PR184

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Satuan:
Lebar roller 84.0 in. 2134.0 mm Less
Lebar keseluruhan 93.0 in. 2362.0 mm Less
Panjang keseluruhan 64.0 in. 1626.0 mm Less
Tinggi keseluruhan 34.0 in. 847.0 mm Less
Lebar penggarukan @ sudut penuh 79.0 in. 2007.0 mm Less
Bobot unit 1050.0 lb 476.0 kg Less
Sudut maksimum - kanan atau kiri 20.0 Derajat 20.0 Derajat Less
Rentang aliran hidraulik 60-86 l/mnt. (16-23 gpm) 60-86 l/mnt. (16-23 gpm) Less
Tekanan hidraulik 3340.0 gal/mnt 230.0 L/mnt Less