PR190

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Satuan:
Lebar roller 90.0 in. 2286.0 mm Less
Lebar keseluruhan 99.0 in. 2515.0 mm Less
Panjang keseluruhan 64.0 in. 1626.0 mm Less
Tinggi keseluruhan 37.5 in. 953.0 mm Less
Lebar penggarukan @ sudut penuh 85.0 in. 2159.0 mm Less
Bobot unit 1320.0 lb 599.0 kg Less
Sudut maksimum - kanan atau kiri 20.0 Derajat 20.0 Derajat Less
Rentang aliran hidraulik 80-86 l/mnt. (21-23 gpm) 80-86 l/mnt. (21-23 gpm) Less
Tekanan hidraulik 3340.0 gal/mnt 230.0 L/mnt Less