Ripper 490 mm (19,3 in.)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Panjang keseluruhan

Satuan:
Panjang keseluruhan 25.9 in. 650.0 mm Less

Bobot

Bobot 99.0 lb 45.0 kg Less

Lebar

Lebar 9.1 in. 232.0 mm Less

Panjang shank

Panjang shank 19.3 in. 490.0 mm Less

Radius Tip

Radius Tip 26.0 in. 650.0 mm Less