Ripper 676 mm (26,6 in.)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Panjang keseluruhan

Satuan:
Panjang keseluruhan 32.4 in. 825.0 mm Less

Bobot

Bobot 134.0 lb 61.0 kg Less

Lebar

Lebar 10.7 in. 273.0 mm Less

Panjang shank

Panjang shank 26.6 in. 676.0 mm Less

Radius tip

Radius tip 32.0 in. 810.0 mm Less