Ripper 861 mm (33,9 in.)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Panjang keseluruhan

Satuan:
Panjang keseluruhan 42.2 in. 1074.0 mm Less

Bobot

Bobot 235.0 lb 107.0 kg Less

Lebar

Lebar 13.6 in. 346.0 mm Less

Panjang shank

Panjang shank 33.9 in. 861.0 mm Less

Radius tip

Radius tip 41.0 in. 1039.0 mm Less