Snow Plow 4,2 m (14 ft)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Desain yang kokoh untuk membersihkan salju dengan efisiensi dan tenaga maksimal.

Lebar

Satuan:
Lebar 168.0 in. 4267.0 mm Less

Lebar bersudut

Lebar bersudut 138.0 in. 3495.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 42.0 Derajat 1065.0 Derajat Less

Bobot

Bobot 3633.0 lb 1648.0 kg Less

Tinggi pinggiran trip

Tinggi pinggiran trip 9.0 in. 226.0 mm Less

Jumlah pinggiran trip

Jumlah pinggiran trip 2 2 Less