Snow Plow 3 m (10 ft)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Desain yang kokoh untuk membersihkan salju dengan efisiensi dan tenaga maksimal.

Lebar

Satuan:
Lebar 120.0 in. 3048.0 mm Less

Lebar bersudut

Lebar bersudut 98.0 in. 2497.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 42.0 in. 1065.0 mm Less

Bobot

Bobot 3061.0 lb 1389.0 kg Less

Tinggi pinggiran trip

Tinggi pinggiran trip 9.0 in. 226.0 mm Less

Jumlah pinggiran trip

Jumlah pinggiran trip 2 2 Less