4,2 m (14 ft)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.

Antarmuka Coupler

Satuan:
Antarmuka Coupler Fusion Fusion Less

Lebar kerja

Lebar kerja 168.0 in. 4267.0 mm Less

Bobot

Bobot 3177.0 lb 1441.0 kg Less

Tinggi pinggiran trip

Tinggi pinggiran trip 5.0 in. 119.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 44.0 in. 1128.0 mm Less

Panjang keseluruhan

Panjang keseluruhan 62.0 in. 1575.0 mm Less

Pinggiran trip

Pinggiran trip 2 2 Less
Pinggiran trip Steele Steele Less