4,2 m (14 ft) dengan Penerima Bucket

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.

Antarmuka Coupler

Satuan:
Antarmuka Coupler Penerima Bucket Penerima Bucket Less

Lebar kerja

Lebar kerja 168.0 in. 4267.0 mm Less

Bobot

Bobot 3031.0 lb 1375.0 kg Less

Tinggi pinggiran trip

Tinggi pinggiran trip 5.0 in. 119.0 mm Less

Tinggi keseluruhan

Tinggi keseluruhan 43.0 in. 1086.0 mm Less

Panjang keseluruhan

Panjang keseluruhan 77.0 in. 1945.0 mm Less

Pinggiran trip

Pinggiran trip 2 2 Less
Pinggiran trip Steele Steele Less