740C EJ

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat 740C EJ dengan kapasitas 23 m3 (30,1 yd3) 38 metrik ton (42 ton) menawarkan keandalan yang telah teruji, ketahanan, produktivitas tinggi, kenyamanan operator yang luar biasa, dan biaya pengoperasian yang lebih rendah. Dengan fokus pada produktivitas yang unik dan dapat disesuaikan, 740C EJ memiliki banyak fitur yang telah diperbarui dan ditingkatkan, powertrain yang sama sekali baru, dan fitur kemudahan operasi yang baru, termasuk Kontrol Retarder Otomatis.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 7.2 in. 183.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1106.0 in3 18.1 l Less
Daya Kotor – SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Daya Bersih – SAE J1349 496.0 hp 370.0 kW Less
Model Engine – Setara dengan Tingkat Emisi Tier 2 AS, Stage II UE Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Daya Bersih – ISO 14396 504.0 hp 376.0 kW Less
Derasi Engine Tidak Diperlukan di Bawah 10000.0 ft 3050.0 m Less
Torsi Engine Puncak Kotor (SAE J1995) 1931.0 lbf-ft 2618.0 Nm Less
Torsi Engine Puncak Bersih (SAE J1349) 1887.0 lbf-ft 2558.0 Nm Less
Kecepatan Torsi Engine Puncak 1200.0 rpm 1200.0 rpm Less

Bobot

Muatan Tetapan 42.0 ton 38.0 metrik ton Less

Kapasitas Bak

Munjung SAE 2:1 30.1 yd3 23.0 m3 Less
Rata 23.5 yd3 18.0 m3 Less

Transmisi

Maju 1 3.8 mpj 6.1 km/j Less
Maju 2 5.0 mpj 8.1 km/j Less
Maju 3 7.0 mpj 11.2 km/j Less
Maju 4 8.8 mpj 14.1 km/j Less
Maju 5 11.6 mpj 18.7 km/j Less
Maju 6 14.2 mpj 22.9 km/j Less
Maju 7 19.6 mpj 31.5 km/j Less
Maju 8 23.5 mpj 37.9 km/j Less
Mundur 1 4.0 mpj 6.4 km/j Less
Mundur 2 9.1 mpj 14.6 km/j Less
Maju 9 34.0 mpj 54.8 km/j Less

Tingkat Suara

Interior Kabin 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Bobot Kerja

Gandar Depan – Kosong 43828.0 lb 19880.0 kg Less
Gandar Tengah – Kosong 17527.0 lb 7950.0 kg Less
Gandar Belakang – Kosong 16998.0 lb 7710.0 kg Less
Total – Kosong 78352.0 lb 35540.0 kg Less
Gandar Depan – Beban Tetapan 3527.0 lb 1600.0 kg Less
Gandar Tengah – Beban Tetapan 40124.0 lb 18200.0 kg Less
Gandar Belakang – Beban Tetapan 40124.0 lb 18200.0 kg Less
Total – Beban Tetapan 83776.0 lb 38000.0 kg Less
Gandar Depan – Bermuatan 47355.0 lb 21480.0 kg Less
Gandar Tengah – Bermuatan 57651.0 lb 26150.0 kg Less
Gandar Belakang – Bermuatan 57122.0 lb 25910.0 kg Less
Total – Bermuatan 162128.0 lb 73540.0 kg Less

Pelat Bak

Tipe Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi Baja tahan aus Brinell HB450 berkekuatan tinggi Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 145.3 Gal-AS. 550.0 l Less
Sistem Pendinginan 23.7 Gal-AS. 90.0 l Less
Karter Engine 13.7 Gal-AS. 52.0 l Less
Sistem Hidraulik Kemudi/Hoist 36.9 Gal-AS. 140.0 l Less
Transmisi/OTG 19.8 Gal-AS. 75.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 1.3 Gal-AS. 5.0 l Less
Gandar (masing-masing) 15.8 Gal-AS. 60.0 l Less
Tangki Pendingin Rem 17.69 Gal-AS. 67.0 l Less

Hoist Bak

Waktu Pengeluaran 17.0 Detik 17.0 Detik Less
Waktu Memendek 20.0 Detik 20.0 Detik Less

Pengemudian

Batas Putar Kemudi 4,8 detik @ 60 rpm 4,8 detik @ 60 rpm Less

Standar

Rem ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Kabin/FOPS ISO 3449 Level II-2005 ISO 3449 Level II-2005 Less
Kabin/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Pengemudian ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Radius Belok

Catatan Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 29.5R25. Dimensi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan ban 29.5R25. Less
Dimensi Belok: Lebar Gang 235.0 in. 5961.0 mm Less
Dimensi Belok: Radius Jarak Bebas 358.0 in. 9082.0 mm Less
Dimensi Belok: Radius Sisi Dalam 174.0 in. 4413.0 mm Less
Dimensi Belok: Radius Belok SAE 340.0 in. 8624.0 mm Less
Dimensi Belok: Sudut Kemudi – Kiri/Kanan 45° 45° Less

Engine

Kinerja yang dioptimalkan, keandalan yang telah terbukti


Transmisi

Teknologi transmisi yang terdepan di kelasnya


Fitur Otomatis

Kemudahan penggunaan, peningkatan kinerja


Suspensi dan Pengereman

Kinerja dengan kenyamanan


Lingkungan Operator

Produktivitas meningkat dengan operator yang merasa nyaman dan percaya diri


Kemudahan Pengoperasian

Dirancang dengan mengutamakan operator


Ketahanan dan Keandalan

Struktur dan komponen yang telah terbukti


Teknologi Terintegrasi

Teknologi tepat di waktu yang tepat


Keserbagunaan

Memperluas jangkauan pengoperasian


Kemudahan Servis

Memaksimalkan waktu kerja dan mengurangi biaya


Dukungan Pelanggan Lengkap

Berkomitmen pada kesuksesan Anda


Keberlanjutan

Mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan


Keselamatan

Dirancang dan dibangun pada setiap alat berat


740C EJ Perlengkapan Standar

Penyejuk udara dengan refrigerant R134A

Ventilasi udara yang dapat diatur

Transmisi otomatis sembilan kecepatan maju dan dua kecepatan mundur

Alarm mundur

Engine Cat C18 ACERT

Kamera pandangan belakang Cat

Tampilan Multiguna Berwarna (CMPD, Color Multi-Purpose Display) terpasang pada input kamera pandangan belakang

Diferensial: standar dengan pengunci diferensial lintas-gandar dan antar-gandar berkopling otomatis

Rem tertutup terendam oli dengan sirkuit ganda – semua roda

Sistem kelistrikan, 24 volt, 5A, konverter 24 ke 12 volt

Kontrol pengangkatan elektro-hidraulik

Jendela kaca: kaca depan yang dilapisi dan berwarna, kaca samping dan belakang berwarna gelap yang kuat

Pelindung: jendela belakang, radiator, karter, dan gandar

Heater dan defroster dengan kipas empat kecepatan

Klakson: elektrik

Lampu: interior kabin, depan, penanda lebar, samping, belakang, dua lampu mundur/kerja, dua lampu stop/belakang, indikator arah depan dan belakang

Kaca spion: pengaturan luas untuk meningkatkan visibilitas

Penghalang lumpur, dipasang pada lengkung roda dan bodi, dengan sangkutan untuk transportasi

Product Link: PL321 atau PL522 tergantung pada lokasi dan perjanjian lisensi

Retarder, rem kompresi engine

Kabin ROPS/FOPS, Sistem Monitoring Operasi Alat Berat mencakup:
  • Lampu tindakan, tekanan oli engine, sistem kemudi utama, sinyal belok kiri, lampu jauh, temperatur cairan pendingin, takometer, rem parkir, ketinggian bahan bakar, sinyal belok kanan, temperatur oli transmisi, sistem rem, tahan transmisi, kontrol pengeluaran, sistem hidraulik, sistem pengisian daya, retarder, kerusakan transmisi, sistem kontrol traksi, lampu periksa engine

Layar Kristal cair (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Indikator peringatan, gigi dan arah yang dipilih, kecepatan atau pemindahan gigi otomatis, tinjauan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM, Operation and Maintenance Manual), kegagalan pengemudian utama, peringatan sabuk pengaman, kegagalan pengemudian sekunder, Sistem Keamanan Alat Berat (MSS, Machine Security System), sumber energi pengemudian sekunder terpasang, meteran jam, dan retarder aktif

Kursi, dapat disetel sepenuhnya, suspensi udara

Kursi, berbantalan untuk pendamping/pelatih

Kemudi sekunder – elektro-hidraulik

Katup pengambilan sampel S·O·S

Pelindung dari tumpahan, depan, bagian integral dari bak fabrikasi

Soket start, listrik, jarak jauh

Penyimpanan: tempat cangkir, tempat termos, penyimpanan di bawah kursi, penyimpanan di pintu, penyimpanan di belakang kursi, gantungan mantel

Sun visor

Tailgate hidraulik

Tiga gandar, penggerak enam roda

Roda kemudi dapat dimiringkan dan teleskopis

Ban, enam 29.5R25, radial

Dua sabuk pengaman, dapat dipendekkan oleh operator

Pelindung dari kejahatan: tutup tangki bahan bakar dan tangki oli hidraulik yang dapat dikunci

Sisi jendela yang dapat dibuka, dengan kaca gelap

Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan, intermiten (depan)

Wiper dan washer kaca depan, dua kecepatan (belakang)

740C EJ Perlengkapan Opsional

Instalasi autolube untuk pelumasan bearing secara otomatis

Lapisan bak

Sistem stereo radio Bluetooth

Cairan pendingin cuaca dingin –51 °C (–60 °F)

Attachment start cuaca dingin

Heater blok engine

Start eter

Bodi berpemanas gas buang

Pengisian bahan bakar cepat

Suar LED Berkedip

Zat tambahan bahan bakar-anti-lilin

Kursi berpemanas

Spion pandangan belakang yang dipanaskan dan bermotor

Sistem Keamanan Alat Berat (MSS, Machine Security System)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ Cellular, Satelit VIMS (bila tersedia)

Lampu kerja High Intensity Discharge (HID) yang terpasang di atap

Ban lebar 875/65 R29

Sistem monitoring muatan pengukuran produksi Cat