AP555F

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

AP555F adalah paver dengan track karet ukuran sedang yang mempunyai keunggulan di jalan raya, jalanan, dan lokasi kerja perkotaan lain. Kecepatan travel tinggi, pengambangan, dan traksinya yang unggul menghasilkan mobilitas yang luar biasa.

Spesifikasi Kerja

Satuan:
Rentang Pengerasan Jalan Standar - SE50 V, SE50 VT 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") Less
Lebar Pengerasan Jalan Standar - SE50 V 21.3 ft 6.5 m Less
Lebar Pengerasan Jalan Standar - SE50 VT 24.7 ft 7.5 m Less
Kecepatan Pengaspalan Maksimum dengan Screed Tamper Bar 82.0 ft/mnt. 25.0 m/mnt. Less
Kecepatan Pengaspalan Maksimum dengan Screed Getar 210.0 ft/mnt. 64.0 m/mnt. Less
Kecepatan Travel Maksimum 7.0 mpj 11.0 km/j Less
Radius Belok Sisi Dalam 1.5 ft 0.5 m Less
Kapasitas Hopper 219.0 kaki3 6.2 m3 Less
Kapasitas Produktivitas Maksimum 1288.0 Ton per Jam 1168.0 Metrik Ton per Jam Less

Engine

Daya Kotor 142.0 hp 106.0 kW Less
Model Engine Cat C4.4 dengan ACERT Cat C4.4 dengan ACERT Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 47.0 Gal-AS. 179.0 l Less
Tangki DEF 5.0 Gal-AS. 19.1 l Less

Bobot

Bobot Pengiriman -Paver saja 30009.0 lb 13609.0 kg Less
Bobot Kerja - Paver saja 30430.0 lb 13800.0 kg Less
Bobot Kerja - Screed SE50 V saja 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Bobot Kerja - Screed SE50 VT saja 7695.0 lb 3490.0 kg Less

Efisien Bahan Bakar dan Tenang

Manajemen daya yang efisien dan mode Eco lanjutan mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan menurunkan tingkat kebisingan.


Cepat Memulai

Generator terintegrasi 70 kW eksklusif menghadirkan pemanasan cepat pada pelat screed, opsi pemanasan yang tenang atau cepat, serta monitoring sederhana. Sistem ini dirancang untuk menghemat waktu dan bahan bakar serta menjamin keandalan selama masa pakai paver. Diagnostik lanjutan mempertahankan pemanasan screed, meskipun terjadi kegagalan fungsi sensor.


Kontrol Lebih Baik

Ruang operator ganda menawarkan kontrol penuh dan visibilitas yang baik ke arah pengemudi truk dari kedua sisi platform pengoperasian. Transfer ruang dapat dilakukan cukup dengan menekan satu tombol dan semua pengaturan secara otomatis ditransfer, sehingga sangat mempermudah transisi dari satu sisi ke sisi yang lain.


Layar Tahan Air

Layar bersifat tahan air demi keandalan yang luar biasa dan memenuhi peringkat IP67, terendam di air biasa. Sakelar telah diuji hingga satu juta siklus tanpa kerusakan. Jika terjadi kerusakan, komponen yang dikelompokkan dapat diservis sehingga tidak perlu mengganti seluruh konsol.


Bekerja dengan Lebih Efisien

Fitur produksi tinggi mencakup kapasitas produktivitas yang besar dan komponen pengumpan lebih besar yang memungkinkan sistem untuk berjalan lebih lambat, untuk membatasi keausan serta mengurangi konsumsi bahan bakar.


Undercarriage Mobil-Trac

Traksi bebas perawatan dan tiada banding pada tipe sabuk mulus atau beralur. Undercarriage Mobil-Trac menghasilkan kemampuan pengambangan yang sangat baik, pergerakan yang mulus, dan kemampuan kecepatan tinggi demi mobilitas yang lebih baik di sekitar lokasi kerja.


Screed Seri SE

Screed Seri SE menghadirkan teknologi pemanasan baru, peningkatan ketahanan, penyetelan yang mudah, dan efisiensi yang lebih baik. SE50 V menawarkan lebar pengerasan jalan hingga 6,5 m (21,7 ft), sedangkan SE50 VT hingga 7,5 m (24,7 ft). SE50 V menggunakan pelat screed getar, sedangkan SE50 VT menggabungkan tamper bar dan getaran untuk menyelipkan material di bawah pelat screed.


Cat Grade Control

Sistem Cat Grade Control adalah sistem panduan yang telah diintegrasikan dari pabrik untuk membantu menghilangkan ketidakrataan pada permukaan dan mengontrol ketebalan lapisan permukaan untuk meningkatkan produksi, menghemat biaya pengoperasian, dan meningkatkan profitabilitas.


AP555F Perlengkapan Opsional

Pilihan
  • Kursi Suspensi Udara dengan Pemanas
  • Ekstensi Auger dan Mainframe Utama
  • Panel Daya Tambahan
  • Ballast
  • Cat Grade Control
  • Pedal Deselerator
  • Sistem Pembilasan Ramah Lingkungan
  • Sensor Umpan (Sonik atau Mekanis)
  • Pengemudian Friksi
  • Kanopi Atap Keras
  • Lampu HID
  • Perangkat Perata
  • Lampu (Kerja atau Jalan)
  • Ekstensi Mainframe (Elektrik atau Manual)
  • Roller Pendorong Osilasi
  • Apron Depan Lipat Listrik
  • Product Link
  • Sabuk Mulus atau Beralur
  • Pemandu Kemudi
  • Indikator Titik Penarikan (Atas)
  • Plow Track
  • Hitch Truk
  • Generator
  • Payung
  • Kit Waktu Bekerja
  • Sistem Ventilasi
  • Suar Peringatan
  • Paket Pengerasan Jalan Lebar
  • Kaca Depan dengan Kanopi Atap Keras

Acuan Kerataan
  • Sensor Grade Sonik Tanpa Menyentuh
  • Sensor Grade dengan Menyentuh
  • Perata Luar, 9,15 m (30') dan 12,2 m (40')
  • Perata Dalam
  • Stringline Bergerak
  • Perata Depan Dan Belakang
  • Sinar Perata-rata Sonik
  • Ski Kaku, 9,15 m (30') dan 12,2 m (40')

Pilihan Screed
  • Screed Getar SE50 V
  • Screed Tamper Bar SE50 VT