Paver AP300F

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

AP300F adalah paver berukuran kecil hingga sedang dengan rentang pengerasan jalan mulai dari 1,75 m hingga 4,0 m (5,6 - 11,1 ft), membuatnya sempurna untuk jalan perkotaan,jalur sepeda dan jalan kaki, bahu jalan, serta lokasi pekerjaan kecil dan sedang lainnya. Opsi reduksi mengurangi lebar pengerasan jalan hingga 700 mm (27 in) untuk parit dan aplikasi sempit lainnya. Fitur yang secara teknologi canggih seperti mode eco, pengisian otomatis, aktivasi pengumpan sekali sentuh, dan mode travel otomatis membuat paver ini dan kombinasi screed sangat produktif dan serbaguna bagi kontraktor besar dan kecil.

Bobot

Satuan:
Bobot Traktor 14550.0 lb 6600.0 kg Less
Bobot Kerja dengan Screed SE34 V 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Bobot Kerja dengan Screed SE34 VT 18078.0 lb 8200.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Rentang Pengaspalan Standar 1,75 m hingga 3,42 m (5,6 ft hingga 11,1 ft) 1,75 m hingga 3,42 m (5,6 ft hingga 11,1 ft) Less
Lebar Pengaspalan Minimum 27.5 in. 700.0 mm Less
Lebar Pengaspalan Maksimum 13.1 ft 4.0 m Less
Kecepatan Pengaspalan Maksimum 200.0 ft/mnt. 61.0 m/mnt. Less
Kecepatan Travel Maksimum 10.0 mpj 16.0 km/jam Less

Engine

Daya Kotor 73.8 hp 55.0 kW Less
Model Engine C3.3B C3.3B Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 29.0 Gal-AS. 110.0 l Less
Tangki Semprot Pembilas 6.2 Gal-AS. 28.0 l Less

Dimensi

Jarak Sumbu Roda 6.45 ft 1950.0 mm Less
Panjang Kerja 16.5 ft 5047.0 mm Less
Lebar Pengoperasian 10.4 ft 3180.0 mm Less
Ketinggian Pengoperasian dengan Kanopi 11.2 ft 3415.0 mm Less
Panjang Transportasi 16.4 ft 5029.0 mm Less
Lebar Pengangkutan 6.3 ft 1938.0 mm Less
Tinggi Transpor 8.6 ft 2645.0 mm Less
Bobot Masukan Truk 21.5 in. 547.0 mm Less
Lebar Pintu Masuk Truk 10.3 ft 3150.0 mm Less

Powertrain Efisiensi Tinggi

Engine Cat C3.3B empat silinder dengan turbo charger menghasilkan daya 55 kW (73,8 hp), sementara pendinginan sesuai permintaan mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan menjaga tingkat suara tetap rendah. Engine tersebut memenuhi emisi regional, membuat kontraktor tidak ketinggalan teknologi terbaru.


Otomatisasi Menyempurnakan Aliran Material

Fitur seperti pengisian otomatis, kontrol hopper sekali sentuh, dan aktivasi sistem pengumpan satu sakelar menyederhanakan pengoperasian alat berat sehingga operator dapat berkonsentrasi pada fungsi lokasi pekerjaan lainnya.


Kenyamanan dan Visibilitas

Menjaga kenyamanan operator membantu mengoptimalkan efisiensi. Kursi ganda berpadu dengan desain baru alat berat yang berkontur untuk visibilitas ke sekeliling yang bagus. Sistem pendinginan profil rendah meningkatkan jarak pandang ke depan, dan rakitan auger yang dirancang ulang meningkatkan visibilitas ke arah ketinggian material di bagian depan screed. Opsi kursi berpemanas, dan beberapa penyetelan kursi disesuaikan dengan operator untuk menyediakan kenyamanan sepanjang hari.


Keserbagunaan Aplikasi

Screed SE34 V dan SE34 VT yang dapat dipanjangkan secara hidraulik mempunyai rentang pengerasan jalan standar 1,75 m hingga 3,42 m (5’ 9” hingga 11’ 1”). Apabila dilengkapi ekstensi yang dibaut secara mekanis, dapat mengeraskan jalan hingga 4,0 m (13' 1"). Attachment reduksi mempersempit lebar pengerasan jalan hingga 700 mm (27,5”) untuk pekerjaan penggalian parit.


Servis yang Disederhanakan

Sistem hidraulik dilengkapi dengan solenoid yang diletakkan secara berkelompok dan terpusat. Kontrol secara manual memudahkan pemecahan masalah dengan menghilangkan sistem yang berfungsi. Pintu akses yang besar mempermudah dan mempercepat pemeriksaan. Sistem kelistrikan diberi kode dengan warna, diberi nomor, dan dibungkus dengan anyaman kevlar untuk kemudahan identifikasi dan ketahanan. Product Link™ tersedia untuk memaksimalkan waktu kerja, memberi lokasi alat berat, memberi pembaruan per jam, dan menjadwalkan kebutuhan servis pada waktu yang lebih tepat.


Paver AP300F Perlengkapan Standar


Paver AP300F Perlengkapan Opsional