AP500F

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

AP500F adalah paver roda ukuran sedang yang menawarkan keserbagunaan untuk jalan raya, jalan desa, proyek jalan, dan proyek lain berukuran sedang.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja - Paver saja 29020.0 lb 13161.0 kg Less
Bobot Pengiriman -Paver saja 28599.0 lb 12970.0 kg Less
Bobot Kerja - Screed SE50 V saja 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Bobot Kerja - Screed SE50 VT saja 7695.0 3490.0 Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Hopper 219.0 kaki3 6.2 m3 Less
Rentang Pengerasan Jalan Standar - SE50 V, SE50 VT 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") Less
Lebar Pengerasan Jalan Standar - SE50 V 21.3 ft 6.5 m Less
Lebar Pengerasan Jalan Standar - SE50 VT 21.3 ft 6.5 m Less
Kecepatan Pengaspalan Maksimum dengan Screed Tamper Bar 82.0 ft/mnt. 25.0 m/mnt. Less
Kecepatan Pengaspalan Maksimum dengan Screed Getar 250.0 ft/mnt. 76.0 m/mnt. Less
Kecepatan Travel Maksimum 10.0 mpj 16.0 km/j Less
Radius Belok Sisi Dalam 1.15 ft 0.35 m Less
Kapasitas Produktivitas Maksimum 1288.0 Ton per Jam 1168.0 Metrik Ton per Jam Less

Engine

Daya Kotor 142.0 hp 106.0 kW Less
Model Engine Cat C4.4 dengan ACERT Cat C4.4 dengan ACERT Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 47.0 Gal-AS. 179.0 l Less
Tangki DEF 5.0 Gal-AS. 19.1 l Less

Efisien Bahan Bakar dan Tenang

Manajemen daya yang efisien dan mode Eco lanjutan mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan menurunkan tingkat kebisingan.


Cepat Memulai

Generator terintegrasi 70 kW eksklusif menghadirkan pemanasan cepat pada pelat screed, opsi pemanasan yang tenang atau cepat, serta monitoring sederhana. Sistem ini dirancang untuk menghemat waktu dan bahan bakar serta menjamin keandalan selama masa pakai paver. Diagnostik lanjutan mempertahankan pemanasan screed, meskipun terjadi kegagalan fungsi sensor.


Kontrol Lebih Baik

Ruang operator ganda menawarkan kontrol penuh dan visibilitas yang baik ke arah pengemudi truk dari kedua sisi platform pengoperasian. Transfer ruang dapat dilakukan cukup dengan menekan satu tombol. Desain unik ini memindahkan semua pengaturan ke konsol berlawanan untuk kemudahan pengoperasian dari tiap sisi paver.


Layar Tahan Air

Layar bersifat tahan air demi keandalan yang luar biasa dan memenuhi peringkat IP67, terendam di air biasa. Sakelar telah diuji hingga satu juta siklus tanpa kerusakan. Jika terjadi kerusakan, komponen yang dikelompokkan dapat diservis sehingga tidak perlu mengganti seluruh konsol.


Bekerja dengan Lebih Efisien

Fitur produksi tinggi mencakup kapasitas produktivitas yang besar dan komponen pengumpan lebih besar yang memungkinkan sistem untuk berjalan lebih lambat. Desain unik ini membatasi keausan serta mengurangi konsumsi bahan bakar.


Undercarriage Roda

Pergerakan yang cepat dan gerakan belok yang halus menghasilkan kinerja luar biasa di lokasi kerja.


Screed Seri SE

Screed Seri SE menghadirkan teknologi pemanasan baru, peningkatan ketahanan, penyetelan yang mudah, dan efisiensi yang lebih baik. Screed tersedia dengan tamper bar dan getaran atau getaran saja.


Cat Grade Control

Sistem Cat Grade Control adalah sistem panduan yang telah diintegrasikan dari pabrik untuk membantu menghilangkan ketidakrataan pada permukaan dan mengontrol ketebalan lapisan permukaan untuk meningkatkan produksi, menghemat biaya pengoperasian, dan meningkatkan profitabilitas.


AP500F Perlengkapan Opsional

Pilihan
  • Kursi Suspensi Udara dengan Pemanas
  • All-Wheel Drive (Penggerak Semua Roda)
  • Ekstensi Auger dan Mainframe Utama
  • Panel Daya Tambahan
  • Ballast
  • Cat Grade Control
  • Pedal Deselerator
  • Sistem Pembilasan Ramah Lingkungan
  • Sensor Umpan (Sonik atau Mekanis)
  • Bantuan Roda Depan
  • Kanopi Atap Keras
  • Lampu HID
  • Perangkat Perata
  • Lampu (Kerja atau Jalan)
  • Ekstensi Mainframe (Elektrik atau Manual)
  • Apron Depan Lipat Listrik
  • Product Link
  • Roller Pendorong Osilasi
  • Pemandu Kemudi
  • Indikator Titik Penarikan (Atas)
  • Hitch Truk
  • Generator
  • Payung
  • Kit Waktu Bekerja
  • Sistem Ventilasi
  • Suar Peringatan
  • Paket Pengerasan Jalan Lebar
  • Kaca Depan dengan Kanopi Atap Keras

Acuan Kerataan
  • Sensor Grade Sonik Tanpa Menyentuh
  • Sensor Grade dengan Menyentuh
  • Perata Luar, 9,15 m (30') dan 12,2 m (40')
  • Perata Dalam
  • Stringline Bergerak
  • Perata Depan Dan Belakang
  • Sinar Perata-rata Sonik
  • Ski Kaku, 9,15 m (30') dan 12,2 m (40')

Pilihan Screed
  • Screed Getar SE50 V
  • Screed Tamper Bar SE50 VT