< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Versatility, ergonomics, performance, fuel economy, reliable and durable structures are the driving forces behind the 424B Backhoe Loader. Excellent visibility, low effort controls, spaciousness and comfort cab, and many other features make the 424B an industry-leading backhoe loader.

Engine

Satuan:
Daya - Bersih 67.0 hp 50.0 kW Less
Model Engine KOEL /4R - 1040 T Turbo Charged KOEL /4R - 1040 T Turbo Charged Less
Kapasitas Engine 244.09 in3 4.16 l Less
Daya Kotor 76.0 hp 57.0 kW Less
Diameter 4.13 in. 105.0 mm Less
Langkah 4.72 in. 120.0 mm Less

Bobot

Bobot Kerja - Nominal 16976.0 lb 7700.0 kg Less
Bobot Kerja - Maksimum 0.0 lb 0.0 kg Less

Spesifikasi Kerja - Backhoe

Kedalaman Penggalian - Standar 15.93 ft 4854.0 mm Less
Gaya Penggalian Bucket - Standar 11712.54 lb 52.1 kN Less
Gaya Penggalian Stick - Standar 7845.83 lb 34.9 kN Less
Jangkauan dari Pivot Ayun 18.49 ft 5637.0 mm Less
Tinggi Pemuatan 12.18 ft 3712.0 mm Less
Jangkauan Pemuatan 5.72 ft 1742.0 mm Less
Bucket Capacity - Standard 0.31 yd3 0.24 m3 Less
Bucket Width - Standard 30.0 in. 762.0 mm Less

Sistem Hidraulik

Kapasitas Pompa Hidraulik 30.38 Gal-AS/mnt. 115.0 l/mnt. Less
Tekanan Sistem Hidraulik 3408.0 psi 23500.0 kPa Less
Tipe Pusat-tertutup Pusat-tertutup Less
Tipe Pompa Piston aksial, aliran variabel Piston aksial, aliran variabel Less

Spesifikasi Kerja - Loader

Kapasitas Angkat @ Tinggi Penuh 5326.36 lb 2416.0 kg Less
Ketinggian Buang @ 45 derajat 8.64 ft 2633.0 mm Less
Kedalaman Penggalian 3.07 in. 78.0 mm Less
Kapasitas Bucket - Serba Guna 1.4 yd3 1.1 m3 Less
Daya Dobrak Bucket - Serba Guna 8745.07 lb 38.9 kN Less

Radius Putar: Dinding ke dinding

Roda Depan Sisi Luar 26.57 ft 8.1 m Less
Sisi Luar Terlebar Loader Bucket 35.43 ft 10.8 m Less

Dimensi

Panjang Transportasi Keseluruhan 228.0 in. 5796.0 mm Less
Panjang Keseluruhan (loader di permukaan tanah) 227.0 in. 5775.0 mm Less
Tinggi Transportasi Keseluruhan 144.0 in. 3650.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 95.0 in. 2422.0 mm Less
Tinggi Ke Puncak Kabin 114.0 in. 2885.0 mm Less
Tinggi ke Puncak Cerobong Gas Buang 106.3 in. 2700.0 mm Less
Tinggi ke Pin Engsel Loader 20.08 in. 510.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 15.0 in. 382.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Kisi Depan 102.87 in. 2613.0 mm Less
Gauge Tapak Roda Depan 69.0 in. 1742.0 mm Less
Gauge Tapak Roda Belakang 66.0 in. 1670.0 mm Less
Jarak Roda 81.0 in. 2065.0 mm Less

Isi Ulang Servis

Sistem Hidraulik 0.0 Gal-AS. 0.0 l Less
Sistem Pendinginan 3.96 Gal-AS. 15.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 33.81 Gal-AS. 128.0 l Less
Engine dengan Filter Oli 3.17 Gal-AS. 12.0 l Less
Transmisi 1.85 Gal-AS. 7.0 l Less
Gandar Belakang (termasuk planetary) 4.49 Gal-AS. 17.0 l Less
Tangki Hidraulik 10.04 Gal-AS. 38.0 l Less

Ban

Bagian Depan Standar Tubed, 9 x 16 - 16 PR Tubed, 9 x 16 - 16 PR Less
Bagian Belakang Standar Tubed, 16,9 x 28 - 12 PR Tubed, 16,9 x 28 - 12 PR Less
Bagian Belakang Opsional (Tugas Berat) Tubed, 14 x 25 - 20 PR Tubed, 14 x 25 - 20 PR Less

Pengemudian

Tipe Less
Power Steering Less
Lubang Silinder 0.0 in. 0.0 mm Less
Langkah Silinder 0.0 in. 0.0 mm Less
Diameter Batang Silinder 0.0 in. 0.0 mm Less

Transmisi

Maju - ke-1 3.9 mpj 6.2 km/j Less
Maju - ke-2 6.34 mpj 10.2 km/j Less
Maju - ke-3 14.66 mpj 23.6 km/j Less
Maju - ke-4 23.8 mpj 38.3 km/j Less
Mundur - ke-1 3.9 mpj 6.2 km/j Less
Mundur - ke-2 6.34 mpj 10.2 km/j Less
Mundur - ke-3 14.66 mpj 23.6 km/j Less
Mundur - ke-4 23.8 mpj 38.3 km/j Less

Engine

Kinerja engine yang unggul


Sistem Hidraulik

The Cat Load Sensing Hydraulic System senses the work demand and adjusts flow and pressure to match, so maximum forces are provided at all engine speeds.


Ruang Operator

Spacious and comfortable operator station.


Power Train

More reliable and durable power train.


Loader

Superior loader performance.


Backhoe

Efficient backhoe performance.


Kemudahan Servis

Ease of maintenance and service.


Work Tool

Cat Work Tools for backhoe loaders extend the versatility of the machine. Dibangun untuk memberikan kinerja dan ketahanan, tool ini memberikan produktivitas yang tinggi, masa pakai yang lama serta nilai yang luar biasa.


Sistem Kelistrikan

More reliable electrical system.


Dukungan Pelanggan

Dukungan yang tiada tanding membuat perbedaan.


424B Perlengkapan Standar

Alarm mundur

Air cleaner, tipe kering, dengan precleaner dan indikator kondisi filter

Alternator, 65 amp, 12 volt

Baterai

Boom, pengunci pengangkutan

Brace, silinder angkat

Rem, cakram oli

Bucket, loader, serbaguna - 1,1 m³

Kabin dengan kipas

Pelepas kunci rangka geser elektro-hidraulik

Penutup engine

Kipas, penyedot dan pelindung kipas

Shuttle bolak-balik cepat, semua gigi

Lampu bahaya/sinyal berkedip

Lampu Kabut

Gandar depan, dudukan pendulum

Kisi depan

Lampu depan

Penyeka kaca depan

Pengukur
  • Temperatur cairan pendingin
  • Ketinggian bahan bakar
  • Takometer
  • Meteran jam
  • Temperatur oli konverter torsi
  • Temperatur oli

Pengisian saluran bahan bakar di permukaan tanah berkapasitas 128 l

Shoe stabilizer tipe grouser

Alat priming tangan

Paket pendinginan ambien tinggi

Cooler oli hidraulik

Indikator
  • Servis pembersih udara
  • Rem aktif
  • Cairan pendingin engine
  • Pengukur inspeksi tingkat oli hidraulik
  • Tekanan oli

Lampu panel instrumen

Sistem start/stop melalui kunci dengan posisi bantu

Pintu di sisi kiri dan kanan yang dilengkapi kunci

Lampu, kerja (2 depan, 2 belakang)

Sensor beban, sistem aliran variabel dengan pompa piston aksial

Spion, eksternal (1), internal (1)

Engine KOEL/4R – 1040 T dengan turbocharger

Power steering, hidrostatik

Botol pemulihan

Kontrol stabilisator

Kursi dengan sabuk pengaman

Filter bahan bakar spin-on, oli engine, transmisi dan hidrolik

Toolkit standar

Lampu stop dan lampu belakang (2)

Pengunci pengangkutan ayun

Konverter torsi

Throttle, tangan dan kaki

Transmisi, synchromesh empat kecepatan

Sakelar penetral transmisi

Oil cooler transmisi

Klakson peringatan, elektrik depan

Separator air