PM200 - 2,2 m

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

PM200 memadukan peningkatan kemampuan produksi, optimalisasi kinerja, dan penyederhanaan servis untuk aplikasi milling yang berat dengan hasil yang produktif.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja dengan tangki air penuh 69445.0 lb 31500.0 kg Less
Bobot Kerja dengan tangki air penuh pada track depan 36156.0 lb 16400.0 kg Less
Bobot Kerja dengan tangki air penuh pada track belakang 33290.0 lb 15100.0 kg Less
Bobot Pengiriman dengan tangki air kosong 63052.0 lb 28600.0 kg Less
Bobot Pengiriman dengan tangki air kosong pada track depan 28550.0 lb 12950.0 kg Less
Bobot Pengiriman dengan tangki air kosong pada track belakang 34502.0 lb 15650.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Radius Belok Sisi Dalam 6.42 ft 2.0 m Less
Kecepatan Travel Maksimum 3.6 mpj 5.9 km/j Less
Kecepatan Operasi 125.0 ft/mnt. 38.0 m/mnt. Less

Engine

Model Engine C18 dengan ACERT C18 dengan ACERT Less
Daya Kotor 575.0 hp 429.0 kW Less

Dimensi

Panjang Kerja (konveyor naik) 45.58 ft 13.94 m Less
Lebar Pengoperasian 9.9 ft 2.97 m Less
Ketinggian Pengoperasian Maksimal 12.58 ft 3.95 m Less
Ketinggian Pengoperasian Minimal 10.5 ft 2.93 m Less
Jarak Bebas Truk Maksimum 15.0 ft 4.6 m Less
Panjang Pengiriman - alat berat dasar 24.5 ft 7.5 m Less
Tinggi Pengiriman Maksimum 10.25 ft 3.15 m Less
Lebar Pengiriman 9.0 ft 2.75 m Less
Panjang Pengiriman - dengan konveyor dilipat 37.25 ft 11.38 m Less

Susunan Rotor

Lebar Pemotongan 88.0 in. 2235.0 mm Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 12.6 in. 320.0 mm Less
Jumlah Alat Pemotong 193 193 Less

Sistem Konveyor

Kecepatan Konveyor Pengumpul 985.0 ft/mnt. 300.0 m/mnt. Less
Lebar Konveyor Pengumpul 31.5 in. 800.0 mm Less
Lebar Konveyor Pembuang 31.5 in. 800.0 mm Less
Kecepatan Maksimum Konveyor Pembuang 985.0 ft/mnt. 300.0 m/mnt. Less
Swing Konveyor Pembuang (dari tengah) 48.0 Derajat 48.0 Derajat Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 290.0 Gal-AS. 1100.0 l Less
Sistem Penyemprotan Air 925.0 Gal-AS. 3500.0 l Less

Engine C18 dengan Teknologi ACERT®

Kombinasi inovasi yang bekerja di titik pembakaran, Teknologi ACERT® mengoptimalkan kinerja engine serta memenuhi regulasi emisi EPA Tier 3 AS dan EU Stage IIIa Eropa untuk aplikasi non-jalan raya.


Sistem Pendorong

Penggerak hidrostatik dengan aliran hidraulik dihasilkan oleh pompa tipe piston berkapasitas variabel. Motor penggerak track kapasitas ganda menghasilkan upaya traksi yang seimbang.


Penggerak Rotor

Kopling basah eksklusif Cat menghasilkan horsepower maksimum yang tersedia untuk setiap peralatan pengolah tanah serta menawarkan masa pakai yang lama dan keandalan.


Rotor 2,2 m (88")

Rotor yang lebih lebar menghasilkan produktivitas dan efisiensi maksimum selama aplikasi jalur utama dan produksi tinggi. Mengurangi lintasan dan pembakaran bahan bakar. Alat pemotong 193 titik-serangan. Lebar pemotongan adalah 2235 mm (88"). Kedalaman pemotongan maksimum 320 mm (12,6"). Dudukan alat kerucut pelepas cepat untuk penggantian yang cepat dan mudah.


Konveyor Pengumpul

Bukaan pembuangan besar dan sabuk konveyor pengumpul yang lebar mengosongkan kotak pemotong dengan cepat. Sistem penyemprotan air untuk pelumasan, pendinginan, dan mengurangi debu.


Konveyor Pemuatan Depan yang Dapat Dilipat

Kapasitas tinggi dan keserbagunaan meningkatkan produktivitas di lokasi kerja. Konveyor dapat dilipat untuk mengurangi dimensi alat berat selama pengangkutan.


Ruang Operator

Dirancang untuk efisiensi, produktivitas, dan pengoperasian yang sederhana dari sisi konsol mana pun. Kontrol yang mudah dijangkau meminimalkan keletihan operator.


Opsi Kontrol Kerataan dan Kemiringan Otomatis

Kontrol kerataan kontak atau non-kontak opsional memungkinkan kontrol rotor secara akurat terhadap kedalaman pemotongan yang telah disetel. Sistem dapat dikonfigurasikan untuk mengontrol kerataan atau kemiringan silang.


Kemampuan Manuver

Empat mode pengemudian memungkinkan penanganan yang sangat baik untuk kontrol yang akurat di jalan perkotaan yang sempit dan meningkatkan produksi.


Keandalan dan Kemudahan Servis

Keandalan dan kemudahan servis diintegrasikan ke dalam setiap alat berat Cat. Fitur-fitur penting ini menjaga investasi alat berat Anda tetap menguntungkan.


PM200 - 2,2 m Perlengkapan Opsional

Kanopi yang Dioperasikan secara Hidraulik

Sistem Pembilasan Bertekanan Tinggi

Pompa Pengisian Tangki Air Berkapasitas Tinggi

Pompa Pengisian Bahan Bakar Elektrik

Sistem Penyemprotan Air Tambahan untuk Mengurangi Debu

Penyesuaian Tekanan Moldboard Kontrol Permukaan Tanah

Alat Pneumatik

Port Koneksi Hammer Hidraulik

Dua Kursi Operator

Sistem Kerataan dan Kemiringan Otomatis

Opsi lebar Rotor 2,2 m (88 inci)