PM102 - Roda

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

PM-201 yang baru dengan undercarriage roda memadukan peningkatan kemampuan produksi, optimalisasi kinerja, dan penyederhanaan servis untuk aplikasi milling yang berat dengan hasil yang produktif.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja dengan tangki air penuh 37705.0 lb 17100.0 kg Less
Bobot Pengiriman dengan tangki air kosong 36160.0 lb 16400.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Radius Belok Sisi Dalam 6.6 ft 2.1 m Less
Kecepatan Travel Maksimum 3.9 mpj 6.4 km/j Less
Kecepatan Operasi 89.0 ft/mnt. 27.0 m/mnt. Less

Engine

Model Engine C7 dengan ACERT C7 dengan ACERT Less
Daya Kotor 225.0 hp 168.0 kW Less

Dimensi

Panjang Kerja (konveyor naik) 35.08 ft 10.7 m Less
Lebar Pengoperasian 6.5 ft 2.0 m Less
Ketinggian Pengoperasian Maksimal 11.17 ft 3.4 m Less
Ketinggian Pengoperasian Minimal 7.67 ft 2.38 m Less
Jarak Bebas Truk Maksimum 15.58 ft 4.8 m Less
Panjang Pengiriman - alat berat dasar 17.42 ft 5.33 m Less
Tinggi Pengiriman Maksimum 10.08 ft 3.1 m Less
Lebar Pengiriman 7.75 ft 2.4 m Less
Panjang Pengiriman - dengan konveyor dilipat 27.67 ft 8.5 m Less

Susunan Rotor

Lebar Pemotongan 40.0 in. 1000.0 mm Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 12.0 in. 305.0 mm Less
Jumlah Alat Pemotong 97 97 Less

Sistem Konveyor

Kecepatan Konveyor Pengumpul 827.0 ft/mnt. 252.0 m/mnt. Less
Lebar Konveyor Pengumpul 21.6 in. 550.0 mm Less
Panjang Konveyor Pembuang 20.5 ft 6.3 m Less
Lebar Konveyor Pembuang 23.6 in. 600.0 mm Less
Kecepatan Maksimum Konveyor Pembuang 827.0 ft/mnt. 252.0 m/mnt. Less
Swing Konveyor Pembuang (dari tengah) 41.0 Derajat 41.0 Derajat Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 105.0 Gal-AS. 400.0 l Less
Sistem Penyemprotan Air 280.0 Gal-AS. 1060.0 l Less

Engine Cat® C7 dengan Teknologi ACERT

Engine Cat® C7 dengan Teknologi ACERT memadukan sistem yang teruji dengan teknologi baru yang inovatif untuk menyalurkan bahan bakar dengan akurat ke ruang pembakaran. Bertenaga dan efisien, C7 memenuhi standar emisi Tier 3 AS dan Stage IIIa UE.


Sistem Pendorong

Penggerak hidrostatik dengan aliran hidraulik dihasilkan oleh pompa piston aksial berkapasitas variabel. Motor penggerak berkapasitas ganda di setiap track menghasilkan upaya traksi yang seimbang.


Undercarriage Roda

Roda memungkinkan kecepatan travel tinggi, yang mengurangi waktu pemosisian alat berat.


Penggerak Rotor

Menyalurkan horsepower semaksimal mungkin ke setiap alat pemotong.


Rotor

Dirancang untuk produksi tinggi dan masa pakai lama. Dudukan alat kerucut lepas cepat untuk mengganti alat dengan cepat dan mudah.


Konveyor Pengumpul Primer

Sabuk konveyor pengumpul mengosongkan kotak pemotong dengan efisien dan cepat. Sistem penyemprotan air untuk pelumasan, pendinginan, dan mengurangi debu.


Konveyor Pemuatan Depan yang Dapat Dilipat

Kapasitas tinggi dan keserbagunaan meningkatkan produktivitas di lokasi kerja. Konveyor dapat dilipat untuk mengurangi dimensi alat berat selama pengangkutan.


Ruang Operator

Dirancang untuk efisiensi, produktivitas, dan kemudahan pengoperasian. Kontrol yang mudah dijangkau meminimalkan keletihan operator.


Fitur Pemotongan Rata

Operasi pemotongan rata penuh dengan kontrol hidraulik kaki kanan belakang, memungkinkan PM102 digunakan ke dekat pinggir jalan, dinding, atau rel pelindung.


Track Kemudi Kanan Belakang

Penanganan alat berat yang optimal untuk kontrol yang akurat.dan produksi.


Opsi Kontrol Kerataan dan Kemiringan Otomatis

Kontrol kerataan opsional memungkinkan kontrol alat berat secara akurat terhadap kedalaman pemotongan yang telah disetel. Sistem dapat dikonfigurasikan untuk mengontrol kerataan atau kemiringan silang.


Keandalan dan Kemudahan Servis

Keandalan dan kemudahan servis diintegrasikan ke dalam setiap alat berat Cat. Fitur-fitur penting ini menjaga investasi alat berat Anda tetap menguntungkan.


PM102 - Roda Perlengkapan Opsional

Sistem Kerataan dan Kemiringan Otomatis

Kanopi yang Dioperasikan secara Hidraulik

Sistem Pembilasan Bertekanan Tinggi

Pompa Pengisian Tangki Air Berkapasitas Tinggi

Paket Lampu Jalan Raya