< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Compact Track Loader Cat® 239D, dengan desain pengangkatan radial, memfasilitasi jangkauan pengangkatan sedang yang mengagumkan dan kinerja penggalian yang ideal dengan daya drawbar yang luar biasa. Sistem undercarriage menggantung standar memfasilitasi traksi, pengambangan, stabilitas, dan kecepatan yang sangat baik untuk bekerja pada berbagai aplikasi dan kondisi permukaan tanah.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C2.2 (turbo) Cat C2.2 (turbo) Less
Daya Bersih 58.9 hp 44.0 kW Less
Kapasitas Silinder 134.3 in3 2.2 l Less
Diameter 3.3 in. 84.0 mm Less
Langkah 3.9 in. 100.0 mm Less
Daya Bersih (ISO 9249) 59.6 hp 44.4 kW Less
Daya Kotor (SAE J1995) 60.2 hp 44.9 kW Less
Daya Bersih (SAE 1349) 58.9 hp 44.0 kW Less
Catatan Memenuhi standar emisi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Memenuhi standar emisi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. Less

Bobot*

Bobot kerja 7289.0 lb 3306.0 kg Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.), hidraulik aliran standar, kabin C0 (OROPS, kursi statis), baterai 880 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.), hidraulik aliran standar, kabin C0 (OROPS, kursi statis), baterai 880 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Operasi Tetapan: Beban Jungkit 50 % 2050.0 lb 930.0 kg Less

Spesifikasi Kerja*

Kapasitas Operasi Tetapan pada Beban Jungkit 50 % 2050.0 lb 930.0 kg Less
Area Kontak dengan Tanah (dengan track 320 mm/12,6 in.) 1373.0 in2 0.89 m2 Less
Tekanan ke Tanah (dengan track 320 mm/12,6 in.) 5.3 psi 36.6 kPa Less
Beban Jungkit 4100.0 lb 1860.0 kg Less
Daya Dobrak, Silinder Kemiringan 3969.0 lb 1801.0 kg Less
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 2250.0 lb 1021.0 kg Less
Area Kontak dengan Tanah (dengan track 400 mm/15,7 in.) 1716.0 in2 1.11 m2 Less
Tekanan ke Tanah (dengan track 400 mm/15,7 in.) 4.4 psi 30.3 kPa Less
Kapasitas Operasi Tetapan pada Beban Jungkit 35 % 1435.0 lb 651.0 kg Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.), hidraulik aliran standar, kabin C0 (OROPS, kursi statis), baterai 880 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.), hidraulik aliran standar, kabin C0 (OROPS, kursi statis), baterai 880 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Dimensi (Perkiraan)*

Panjang Track di Permukaan Tanah 54.5 in. 1384.0 mm Less
Panjang Track Keseluruhan 71.2 in. 1808.0 mm Less
Panjang tanpa Bucket 99.3 in. 2522.0 mm Less
Panjang dengan Bucket di Permukaan Tanah 127.3 in. 3234.0 mm Less
Tinggi Ke Puncak Kabin 80.1 in. 2034.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan Maksimum 143.5 in. 3645.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Pengangkatan Maksimum 111.2 in. 2825.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Posisi Angkut 8.6 in. 218.0 mm Less
Jangkauan pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 22.2 in. 563.0 mm Less
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 81.0 in. 2057.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 7.7 in. 195.0 mm Less
Sudut Keberangkatan 34,5° 34,5° Less
Sudut Buang Maksimum 50,3° 50,3° Less
Lebar Kendaraan (track 320 mm/12,6 in.) 66.0 in. 1676.0 mm Less
Lebar Kendaraan (track 400 mm/15,7 in.) 69.1 in. 1756.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bagian Belakang Alat Berat 57.4 in. 1458.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Coupler 45.6 in. 1159.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bucket 81.5 in. 2069.0 mm Less
Jangkauan Maksimum dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 53.4 in. 1356.0 mm Less
Sudut Serok pada Tinggi Maksimum 85,5° 85,5° Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.), hidraulik aliran standar, kabin C0 (OROPS, kursi statis), baterai 880 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.), hidraulik aliran standar, kabin C0 (OROPS, kursi statis), baterai 880 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Sistem Hidraulik

Aliran Hidraulik – Standar: Tekanan Hidraulik Loader 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik – Standar: Aliran Hidraulik Loader 18.0 Gal-AS/mnt. 69.0 l/mnt. Less
Aliran Hidraulik – Standar: Daya Hidraulik (terhitung) 35.5 hp 26.5 kW Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Aliran Hidraulik Loader Maksimum 26.0 Gal-AS/mnt. 99.0 l/mnt. Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Daya Hidraulik (terhitung) 50.9 hp 38.0 kW Less

Kabin

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Tingkat II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Power Train

Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Satu Kecepatan 7.0 mpj 11.2 km/j Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Sistem Pendinginan 3.2 Gal-AS. 12.0 l Less
Karter Engine 2.6 Gal-AS. 10.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 15.1 Gal-AS. 57.0 l Less
Sistem Hidraulik 11.9 Gal-AS. 45.0 l Less
Tangki Hidraulik 9.0 Gal-AS. 34.0 l Less

Kabin yang Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri menghadirkan lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Kursi dengan sandaran punggung tinggi, berpemanas, berbantalan udara dengan kontrol joystick yang dapat disetel dan terpasang pada kursi menjadikan Seri D yang terdepan di industri dalam kenyamanan operator.


Tampilan Canggih

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat dengan Tampilan Canggih opsional yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Juga dilengkapi fungsionalitas multi-bahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.


Kinerja Mumpuni

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik dan throttle tangan/kaki elektronik dengan kemampuan pedal deselerator. Sistem hidraulik Aliran Tinggi tersedia untuk aplikasi yang memerlukan kinerja hidraulik maksimum dari work tool. Berbagai macam aplikasi dengan track lebar dengan tapak batang opsional menawarkan traksi lebih baik di salju, lebih banyak daya apung, dan lebih sedikit gangguan ke tanah. Engine Cat C2.2 yang dikontrol secara mekanis menawarkan horsepower dan torsi tinggi, memungkinkan pengoperasian throttle parsial untuk mengurangi tingkat suara dan konsumsi bahan bakar. Sistem “Perataan Cerdas” (ILEV, Intelligent Leveling) Cat menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur opsional seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan pengatur posisi work tool.


Undercarriage Bersuspensi

Suspensi gandar torsi independen penuh standar dipadukan dengan sistem Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator. Laksanakan pekerjaan dalam rentang aplikasi yang lebih luas dengan track lebar tapak batang opsional yang menawarkan traksi lebih baik di salju, lebih banyak daya apung, dan lebih sedikit gangguan ke tanah.


Keserbagunaan Luar Biasa

Berbagai jenis Cat Work Tools yang disesuaikan dengan kinerja menjadikan Cat Compact Track Loader alat berat yang paling serbaguna di lokasi kerja.


Servis yang Mudah

Akses dari permukaan tanah ke semua titik servis harian dan perawatan rutin membantu mengurangi waktu henti alat berat untuk produktivitas yang lebih tinggi.


239D Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Kunci Start/Stop Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Kerja Belakang Halogen, Dua Lampu Depan Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 880 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Pengukur: Ketinggian Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Penyumbatan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, ketika operator meninggalkan kursi atau sandaran tangan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatik Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad Enam Tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN
  • Cat C2.2, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S∙O∙SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Cooler Oli Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik

LAIN-LAIN
  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel

PERALATAN WAJIB
  • Hidraulik, Aliran Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Manual atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman, 50 mm (2 in.) atau 75 mm (3 in.)
  • Track Karet Berlapis Baja: – 320 mm (12,6 in.) atau 400 mm (15,7 in.)
  • PAKET COMFORT:
    • ROPS Terbuka (C0): Kursi Statis, Throttle Kaki (Tanpa Plafon, Heater, atau Pintu)
    • ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Plafon, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara) (Tanpa Heater atau Pintu)
    • ROPS Tertutup dengan Heater (C2): Throttle Kaki, Plafon, Heater dan Defroster, Jendela Samping, Tempat Minuman, Siap Radio, pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)
    • ROPS Tertutup dengan AC (C3): C2 + AC
  • PAKET PERFORMANCE:
    • Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tanpa Ketinggian Mandiri)
    • Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    • Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)

239D Perlengkapan Opsional

Kontrol Bergaya Tangan-Kaki

Counterweight Eksternal

Lampu Suar, Berputar

Heater Blok Engine – 120V

Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin

Warna Cat, Khusus

Sakelar Pemutus Baterai

Product Link, Seluler

Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan

Tampilan Canggih: Warna Penuh, layar LCD 127 mm (5 in.), Sistem Keamanan Multi-operator Canggih, Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hidrostatis, dan Kontrol Creep; Siap Kamera Pandangan Belakang

Tampilan Canggih: Termasuk Kamera Pandangan Belakang

Work Tool Return to Dig dan Pengatur Posisi Work Tool

Radio Bluetooth dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)