< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Compact Track Loader Cat 259D, dengan desain pengangkatan vertikal, meningkatkan jangkauan dan tinggi pengangkatan untuk memuat truk dengan cepat dan mudah. Sistem undercarriage menggantung standar memfasilitasi traksi, pengambangan, stabilitas, dan kecepatan yang sangat baik untuk bekerja pada berbagai aplikasi dan kondisi permukaan tanah.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Daya Bersih 72.1 hp 53.8 kW Less
Kapasitas Silinder 203.0 in3 3.3 l Less
Diameter 3.7 in. 94.0 mm Less
Langkah 4.7 in. 120.0 mm Less
Daya Bersih (SAE 1349)† 72.1 hp 53.8 kW Less
Daya Kotor (SAE J1995) 74.3 hp 55.4 kW Less
Daya Bersih (SAE 1349)†† 72.7 hp 54.2 kW Less
Daya Bersih (ISO 9249)† 72.8 hp 54.3 kW Less
Daya Bersih (ISO 9249)†† 73.5 hp 54.8 kW Less
Catatan †Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE (tidak tersedia di semua wilayah). †Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE (tidak tersedia di semua wilayah). Less
Catatan ††Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE (tidak tersedia di semua wilayah). ††Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE (tidak tersedia di semua wilayah). Less

Bobot*

Bobot kerja 8846.0 lb 4013.0 kg Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 259D dan 289D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.) untuk 259D atau track 400 mm (15,7 in.) untuk 289D, idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 259D dan 289D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.) untuk 259D atau track 400 mm (15,7 in.) untuk 289D, idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Operasi Tetapan: Beban Jungkit 50 % 2900.0 lb 1315.0 kg Less

Spesifikasi Kerja*

Kapasitas Operasi Tetapan pada Beban Jungkit 35 % 2030.0 lb 921.0 kg Less
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 3100.0 lb 1406.0 kg Less
Beban Jungkit 5800.0 lb 2631.0 kg Less
Daya Dobrak, Silinder Kemiringan 5035.0 lb 2284.0 kg Less
Area Kontak dengan Tanah (dengan track 320 mm/12,6 in.) 1483.0 in2 0.96 m2 Less
Kapasitas Operasi Tetapan pada Beban Jungkit 50 % 2900.0 lb 1315.0 kg Less
Area Kontak dengan Tanah (dengan track 400 mm/15,7 in.) 1848.0 in2 1.19 m2 Less
Tekanan ke Tanah (dengan track 320 mm/12,6 in.) 6.0 psi 41.1 kPa Less
Tekanan ke Tanah (dengan track 400 mm/15,7 in.) 4.8 psi 33.4 kPa Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 259D dan 289D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.) untuk 259D atau track 400 mm (15,7 in.) untuk 289D, idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 259D dan 289D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.) untuk 259D atau track 400 mm (15,7 in.) untuk 289D, idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Dimensi (Perkiraan)*

Panjang Track di Permukaan Tanah 59.0 in. 1499.0 mm Less
Panjang Track Keseluruhan 78.7 in. 1999.0 mm Less
Panjang tanpa Bucket 108.9 in. 2767.0 mm Less
Panjang dengan Bucket di Permukaan Tanah 137.3 in. 3486.0 mm Less
Tinggi Ke Puncak Kabin 83.1 in. 2111.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan Maksimum 154.1 in. 3915.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Pengangkatan Maksimum 121.0 in. 3075.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Posisi Angkut 7.8 in. 198.0 mm Less
Jangkauan pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 23.9 in. 608.0 mm Less
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 89.9 in. 2283.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 8.9 in. 226.0 mm Less
Sudut Keberangkatan 35° 35° Less
Sudut Buang Maksimum 52° 52° Less
Lebar Kendaraan (track 320 mm/12,6 in.) 66.0 in. 1676.0 mm Less
Lebar Kendaraan (track 400 mm/15,7 in.) 69.0 in. 1755.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bagian Belakang Alat Berat 61.5 in. 1561.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Coupler 54.8 in. 1392.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bucket 86.0 in. 2184.0 mm Less
Jangkauan Maksimum dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 51.4 in. 1305.0 mm Less
Sudut Serok pada Tinggi Maksimum 87° 87° Less
Jangkauan Pin Bucket pada Pengangkatan Maksimum 9.4 in. 238.0 mm Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 259D dan 289D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.) untuk 259D atau track 400 mm (15,7 in.) untuk 289D, idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 259D dan 289D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), track 320 mm (12,6 in.) untuk 259D atau track 400 mm (15,7 in.) untuk 289D, idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Sistem Hidraulik

Aliran Hidraulik – Standar: Tekanan Hidraulik Loader 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik – Standar: Aliran Hidraulik Loader 20.0 Gal-AS/mnt. 76.0 l/mnt. Less
Aliran Hidraulik – Standar: Daya Hidraulik (terhitung) 39.0 hp 29.0 kW Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Aliran Hidraulik Loader Maksimum 30.0 Gal-AS/mnt. 112.0 l/mnt. Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Daya Hidraulik (terhitung) 58.0 hp 43.0 kW Less

Kabin

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Tingkat II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Power Train

Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Satu Kecepatan 5.9 mpj 9.5 km/j Less
Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Dua Kecepatan 8.5 mpj 13.7 km/j Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Sistem Pendinginan 3.7 Gal-AS. 14.0 l Less
Karter Engine 3.0 Gal-AS. 11.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 27.7 Gal-AS. 105.0 l Less
Sistem Hidraulik 13.2 Gal-AS. 50.0 l Less
Tangki Hidraulik 10.3 Gal-AS. 39.0 l Less

Kabin yang Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri menghadirkan lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Kursi dengan sandaran punggung tinggi, berpemanas, berbantalan udara dengan kontrol joystick yang dapat disetel dan terpasang pada kursi menjadikan Seri D yang terdepan di industri dalam kenyamanan operator.


Daya yang Luar Biasa

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik, travel dua kecepatan standar, dan throttle tangan/kaki elektronik eksklusif industri dengan kemampuan pedal deselerator. Engine Cat C3.3B dan power train dengan kinerja tinggi menawarkan horsepower engine dan torsi tinggi, memungkinkan pengoperasian throttle parsial untuk mengurangi tingkat suara dan konsumsi bahan bakar. Sistem hidraulik Aliran Tinggi tersedia untuk aplikasi yang memerlukan kinerja hidraulik maksimum dari work tool.


Keserbagunaan untuk Menangani Pekerjaan Apa Pun

Sistem “Perataan Cerdas” (ILEV, Intelligent Leveling) Cat menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur opsional seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan pengatur posisi work tool. Suspensi gandar torsi independen penuh standar dipadukan dengan sistem Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator. Berbagai jenis Cat Work Tools yang disesuaikan dengan kinerja menjadikan Cat Compact Track Loader alat berat yang paling serbaguna di lokasi kerja.


Tampilan Canggih

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat dengan Tampilan Canggih opsional yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Tampilan juga dilengkapi fungsionalitas multi-bahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.


Servis yang Mudah

Akses dari permukaan tanah ke semua titik servis harian dan perawatan rutin membantu mengurangi waktu henti alat berat untuk produktivitas yang lebih tinggi.


259D Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Kunci Start/Stop Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Kerja Belakang Halogen, Dua Lampu Depan Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 880 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Pengukur: Ketinggian Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Penyumbatan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, ketika operator meninggalkan kursi atau sandaran tangan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatik Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad Enam Tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN
  • Cat C3.3B, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S∙O∙SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Cooler Oli Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik

LAIN-LAIN
  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel

PERALATAN WAJIB
  • Hidraulik, Aliran Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Manual atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman, 50 mm (2 in.) atau 75 mm (3 in.)
  • Track Karet Berlapis Baja: – 320 mm (12,6 in.) atau 400 mm (15,7 in.)
  • Idler Depan Flensa Ganda/Idler Belakang Flensa Tunggal atau Idler Depan/Belakang Tiga Flensa
  • PAKET COMFORT:
    • ROPS Terbuka (C0): Kursi Statis, Throttle Kaki (Tanpa Plafon, Heater, atau Pintu)
    • ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Plafon, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara) (Tanpa Heater atau Pintu)
    • ROPS Tertutup dengan Heater (C2): Throttle Kaki, Plafon, Heater dan Defroster, Jendela Samping, Tempat Minuman, Siap Radio, pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)
    • ROPS Tertutup dengan AC (C3): C2 + AC
  • PAKET PERFORMANCE:
    • Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tanpa Ketinggian Mandiri)
    • Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    • Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)

259D Perlengkapan Opsional

Kontrol Bergaya Tangan-Kaki

Counterweight Eksternal

Lampu Suar, Berputar

Heater Blok Engine – 120V

Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin

Warna Cat, Khusus

Sakelar Pemutus Baterai

Kipas Bolak-balik

Product Link, Seluler

Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan

Tampilan Canggih: Warna Penuh, layar LCD 127 mm (5 in.), Sistem Keamanan Multi-operator Canggih, Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hidrostatis, dan Kontrol Creep; Siap Kamera Pandangan Belakang

Tampilan Canggih: Termasuk Kamera Pandangan Belakang

Work Tool Return to Dig dan Pengatur Posisi Work Tool

Radio Bluetooth dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)