816F Seri 2

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Alat berat yang sangat serbaguna, 816F2 dibangun dengan kualitas sebenarnya untuk beroperasi di lingkungan penimbunan yang keras.

Engine

Satuan:
Daya Kotor 253.0 hp 189.0 kW Less
Daya Bersih 232.0 hp 173.0 kW Less
Model Engine Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Daya Bersih ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
Daya Bersih ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
Kenaikan Torsi 19.0 % 19.0 % Less
Diameter 4.4 in. 112.0 mm Less
Langkah 5.9 in. 149.0 mm Less
Kapasitas Silinder 537.0 in3 8.8 l Less

Transmisi

Maju 1 3.5 mpj 5.6 km/j Less
Maju 2 5.9 mpj 9.5 km/j Less
Mundur 1 4.0 mpj 6.3 km/j Less
Mundur 2 6.6 mpj 10.6 km/j Less

Sistem Hidraulik

Output Pompa Bilah pada 2015 RPM dan 6900 kPa (1000 psi) 29.6 Gal-AS/mnt. 112.0 l/mnt. Less
Setelan Relief Valve 2248.0 psi 15500.0 kPa Less
Diameter x Langkah Silinder Angkat 120,65 mm x 913,9 mm (4,75 in x 36 in) 120,65 mm x 913,9 mm (4,75 in x 36 in) Less

Gandar

Depan Tetap Tetap Less
Belakang Berosilasi ±8° ±8° Less

Rem

Standar Memenuhi regulasi OSHA Memenuhi regulasi OSHA Less

Roda - Plus Tip Teeth dengan Material Tahan Abrasi (ARM, Abrasion Resistant Material)

Lebar Drum 3.33 ft 1016.0 mm Less
Diameter Drum 4.25 ft 1300.0 mm Less
Tip per Roda 20 20 Less

Roda - Pola-Chevron, Blade Chopper

Lebar Drum 3.33 ft 1016.0 mm Less
Diameter Drum 4.25 ft 1300.0 mm Less
Blade per Roda 20 20 Less

Blade Lurus

Lebar Antar-Bit Ujung 11.9 ft 3657.0 mm Less
Panjang Moldboard 11.67 ft 3556.0 mm Less
Tinggi 6.27 ft 1914.0 mm Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 117.8 Gal-AS. 446.0 l Less
Sistem Pendinginan 14.5 Gal-AS. 55.0 l Less
Karter 9.0 Gal-AS. 34.0 l Less
Transmisi 13.2 Gal-AS. 50.0 l Less
Diferensial dan Final Drive - Depan 11.4 Gal-AS. 43.0 l Less
Diferensial dan Final Drive - Belakang 11.4 Gal-AS. 43.0 l Less
Sistem Hidraulik (termasuk Tangki) 36.2 Gal-AS. 137.0 l Less
Tangki Hidraulik 23.2 Gal-AS. 88.0 l Less

Bobot

Bobot kerja 52364.0 lb 23748.0 kg Less

Kabin

ROPS/FOPS Memenuhi standar SAE dan ISO Memenuhi standar SAE dan ISO Less

Kinerja Suara

Standar Memenuhi standar kebisingan yang diwajibkan Memenuhi standar kebisingan yang diwajibkan Less

Spesifikasi Kerja

Jarak Bebas ke Tanah 1.5 ft 456.0 mm Less

Dimensi (Perkiraan)

Tinggi ke Puncak Kabin dengan A/C 12.75 ft 3801.0 mm Less
Tinggi ke Puncak Pipa Gas Buang 11.36 ft 3462.0 mm Less
Tinggi ke Puncak Kap 8.16 ft 2489.0 mm Less
Jarak Bebas dari Permukaan Tanah ke Bumper 2.64 ft 804.0 mm Less
Jarak Bebas dari Permukaan Tanah ke Striker Bar 2.13 ft 650.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Bumper 6.22 ft 1896.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Hitch 5.5 ft 1675.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 10.9 ft 3350.0 mm Less
Panjang dengan Blade di Permukaan Tanah 25.76 ft 7854.0 mm Less
Lebar Antar-Roda 10.95 ft 3338.0 mm Less
Lebar antar Bit Ujung (Blade) 11.99 ft 3657.0 mm Less
Radius Putar - Bit Ujung Luar 21.21 ft 6464.0 mm Less
Lebar Blade Lurus 11.67 ft 3556.0 mm Less
Lebar Drum 3.33 ft 1016.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 1.49 ft 456.0 mm Less

Perlindungan Sampah dan Sistem Pendingin

Dirancang untuk mendukung operasi di salah satu aplikasi alat berat yang paling berat...penimbunan limbah padat.


Tip dan Roda

Caterpillar menawarkan beberapa pilihan tip dan blade yang dilas ke roda baja kami sendiri yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Apa pun yang menjadi pilihan Anda, itu merupakan bagian dari sistem total yang ditawarkan oleh compactor kami: produksi, kinerja, dan pemadatan maksimum.


Power Train

Power train Cat membuat kinerja yang dapat diandalkan sebagai fitur standar.


Blade Penimbunan

Beberapa opsi blade tersedia untuk menyesuaikan dengan persyaratan perataan dan pelumatan Anda.


Ruang Operator

Kenyamanan dan Kontrol - ruang operator berkualitas tinggi membantu memaksimalkan produktivitas.


Kemudahan Servis

Jika perawatan sederhana dan mudah diakses, pasti akan dijalankan.


Dukungan Pelanggan Lengkap

Apabila Anda membeli alat berat Cat, Anda juga akan mendapatkan komitmen total Caterpillar pada dukungan pelanggan dari pakar peralatan penimbunan sebenarnya...jaringan dealer Caterpillar.


816F Seri 2 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alarm, mundur
  • Alternator (80 amp)
  • Baterai, bebas perawatan (2)
  • Konektor diagnostik
  • Sistem lampu, halogen (depan, belakang dan dipasang di kabin)
  • Sistem start dan pengisian daya (24-volt)
  • Stopkontak start untuk start darurat

PELINDUNG
  • Gandar (depan dan belakang)
  • Poros penggerak
  • Karter berengsel
  • Tangki hidraulik
  • Power train
  • Silinder kemudi

LINGKUNGAN OPERATOR
  • AC, terpasang di plafon
  • Pengunci sistem kontrol blade
  • Kabin, bertekanan dan berperedam suara (ROPS/FOPS)
  • Gantungan jaket
  • Pemantik rokok dan asbak
  • Sistem Monitoring Caterpillar
  • Lampu plafon (kabin)
  • Sekering, model bilah (di dalam kabin)
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik (terpasang di roda kemudi)
  • Kemudi hidrolik
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di dalam)
  • Kursi, suspensi mekanik KAB
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Wiper lengan basah/washer (depan dan belakang)

POWER TRAIN
  • Rem, hidrolik penuh, tertutup, cakram basah
  • Engine, Cat® C9 ACERT™
  • Kipas pendingin engine (penyedot)
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Muffler
  • Radiator, Next Generation Modular (NGMR)
  • Alat bantu start (eter)
  • Konverter torsi
  • Transmisi, planetary (2 kecepatan maju/2 mundur)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Seal O-ring/kopling sambungan Cat
  • Selang XT™
  • Pendingin
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Kap, metalik dengan pintu servis yang dapat dikunci
  • Cooler oli hidraulik
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Palang striker (semua roda)
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Roda (1016 mm/40 in) dengan Plus Tip yang dilas dengan pelek dalam diperluas

BULLDOZER
  • Blade, perangkat hidrolik dan persambungan bulldozer tidak termasuk dalam kelengkapan standar

ANTIFREEZE
  • Konsentrasi pra-campuran 50 persen Cairan Pendingin Pemakaian Lama dengan perlindungan beku hingga 34 ºC (-29 ºF)