PS150C

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

PS150C menawarkan kinerja pemadatan, kecepatan, dan kerataan permukaan tinggi guna memaksimalkan produktivitas serta menghasilkan keandalan dan ketahanan yang luar biasa.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja - Ballast Maks 28535.0 lb 12940.0 kg Less
Bobot Rata-rata per Roda — Ballast Maks 3180.0 lb 1440.0 kg Less
Bobot Rata-rata per Roda — Tanpa Ballast 1200.0 lb 545.0 kg Less
Bobot Kerja - Tanpa Ballast 10775.0 lb 4885.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan 68.0 in. 1740.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 10.5 in. 267.0 mm Less
Jumlah Roda 9 9 Less
Kecepatan Travel - Maksimum 15.9 mpj 25.6 km/j Less
Radius Putar - Dalam 15.25 ft 4.65 m Less

Engine

Daya Kotor 100.0 hp 75.0 kW Less
Model Engine 3054C 3054C Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 169.0 in. 4290.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 68.0 in. 1740.0 mm Less
Tinggi pada Roda Kemudi 91.0 in. 2320.0 mm Less
Tinggi Alat Berat Maksimum 118.0 in. 3000.0 mm Less

Ban

Ban 6 ply 8,50/90 x 15 6 ply 8,50/90 x 15 Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 45.6 Gal-AS. 173.0 l Less
Kapasitas Tangki Air (Semprot) 104.0 Gal-AS. 394.0 l Less

Engine Diesel Cat® 3054C dengan Turbocharger

Teknologi Cat® yang teruji di industri dirancang untuk menghadirkan kinerja, keandalan, dan penghematan bahan bakar yang tiada tanding dengan daya besar untuk sebagian besar pekerjaan yang menantang.


Sistem Pendorong

Sistem pendorong hidrostatik memadukan berhenti dan mulai secara mulus dengan banyak torsi.


Ruang Operator

Kemudahan pengoperasian dan kenyamanan mendukung produktivitas di sepanjang hari.


Overlap Ban/Osilasi Roda

Ban melakukan overlap dan roda berosilasi untuk upaya pemadatan maksimum di setiap lintasan.


Kemudahan Servis

Akses mudah dari permukaan tanah memfasilitasi kemudahan dan servis yang cepat.


PS150C Perlengkapan Opsional

Speedometer

Sistem Penyemprotan Air Tekanan

Ban 12 Ply atau 14 Ply

Ban Radial (7,50 x 15)

Pelindung Retensi Panas (Skirt Ban)

Opsi 11 Roda

Paket Lampu Jalan Raya

Ruang Operator Berputar

Kursi Bersuspensi

Kanopi Matahari

Kontrol Traksi

Opsi Bobot Berat

Opsi Ballast