CW34

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

CW34 adalah roller pneumatik delapan roda dengan fitur sistem ballast modular dan bobot kerja fleksibel 10.000 kg hingga 27.000 kg (22.050 lb – 59.525 lb). Alat berat ini menawarkan jarak pandang yang sangat baik, pengoperasian mode ECO, pemadatan merata, dan unggul pada berbagai material berkat fleksibilitas mengisi angin sambil jalan.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja - Ballast Maks 59525.0 lb 27000.0 kg Less
Bobot Kerja - Alat Berat Standar Kosong 22050.0 lb 10000.0 kg Less
Bobot Kerja - Ballast Air Maks 28660.0 lb 13000.0 kg Less
Bobot Kerja - Ballast Pasir Basah Maks 35275.0 lb 16000.0 kg Less
Bobot Rata-rata per Roda 3571.0 lb 1620.0 kg Less
Bobot Rata-rata per Roda — Ballast Maks 7451.0 lb 3380.0 kg Less
Bobot Rata-rata per Roda — Tanpa Ballast 2756.0 lb 1250.0 kg Less
Bobot Kerja - Tanpa Ballast 22050.0 lb 10000.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan 82.0 in. 2090.0 mm Less
Radius Putar - Dalam 240.0 in. 6100.0 mm Less
Radius Putar - Dalam 15.0 ft 6.1 m Less
Lebar Rol 82.0 in. 2090.0 mm Less
Radius Belok - luar 342.0 in. 8700.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 10.0 in. 260.0 mm Less
Jumlah Roda 8 8 Less
Kecepatan Travel - Maksimum 12.0 mpj 19.0 km/j Less

Engine

Daya Kotor 131.2 hp 96.5 kW Less
Diameter 4.13 in. 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in. 127.0 mm Less
Model Engine C4.4 C4.4 Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 210.0 in. 5350.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 85.0 in. 2160.0 mm Less
Tinggi pada Roda Kemudi 96.0 in. 2450.0 mm Less
Tinggi pada ROPS 118.0 in. 3000.0 mm Less
Tinggi Alat Berat Maksimum 118.0 in. 3000.0 mm Less

Ban

Ban 13/80 R20 13/80 R20 Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 71.0 Gal-AS. 270.0 l Less
Kapasitas Tangki Air (Semprot) 100.0 Gal-AS. 380.0 l Less

Kinerja Pemadatan yang Serbaguna

Kinerja Pemadatan Serbaguna berkat sistem ballast yang fleksibel, roda depan dan belakang yang berosilasi, dan air-on-the-run opsional. Opsi ballast fleksibel meliputi baja modular dan non-modular, pasir dan air. Sistem ballast baja modular dapat dengan mudah ditambahkan atau dilepaskan, sehingga mudah untuk disesuaikan dengan bobot kerja dan dicocokkan dengan persyaratan lokasi kerja.


Jarak Pandang dan Kontrol yang Luar Biasa

Jarak Pandang dan Kontrol Luar Biasa dengan ruang operator geser dan berputar, tampilan LCD, fungsi alat berat papan sentuh, serta Kontrol Pemadatan opsional. Alat berat ini dapat dilengkapi dengan Kabin atau ROPS.


Kontrol Pemadatan Cat®

Kontrol Pemadatan Cat® terus-menerus memberikan informasi kepada operator demi mencapai kinerja dan efisiensi yang lebih tinggi. Sensor temperatur inframerah yang dikombinasikan dengan pemetaan membuat operator tetap mendapatkan informasi tentang kapan saatnya temperatur optimal dan di mana pemadatan dilakukan. Pemetaan Temperatur akan mencatat data untuk analisis mendatang, sementara Pemetaan Jumlah Lintasan terus memberi tahu operator tentang jumlah lintasan yang telah dibuat.


Pengoperasian Powertrain yang Mulus

Powertrain Operasi Mulus dengan kontrol pendorong elektronik dan sistem pengereman mulus. Sistem pendorong hidrostatik tiga kecepatan menghasilkan kemampuan menanjak yang luar biasa dengan kecepatan hingga 19 km/j (11,8 mpj).


Nilai Masa Pakai Terbaik

Nilai Masa Pakai Terbaik dengan pengoperasian mode ECO, engine efisien, dan ban karet tahan lama meminimalkan biaya pengoperasian selama masa pakai dan memaksimalkan keuntungan.