825K

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat Soil Compactor sudah dirancang dengan memperhitungkan ketahanan, memastikan kesiapan maksimum selama beberapa siklus pemakaian. Dengan optimalisasi kinerja dan penyederhanaan servis, alat berat kami membantu Anda beroperasi dengan lebih efisien dan aman. Mencerminkan komitmen pada kualitas dan kinerja, alat berat yang kokoh dan perkasa ini dirancang dan dibangun untuk operasi pemadatan dan pelumatan tugas berat. Dengan fokus untuk membantu pelanggan meraih kesuksesan, kami tetap melanjutkan pengembangan pada setiap seri. Seri 825K melanjutkan warisan keandalan, kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, kemudahan servis, dan efisiensi kami.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Daya Bersih 405.0 hp 302.0 kW Less
Emisi Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE atau memenuhi standar emisi EPA Tier 3 AS/Setara Stage IIIA UE Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE atau memenuhi standar emisi EPA Tier 3 AS/Setara Stage IIIA UE Less
Daya Tetapan (SAE Bersih J1349) 405.0 hp 302.0 kW Less
Daya Tetapan (ISO Bersih 9249) 405.0 hp 302.0 kW Less
Daya Kotor 435.0 hp 324.0 kW Less
Daya Bersih: Penggerak Langsung – Daya Kotor 412.0 hp 307.0 kW Less
Daya Bersih: Penggerak Langsung – Kenaikan Torsi 33% 33% Less
Daya Bersih: Penggerak Konverter – Daya Kotor 435.0 hp 324.0 kW Less
Daya Bersih: Penggerak Konverter – Kenaikan Torsi 8,5 % 8,5 % Less
Torsi Bersih Maksimum @ 1300 rpm 1478.8 lbf-ft 2005.0 Nm Less
Ketinggian Maksimum tanpa Penurunan Daya (Tier 4 Final/Stage IV) 9298.0 ft 2834.0 m Less
Ketinggian Maksimum tanpa Penurunan Daya (setara Tier 3 Final/Stage IIIA) 9098.0 ft 2773.0 m Less
Diameter 5.4 in. 137.2 mm Less
Langkah 6.7 in. 171.4 mm Less
Kapasitas Silinder 927.6 in3 15.2 l Less
Kecepatan Idle Tinggi 2300.0 rpm 2300.0 rpm Less
Kecepatan Idle Rendah 800.0 rpm 800.0 rpm Less

Spesifikasi Kerja

Bobot Kerja 78326.0 lb 35528.0 kg Less
Bobot Kerja (Tier 4 Final/Stage IV) 78326.0 lb 35528.0 kg Less
Bobot Kerja (setara Tier 3 Final/Stage IIIA) 77340.0 lb 35081.0 kg Less

Transmisi

Tipe Transmisi Planetary – Powershift – ECPC Planetary – Powershift – ECPC Less
Kecepatan Gerak: Maju – Pertama 3.4 mpj 5.5 km/j Less
Kecepatan Gerak: Maju – Kedua 6.0 mpj 9.7 km/j Less
Kecepatan Gerak: Maju – Ketiga 10.7 mpj 17.2 km/j Less
Kecepatan Gerak: Mundur – Pertama 3.9 mpj 6.2 km/j Less
Kecepatan Gerak: Mundur – Kedua 6.9 mpj 11.1 km/j Less
Kecepatan Gerak: Mundur – Ketiga 12.2 mpj 19.7 km/j Less

Sistem Hidraulik

Aliran Pompa pada 1800 rpm 30.9 Gal-AS/mnt. 117.0 l/mnt. Less
Tekanan Relief Utama 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Tekanan Suplai Maksimum 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Silinder, Aksi Ganda: Angkat, Diameter, dan Langkah 120 mm × 1070 mm (4,7 in. × 42,1 in.) 120 mm × 1070 mm (4,7 in. × 42,1 in.) Less
Silinder, Aksi Ganda: Miring, Diameter, dan Langkah 95,25 mm × 216 mm (3,75 in. × 8,5 in.) 95,25 mm × 216 mm (3,75 in. × 8,5 in.) Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Sistem Pendinginan 30.6 Gal-AS. 116.0 l Less
Karter Engine 9.0 Gal-AS. 34.0 l Less
Transmisi 17.4 Gal-AS. 66.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 206.6 Gal-AS. 782.0 l Less
Tangki Cairan Gas Buang Diesel (Tier 4 Final/Stage IV) 8.5 Gal-AS. 32.0 l Less
Diferensial dan Final Drive – Depan 26.4 Gal-AS. 100.0 l Less
Diferensial dan Final Drive – Belakang 29.1 Gal-AS. 110.0 l Less
Tangki Hidraulik Saja 35.4 Gal-AS. 134.0 l Less

Gandar

Depan Planetary – Tetap Planetary – Tetap Less
Belakang Planetary – Berosilasi Planetary – Berosilasi Less
Sudut Osilasi ±8° ±8° Less

Rem

Rem Parkir Drum dan Shoe, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik Drum dan Shoe, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan secara Hidraulik Less

Kabin – Standar

Tingkat Kebisingan Operator (ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Tingkat Kebisingan Alat Berat (ISO 6395) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less

Kabin – Peredaman

Tingkat Kebisingan Operator (ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Tingkat Kebisingan Alat Berat (ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

Sistem Hidraulik – Kemudi

Sistem Kemudi – Sirkuit Aksi Ganda – Dipasang di Ujung Aksi Ganda – Dipasang di Ujung Less
Diameter 4.5 in. 114.3 mm Less
Langkah 22.7 in. 576.0 mm Less
Sistem Kemudi – Pompa Piston – Kapasitas Variabel Piston – Kapasitas Variabel Less
Aliran Sistem Maksimum 170 l/mnt. @ 1800 rpm (44,9 Gal-AS/mnt. @ 1800 rpm) 170 l/mnt. @ 1800 rpm (44,9 Gal-AS/mnt. @ 1800 rpm) Less
Tekanan Kemudi Terbatas 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
Sudut Artikulasi Kendaraan 86 derajat 86 derajat Less

Blade

Panjang Moldboard 14.4 ft 4390.0 mm Less
Tinggi Termasuk Pinggiran Tajam 3.4 ft 1032.0 mm Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 1.97 ft 602.0 mm Less
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 3.14 ft 958.0 mm Less
Sudut Tip Blade – Total 14,8° 14,8° Less
Sudut Tip Blade – Maju 7,3° 7,3° Less
Sudut Tip Blade - Mundur 7,5° 7,5° Less
Sudut Kemiringan Blade – Kanan – Mekanis 5,1° 5,1° Less
Sudut Kemiringan Blade – Kiri – Mekanis 4,1° 4,1° Less
Sudut Kemiringan Blade – Kanan – Hidraulik 6,3° 6,3° Less
Sudut Kemiringan Blade – Kiri – Hidraulik 5,4° 5,4° Less
Sudut Kemiringan Blade – Kanan Penuh 10,8° 10,8° Less
Sudut Kemiringan Blade – Kiri Penuh 10,1° 10,1° Less
Penyetelan Kemiringan Total 2.9 ft 890.0 mm Less
Lebar Antar-Bit Ujung 15.18 ft 4628.0 mm Less

Roda

Bobot 16167.0 lb 7333.0 kg Less
Diameter Luar 5.5 ft 1672.0 mm Less
Diameter Drum 4.3 ft 1299.0 mm Less
Lebar Drum 3.7 ft 1125.0 mm Less
Tip per Roda 65 65 Less
Lebar Antar-Drum 11.98 ft 3650.0 mm Less

Dimensi (Perkiraan)

Tinggi ke Puncak Suar 14.4 ft 4381.0 mm Less
Tinggi ke Puncak Pipa Gas Buang 14.1 ft 4290.0 mm Less
Tinggi ke Puncak Kap 10.4 ft 3162.0 mm Less
Jarak Bebas dari Permukaan Tanah ke Bumper 2.7 ft 810.0 mm Less
Garis Tengah Gandar Belakang ke Tepi Counterweight 9.3 ft 2830.0 mm Less
Jarak Hitch ke Garis Tengah Gandar Depan 6.1 ft 1850.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 12.1 ft 3700.0 mm Less
Panjang dengan Blade di Permukaan Tanah 28.1 ft 8561.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 1.6 ft 492.0 mm Less
Lebar Antar-Roda 11.98 ft 3650.0 mm Less
Tinggi ke ROPS/Kanopi 13.3 ft 4059.0 mm Less
Radius Belok – Bagian Dalam Lengan Dorong 8.6 ft 2627.0 mm Less

Efisiensi dan Produktivitas

Menghasilkan efisiensi bahan bakar yang Anda inginkan melalui sistem alat berat terintegrasi.


Struktur

Dibuat sedari awal khusus untuk kondisi terberat.


Power Train

Tingkatkan efisiensi operasi Anda dengan peningkatan daya dan kontrol.


Roda dan Tip Pemadatan

Inti dari setiap sistem pemadatan.


Ruang Operator

Kenyamanan dan ergonomik operator yang terbaik di kelasnya.


Teknologi Terintegrasi

Memonitor, mengelola, dan meningkatkan operasi di lokasi kerja.


Keselamatan

Memprioritaskan keselamatan Anda.


Keberlanjutan

Penjaga lingkungan.


Kemudahan Servis

Meningkatkan waktu kerja dengan mengurangi waktu servis.


Dukungan Pelanggan

Dealer Cat tahu bagaimana agar alat berat Anda tetap produktif.


Biaya Pengoperasian

Hemat waktu dan uang dengan bekerja secara cerdas.


825K Perlengkapan Standar

POWER TRAIN
  • Aftercooler udara ke udara
  • Pemindahan gigi otomatis
  • Rem, rem servis multi-cakram basah tertutup, hidraulik penuh
  • Modul emisi bersih Cat (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Engine, Cat C15 dengan Teknologi ACERT: – Tier 4 Final/Stage IV – setara Tier 3/Stage IIIA
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Cooler bahan bakar ke udara
  • Pematian engine di permukaan tanah
  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Sistem pengereman terpadu
  • Muffler (di bawah kap) (setara Tier 3/Stage IIIA)
  • Radiator, Aluminium Modular (AMR)
  • Sistem pendinginan terpisah
  • Pemindahan Kecepatan Kopling Tunggal (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • Alat bantu start (eter) otomatis
  • Pengunci throttle
  • Konverter torsi dengan Kopling Pengunci (LUC, Lock Up Clutch)
  • Transmisi, planetary, dengan kontrol kisaran kecepatan 3F/3R

KELISTRIKAN
  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, bebas perawatan (4 – 1000 CCA)
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sakelar pemutus master yang dapat dikunci dari permukaan tanah
  • Lampu, tanpa sakelar peringatan (strobo LED)
  • Pencahayaan, tangga akses
  • Penerangan, di bawah kap
  • Sistem lampu, halogen (depan dan belakang)
  • Lampu, direksional (belakang)
  • Starter, elektrik (tugas berat)
  • Stopkontak start untuk start darurat

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Port daya 12 V untuk telepon seluler atau koneksi laptop
  • Pemetaan AccuGrade™ (siap)
  • AC
  • Kabin, bertekanan, berperedam suara
  • Pintu kabin, jendela geser (kiri)
  • Kontrol pemadatan (siap)
  • Gantungan mantel dan helm pelindung
  • Kontrol kemiringan dan pengangkatan elektro-hidraulik
  • Kontrol pemindahan gigi dengan ujung jari
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Penguncian hidraulik implement
  • Instrumentasi, pengukur: Tingkat fluida DEF– (Tier 4 Final/Stage IV) – Temperatur cairan pendingin engine – Ketinggian bahan bakar – Temperatur oli hidraulik – Speedometer/takometer – Temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi, indikator peringatan: – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori – Tekanan oli rem – Sistem kelistrikan, tegangan rendah – Peringatan kegagalan fungsi engine dan lampu tindakan – Status rem parkir
  • Struktur pelindung bahaya terguling empat tiang internal (ROPS/FOPS)
  • Kaca laminasi
  • Lampu, penerangan (kabin)
  • Kotak makanan dan tempat minuman
  • Spion, internal (pandangan luas)
  • Spion, siap dipasang pemanas
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Radio siap untuk hiburan: – Antena – Speaker – Konverter (12 V, 10-15 amp)
  • Kursi, Cat Comfort (kain) bersuspensi udara
  • Sabuk pengaman dengan pengingat, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Sistem kontrol STIC dengan pengunci
  • Sun visor, depan
  • Kaca berwarna
  • Gigi transmisi (indikator)
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System): – Layar informasi grafis – Port data eksternal – Profil operator yang dapat disesuaikan
  • Wiper lengan basah/washer (depan dan belakang)
  • Wiper intermiten (depan dan belakang)

BAN, PELEK DAN RODA
  • Roda, tip pemadatan

PELINDUNG
  • Pelindung, driveshaft
  • Pelindung, karter dan power train

BLADE
  • Blade bulldozer lurus, hidraulik, dan linkage disertakan pada alat berat dasar

CAIRAN
  • Antifreeze, dicampur sebelumnya dengan konsentrasi 50 % pemakaian lama (-34 °C/-29 °F)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Palang pembersih dengan gigi
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, transmisi, tangki hidraulik
  • Akses keluar platform darurat
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan oli CJ-4
  • Manajemen idle engine dilengkapi: – Kickdown idle otomatis – Pematian tunda engine – Pematian idle engine
  • Sistem bahan bakar cepat
  • Siap dipasang pemadam api
  • Tangki bahan bakar, Pengisian Cepat, 782 l (207 Gal-AS.)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat
  • Cooler oli hidraulik, engine, dan transmisi
  • Sistem penggantian oli, kecepatan tinggi
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Product Link
  • Tangga, akses belakang kiri dan kanan
  • Kemudi, sensor beban
  • Pijakan kaki
  • Sistem filtrasi hidraulik total
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack
  • Cerobong gas buang dapat dilipat untuk pengiriman

825K Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kamera, pandangan belakang
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Radio, CB (siap)

PRODUK TEKNOLOGI
  • Kontrol pemadatan, dasar

CAIRAN
  • Antifreeze, -50 °C (-58 °F)

ALAT BANTU START
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine 240V

LAIN-LAIN
  • Stiker (ANSI) (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Sertifikasi UE (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Pelat – tahun pembuatan (setara Tier 3/Stage III)