CB534D XW

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Tandem Vibratory Roller CB534D XW menawarkan kinerja pemadatan, keserbagunaan aplikasi, dan kenyamanan operator guna memaksimalkan produktivitas serta menghadirkan kualitas produk yang luar biasa.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja 25882.0 lb 11740.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan Standar 79.0 in. 2000.0 mm Less
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 34.5 in. 870.0 mm Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 13.08 ft 4000.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 12.0 in. 306.0 mm Less
Beban Linear Statis 163.8 lb/in. 29.4 kg/cm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 8.0 mpj 13.0 km/j Less

Engine

Daya Kotor 130.0 hp 97.0 kW Less
Model Engine 3054C 3054C Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 194.0 in. 4940.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 143.0 in. 3640.0 mm Less
Tinggi pada Roda Kemudi 104.0 in. 2320.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 86.0 in. 2180.0 mm Less
Diameter Drum 51.0 in. 1300.0 mm Less
Lebar Drum 79.0 in. 2000.0 mm Less
Tinggi Alat Berat Maksimum 120.0 in. 3050.0 mm Less

Sistem Getaran

Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 25208.0 lb 112.6 kN Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum 7922.0 lb 35.0 kN Less
Frekuensi 63,3/42 Hz (3800/2520 vpm) 63,3/42 Hz (3800/2520 vpm) Less
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.034 in. 0.86 mm Less
Amplitudo Nominal - Rendah 0.01 in. 0.26 mm Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 58.0 Gal-AS. 219.0 l Less
Kapasitas Tangki Air (Semprot) 290.0 Gal-AS. 1100.0 l Less

Sistem Getaran Fleksibel Memaksimalkan Pemanfaatan Armada

Mendesain alat berat yang mampu beroperasi secara efektif di berbagai tipe campuran, sekaligus mengimbangi kinerja paver, membantu pelanggan memaksimalkan sumber daya dan menurunkan kebutuhan investasi modalnya.


Engine Diesel ® 3054C

Engine diesel Cat 3054C dengan turbocharger menghasilkan daya 97 kW (130 hp) dan dibangun untuk kinerja dan keandalan tanpa mengorbankan penghematan bahan bakar. Sistem pendingin menyalurkan udara segar dari atas engine untuk pengoperasian yang bersih dan efisien.


Ruang Operator

Dirancang secara ergonomis untuk produktivitas operator maksimum dan kenyamanan yang tiada tanding.


Sistem Penyemprotan Air

Sistem tahan korosi dan komponen yang tahan lama untuk keandalan operasi.


Visibilitas

CB534D XW menawarkan visibilitas yang baik demi kontrol yang akurat dan kenyamanan operator.


Keandalan dan Kemudahan Servis

CB534D XW melanjutkan keandalan dan kemudahan servis luar biasa yang Anda harapkan dari Caterpillar.


CB534D XW Perlengkapan Opsional

Sistem Getaran Versa Vibe

Sistem Getaran Amplitudo Ganda dan Frekuensi Ganda

Hitch offset (opsional)

Lapisan Distribusi Air

Cocoa Mat

Kit Pelindung Beku Sistem Penyemprotan Air

Penutup Drum

Lampu Lucutan Intensitas Tinggi (HID, High Intensity Discharge)

Suar Peringatan

Kaca Spion Eksternal

Nozzle Penyemprot Air Kuningan