CB44B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat® CB44B adalah roller 8 ton dengan drum getaran tandem 1500 mm (59").

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja 18300.0 lb 8300.0 kg Less
Bobot Kerja pada Drum Belakang dengan ROPS/FOPS 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Bobot Kerja pada Drum Depan dengan ROPS/FOPS 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Bobot Kerja dengan kabin 18630.0 lb 8450.0 kg Less
Bobot Maksimum pada Drum Depan 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Bobot Maksimum pada Drum Belakang 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Bobot Kerja dengan ROPS/FOPS 18300.0 lb 8300.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan Standar 59.0 in. 1500.0 mm Less
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 35.0 in. 898.0 mm Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 14.6 ft 4478.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 9.0 in. 226.0 mm Less
Lebar Pemadatan Maksimum 65.0 in. 1670.0 mm Less
Beban Linear Statis 158.0 lb/in. 28.2 kg/cm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 7.5 mpj 12.0 km/j Less

Engine

Daya Kotor 111.6 hp 82.1 kW Less
Diameter 4.13 in. 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in. 127.0 mm Less
Model Engine Cat® C4.4 dengan Teknologi ACERT Cat® C4.4 dengan Teknologi ACERT Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 177.0 in. 4565.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 130.0 in. 3300.0 mm Less
Tinggi dengan ROPS/FOPS 117.0 in. 2980.0 mm Less
Lebar Pemadatan 59.0 in. 1500.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 65.0 in. 1670.0 mm Less
Diameter Drum 43.0 in. 1108.0 mm Less
Lebar Drum 59.0 in. 1500.0 mm Less

Sistem Getaran

Lebar Drum 59.0 in. 1500.0 mm Less
Diameter Drum 44.0 in. 1108.0 mm Less
Frekuensi 3200.0 vpm 53.3 Hz Less
Pemilihan Getaran Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya Less
Penggerak Eccentric Weight Diarahkan secara hidraulik, bolak-balik otomatis Diarahkan secara hidraulik, bolak-balik otomatis Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 17310.0 lb 77.0 kN Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum 6744.0 lb 30.0 kN Less
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.026 in. 0.65 mm Less
Amplitudo Nominal - Rendah 0.01 in. 0.25 mm Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 55.0 Gal-AS. 208.0 l Less
Kapasitas Tangki Air (Semprot) 196.0 Gal-AS. 742.0 l Less

Jarak Pandang dan Kontrol yang Luar Biasa

Tandem Vibratory Roller Seri B menawarkan garis pandang tidak terhalang dengan pemosisian kursi standar 180° demi visibilitas yang luar biasa. Selain itu, penerangan pada tepi drum dan permukaan drum menyediakan penerangan yang lebih baik untuk operasi di malam hari. Teknologi kemudi roda tangan yang inovatif meniadakan konsol depan yang biasanya ditemukan di alat berat lain demi kontrol alat berat yang akurat.


Pilihan Sistem Getaran

Cat Tandem Vibratory Roller cepat mencapai target kerapatan karena pilihan frekuensi dan amplitudonya yang serbaguna. Roller yang bertenaga ini juga menghasilkan kehalusan jika diperlukan berkat kemampuan getaran fleksibel hanya drum depan atau belakang. Opsi mencakup amplitudo ganda/frekuensi ganda dan lima sistem amplitudo.


Kontrol Pemadatan Cat®

Kontrol Pemadatan Cat opsional membantu kontraktor meningkatkan efisiensi dan produksi serta merekam data untuk dokumentasi kontrol kualitas serta perencanaan di masa mendatang.


Pengoperasian Powertrain yang Mulus

Tandem roller Seri B digerakkan oleh engine Cat® dengan Teknologi ACERT™. Engine ini dilengkapi berbagai fitur yang membantu mengurangi pembakaran bahan bakar, termasuk Eco-mode, namun tetap menghasilkan tenaga yang diperlukan di lokasi kerja yang menantang. Komponen yang tangguh membantu memperpanjang umur compactor.


CB44B Perlengkapan Opsional

Sistem Getaran 5 Amplitudo

Kontrol Pemadatan Cat®

Pemotong Tepi

Kabin ROPS/FOPS

Hitch Offset

Lapisan Distribusi Air

Cocoa Mat

Kit Pelindung Beku Penyemprotan Air

Lampu Lucutan Intensitas Tinggi (HID, High Intensity Discharge)

Suar Peringatan

Kaca Spion Eksternal

Oli Ramah Lingkungan

Product Link

Paket Penerangan Tepi Drum

Sistem Pendinginan Ambien Tinggi

Kursi Suspensi Udara dengan Pemanas