CB24B XT

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

CB24B XT adalah alat berat berbobot 3,5 metrik ton dengan drum 1200 mm (47").

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja 6885.0 lb 3123.0 kg Less
Bobot Maksimum pada Drum Depan 3298.0 lb 1496.0 kg Less
Bobot Maksimum pada Drum Belakang 3588.0 lb 1627.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan Standar 47.0 in. 1200.0 mm Less
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan 20.0 in. 500.0 mm Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 8.0 ft 2470.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 11.0 in. 285.0 mm Less
Beban Linear Statis 73.0 lb/in. 13.0 kg/cm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 7.5 mpj 12.0 km/j Less

Engine

Daya Kotor 32.7 hp 24.4 kW Less
Model Engine C1.5 C1.5 Less

Dimensi

Panjang Keseluruhan 101.0 in. 2575.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 71.0 in. 1800.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 52.0 in. 1312.0 mm Less
Diameter Drum 28.0 in. 720.0 mm Less
Lebar Drum 47.0 in. 1200.0 mm Less
Tinggi Alat Berat Maksimum 106.0 in. 2700.0 mm Less

Sistem Getaran

Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum 7374.0 lb 32.8 kN Less
Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum 3282.0 lb 14.6 kN Less
Frekuensi 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.021 in. 0.525 mm Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 17.0 Gal-AS. 63.5 l Less
Kapasitas Tangki Air (Semprot) 62.0 Gal-AS. 235.0 l Less

Operasi Sederhana

Lingkungan kerjanya menawarkan kenyamanan dan jarak pandang yang lebih tinggi. Desain rangka yang sempit dan kap engine berkontur memberikan jarak pandang baik pada tepi-tepi drum dan bagian depan alat berat. Panel kontrol yang intuitif menggunakan layar LCD berlampu latar dan sakelar berpenutup dengan lampu LED yang terang agar mudah dilihat dalam berbagai kondisi pengoperasian.


Kinerja Pemadatan yang Efisien

Sistem getar dilengkapi dengan berbagai frekuensi dan satu amplitudo untuk memberikan tingkat kebisingan yang rendah dan keserbagunaan di lokasi kerja. Fitur offset drum 50 mm (2”) meningkatkan kontrol ketika di dekat trotoar dan halangan serta memberikan cakupan lebih besar.


Sistem Penyemprotan Air Terbaik di Kelasnya

Cakupan lebih luas, dan akses lebih mudah: Inilah keunggulan sistem penyemprotan air pada Cat Utility Compactor. Hasilnya adalah penempelan material yang lebih sedikit, dan waktu kerja yang lebih panjang untuk kru Anda.


Daya yang Dioptimalkan

Engine Cat merupakan daya yang menggerakkan Utility Compactor Cat. Daya engine yang dioptimalkan memberikan dorongan yang Anda butuhkan bagi kemiringan proyek apa pun.


Dirancang untuk Persewaan

Model-model baru ini dirancang khusus untuk pasar persewaan. Panel kontrol yang intuitif dan platform yang luas menawarkan kenyamanan agar cocok bagi beragam operator. Komponen tahan lama dan engine hemat bahan bakar memaksimalkan waktu kerja dan menurunkan biaya pengoperasian seumur hidup, sedangkan kemampuan Product Link memungkinkan pemantauan yang cermat agar pemilik dapat selalu mengetahui lokasi dan kebutuhan servis alat berat.


CB24B XT Perlengkapan Opsional

Sistem Anti-Freeze

Sakelar Pemutus Baterai

Oli Biohidraulik

Kanopi Dapat Dilipat

Kanopi Tetap

Tuas Penggerak Ganda

Kursi Tanpa Suspensi

Product Link

ROPS Tetap

ROPS Dapat Dilipat

Kursi dgn Sakelar Kehadiran Operator

Kursi Geser

Kontrol Traksi