CP533E

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Soil Compactor CP533E menawarkan kinerja pemadatan, kecepatan, dan kerataan permukaan tinggi guna memaksimalkan produktivitas serta menghasilkan keandalan dan ketahanan yang luar biasa.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja dengan Kabin 25750.0 lb 11680.0 kg Less
Bobot Kerja dengan ROPS/FOPS 24956.0 lb 11320.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan Kabin 13889.0 lb 6300.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan ROPS/FOPS 13757.0 lb 6240.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan 84.0 in 2134.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 21.4 in 543.0 mm Less
Kecepatan Travel — Maksimum 7.5 mpj 12.0 km/j Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 12.08 ft 3.68 m Less

Mesin

Daya Kotor 130.0 hp 97.0 kW Less
Model Engine Cat 3054C Cat 3054C Less

Dimensi

Diameter Drum — Melewati Pad 58.9 in 1495.0 mm Less
Lebar Drum 84.0 in 2134.0 mm Less
Tinggi dengan ROPS/FOPS atau Kabin 10.08 ft 3.07 m Less
Panjang Keseluruhan 18.08 ft 5.51 m Less
Lebar Keseluruhan 7.5 ft 2.29 m Less
Jarak Sumbu Roda 9.5 ft 2.9 m Less

Sistem Getaran

Gaya Sentrifugal — Maksimum 60000.0 lb 266.0 kN Less
Gaya Sentrifugal — Minimum 30000.0 lb 133.0 kN Less
Amplitudo Nominal — Tinggi 0.071 in 1.8 mm Less
Amplitudo Nominal — Rendah 0.033 in 0.85 mm Less
Frekuensi Getaran - Standar 31/34 Hz (1860/2040 vpm) 31/34 Hz (1860/2040 vpm) Less

Ban

Ban Traksi 23,1 × 26 8 ply Traksi 23,1 × 26 8 ply Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 53.0 Gal-AS. 200.0 L Less

Engine Diesel Cat® 3054C dengan Turbocharger

Cat® 3054C adalah engine empat silinder teknologi tinggi yang menghadirkan ketahanan, kinerja, keandalan, dan penghematan operasional yang luar biasa.


Sistem Getaran

Sistem getaran gaya pod menghasilkan gaya pemadatan yang ideal sekaligus menawarkan keunggulan dalam kemudahan servis.


PEMBERAT EKSENTRIK EKSKLUSIF

Pemberat eksentrik eksklusif pada CP533E menyediakan pilihan amplitudo ganda yang andal sedangkan desain yang inovatif memastikan kinerja yang akurat.


Sistem Pendorong Pompa Ganda

Sistem pendorong pompa ganda menghasilkan tenaga traksi serta kemampuan menanjak yang tinggi untuk produktivitas yang luar biasa dalam aplikasi yang sulit.


Ruang Operator

Ruang operator dirancang secara ergonomis untuk produktivitas maksimum operator serta menawarkan visibilitas yang baik dan kenyamanan yang tiada tanding.


Kemampuan Menanjak dan Kontrol Alat Berat

Sistem pendorong pompa ganda eksklusif menghadirkan kinerja yang sangat baik, kontrol alat berat, dan kemampuan mendaki tanjakan yang baik.


Jarak Pandang

Desain kap serat kaca miring satu bagian memfasilitasi visibilitas operator yang sangat baik dan akses servis yang baik.


Platform Terbuka dengan Kanopi ROPS/FOPS

Platform CP533E dilengkapi dengan kanopi ROPS/FOPS dan tertutup oleh pegangan tangan dan memiliki sandaran kaki miring untuk pijakan dan topangan yang kuat saat bekerja di kemiringan.


Drum Padfoot dan Scraper

Drum padfoot menghasilkan kinerja unggul ketika memadatkan material kohesif atau semi-kohesif.


Kemudahan Servis

Soil Compactor CP533E menawarkan keandalan dan kemudahan servis luar biasa yang Anda harapkan dari Caterpillar.


CP533E Perlengkapan Opsional

Kabin ROPS/FOPS

Sun Visor

Pengukur Frekuensi Getaran

Penyejuk Udara

Kaca Spion Pandangan Belakang Internal Kabin

Silinder Angkat Platform Operator

Tabir Surya yang Dapat Digulung

Suar Berputar