CS56

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Soil Compactor CS56 menawarkan kinerja pemadatan, kecepatan, dan kemampuan menanjak tinggi guna memaksimalkan produktivitas.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja dengan Kabin 27571.0 lb 12506.0 kg Less
Bobot Kerja dengan ROPS/FOPS 26850.0 lb 12179.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan Kabin 14775.0 lb 6702.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan ROPS/FOPS 14586.0 lb 6616.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan 84.0 in. 2134.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 21.1 in. 537.0 mm Less
Beban Linear Statis, dengan Kabin 175.9 lb/in. 31.4 kg/cm Less
Beban Linear Statis, dengan ROPS/FOPS 173.6 lb/in. 31.0 kg/cm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 6.9 mpj 11.1 km/j Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 12.08 ft 3.68 m Less

Engine

Daya Kotor 156.0 hp 116.0 kW Less
Model Engine Cat C6.6 Cat C6.6 Less

Dimensi

Diameter Drum 60.0 in. 1524.0 mm Less
Lebar Drum 84.0 in. 2134.0 mm Less
Tinggi dengan ROPS/FOPS atau Kabin 10.08 ft 3.07 m Less
Tinggi Blade Opsional 27.0 in. 680.0 mm Less
Panjang Keseluruhan 19.25 ft 5.86 m Less
Panjang Keseluruhan dengan Opsi Blade 21.0 ft 6.39 m Less
Lebar Keseluruhan 7.5 ft 2.3 m Less
Lebar Keseluruhan dengan Opsi Blade 8.25 ft 2.5 m Less
Jarak Sumbu Roda 9.5 ft 2.9 m Less

Sistem Getaran

Gaya Sentrifugal - Maksimum 63300.0 lb 282.0 kN Less
Gaya Sentrifugal - Minimum 31600.0 lb 141.0 kN Less
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.07 in. 1.8 mm Less
Amplitudo Nominal - Rendah 0.035 in. 0.9 mm Less
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3-31,9 Hz (1400-1914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1400-1914 vpm) Less
Frekuensi Getaran - Standar 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Ban

Ban Pengambangan 23,1 × 26 8-ply Pengambangan 23,1 × 26 8-ply Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 91.0 Gal-AS. 345.0 l Less

Sistem Getaran

Sistem getaran tipe pod, yang terbukti andal pada soil compactor sebelumnya, menghasilkan gaya pemadatan yang sangat baik serta menawarkan keunggulan dalam kemudahan servis.


PEMBERAT EKSENTRIK EKSKLUSIF

Pilihan amplitudo ganda yang andal dan desain inovatif memastikan kinerja yang akurat.


Engine Diesel Elektronik Cat® C6.6 dengan Teknologi ACERT

Teknologi Caterpillar yang teruji di industri dirancang untuk menghadirkan kinerja dan keandalan yang tiada tanding dengan daya besar untuk sebagian besar pekerjaan yang menantang.


Sistem Pendorong Pompa Ganda

Upaya traksi dan kemampuan menanjak yang sangat baik untuk produktivitas yang mengagumkan dalam aplikasi yang menantang.


Kemampuan Menanjak dan Kontrol Alat Berat

Sistem pendorong pompa ganda eksklusif menghadirkan kinerja yang sangat baik, kontrol alat berat, dan kemampuan mendaki tanjakan yang luar biasa.


Visibilitas ke Belakang

Desain kap serat kaca miring satu bagian memfasilitasi visibilitas operator yang sangat baik dan akses servis yang ideal.


Kanopi ROPS/FOPS

Desain ergonomis untuk produktivitas maksimal operator sekaligus menawarkan visibilitas jarak pandang yang sangat baik dan kenyamanan yang tiada banding.


Kabin ROPS/FOPS

Kabin opsional dapat meningkatkan pemanfaatan alat berat dan memberikan kenyamanan lebih tinggi di sepanjang tahun dalam kondisi lingkungan yang ekstrem.


Aliran Udara Pendinginan yang Dioptimalkan

Desain aliran udara yang ditingkatkan meminimalkan kabut debu dan meniadakan pelepasan udara panas pada operator.


Opsi Blade Perataan

Opsi blade perataan meningkatkan keserbagunaan dan pemanfaatan alat berat, serta sangat meningkatkan produktivitas.


Opsi Kit Selubung Padfoot

Kit selubung padfoot opsional meningkatkan keserbagunaan dan produktivitas alat berat, memungkinkan penanganan material kohesif atau semi-kohesif.


Pemadatan AccuGrade untuk Opsi Soil Compactor

Pemetaan dan Pengukuran GPS Pemadatan AccuGrade opsional untuk Soil Compactor menjadikan operator Anda pakar pemadatan tanah.


Keandalan dan Kemudahan Servis

Soil Compactor CS56 melanjutkan keandalan dan kemudahan servis luar biasa yang Anda harapkan dari Caterpillar.


Sistem Cat Product Link

Menyederhanakan pelacakan armada peralatan guna memastikan waktu kerja maksimum dan biaya perbaikan minimum.


Dealer Cat Anda

Caterpillar mendukung pembelian alat berat Anda dengan sistem pendukung dan personel yang terbaik di industri.


CS56 Perlengkapan Opsional

Kabin ROPS/FOPS

Blade Perataan

Kit Selubung Padfoot

Pelindung Transmisi

Scraper Drum Baja

Pemadatan AccuGrade Pemetaan dan Pengukuran GPS

Scraper Drum Fleksibel

Frekuensi Getaran Variabel

Pengukur VPM

Silinder Angkat Platform Operator

Suar Berputar

Ban 12 Ply

Kursi Berputar

Siap Oli Hidraulik Bio

Soket 12 Volt