CS56B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Vibratory Soil Compactor CS56B mengombinasikan produktivitas kelas dunia dengan kenyamanan operator yang luar biasa serta melanjutkan warisan ketahanan, keandalan, dan kemudahan servis yang Anda harapkan dari alat berat Cat®.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja dengan Kabin 25346.0 lb 11500.0 kg Less
Bobot Kerja dengan ROPS/FOPS 24887.0 lb 11290.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan Kabin 13990.0 lb 6350.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan ROPS/FOPS 13788.0 lb 6255.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan 84.0 in. 2134.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 17.4 in. 442.0 mm Less
Beban Linear Statis, dengan Kabin 166.6 lb/in. 29.8 kg/cm Less
Beban Linear Statis, dengan ROPS/FOPS 164.1 lb/in. 29.3 kg/cm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 7.0 mpj 11.4 km/j Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 12.08 ft 3.68 m Less

Engine

Daya Kotor 157.0 hp 117.0 kW Less
Model Engine Cat C4.4 dengan ACERT Cat C4.4 dengan ACERT Less

Dimensi

Diameter Drum 60.4 in. 1534.0 mm Less
Lebar Drum 84.0 in. 2134.0 mm Less
Tinggi dengan ROPS/FOPS atau Kabin 10.25 ft 3.11 m Less
Tinggi Blade Opsional 27.1 in. 688.0 mm Less
Panjang Keseluruhan 19.25 ft 5.86 m Less
Panjang Keseluruhan dengan Opsi Blade 21.0 ft 6.4 m Less
Lebar Keseluruhan 7.58 ft 2.3 m Less
Lebar Keseluruhan dengan Opsi Blade 8.25 ft 2.5 m Less
Jarak Sumbu Roda 9.58 ft 2.9 m Less

Sistem Getaran

Gaya Sentrifugal - Maksimum 67600.0 lb 301.0 kN Less
Gaya Sentrifugal - Minimum 31670.0 lb 141.0 kN Less
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.083 in. 2.1 mm Less
Amplitudo Nominal - Rendah 0.039 in. 0.98 mm Less
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) Less
Frekuensi Getaran - Standar 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm) Less

Ban

Ban 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 64.0 Gal-AS. 242.0 l Less

Sistem Getaran yang Disempurnakan

Desain yoke drum yang dioptimalkan, amplitudo lebih besar, dan sistem getaran gaya pod Cat® yang teruji meningkatkan gaya pemadatan.


Power Train yang Andal

Dilengkapi dengan engine Cat yang bertenaga dan sistem pendorong pompa ganda Cat yang telah teruji, Vibratory Soil Compactor Seri B memiliki daya dan traksi untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa bahkan dalam kondisi kerja yang menantang.


Lingkungan Operator yang Nyaman

Ruang operator pada vibratory soil compactor Seri B telah disempurnakan agar operator lebih nyaman. CS56B dapat dikonfigurasikan dengan ROPS/FOPS atau Kabin ROPS/FOPS. Konfigurasi standar bervariasi menurut pasar.


Opsi Kontrol Pemadatan Cat

Kontrol Pemadatan Cat adalah solusi pengukuran pemadatan yang meningkatkan kualitas dan efisiensi dengan memberikan informasi yang memungkinkan operator untuk menentukan apakah pemadatan memenuhi spesifikasi, yang meniadakan perlunya mengira-ngira, mengurangi risiko pengerjaan ulang, dan memungkinkan operator beralih dengan cepat ke pekerjaan berikutnya. Kontrol Pemadatan Cat terintegrasi dengan alat berat di pabrik, memberikan perlindungan yang lebih besar untuk komponen. Tersedia dua teknologi pengukuran pemadatan terpisah: Nilai Ukuran Pemadatan (CMV, Compaction Meter Value) atau Tenaga Penggerak Alat Berat (MDP, Machine Drive Power). Alat berat drum halus dapat dilengkapi dengan salah satu teknologi atau keduanya di alat berat yang sama. Memiliki CMV dan MDP di satu alat berat akan memaksimalkan kemampuan pengukuran pemadatan hingga kisaran aplikasi dan jenis tanah yang terlengkap.


Mudah Diservis

Akses servis mudah dan praktis pada vibratory soil compactor Seri B. Semua servis rutin dilakukan dari sisi kanan alat berat. Kap satu bagian yang tahan lama dapat dimiringkan ke depan dengan mudah dan cepat untuk mengakses engine dan sistem pendinginan dengan sangat baik.


CS56B Perlengkapan Opsional

Kit Selubung Padfoot

Blade Perataan

Kontrol Pemadatan Cat, Nilai Ukuran Pemadatan (CMV, Compaction Meter Value)

Kontrol Pemadatan Cat, Daya Penggerak Alat Berat (MDP, Machine Drive Power)

Kontrol Pemadatan Cat, dengan teknologi CMV dan MDP

Pemetaan GNSS untuk Kontrol Pemadatan Cat, SBAS atau RTK

Kabin ROPS/FOPS

Kursi Operator Mewah untuk Kabin

Product Link

Paket Lampu Halogen yang Ditingkatkan

Pelindung Transmisi

Scraper Baja Sisi Belakang

Scraper Poliuretana Depan dan Belakang

Suar Berputar

Pengisian Bio-oil di Pabrik

Kaca Spion Pandangan Belakang Tambahan