CP68B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Vibratory Soil Compactor CP68B mengombinasikan produktivitas kelas dunia dengan kenyamanan operator yang luar biasa serta melanjutkan warisan ketahanan, keandalan, dan kemudahan servis yang Anda harapkan dari alat berat Cat®.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja dengan Kabin 32370.0 lb 14685.0 kg Less
Bobot pada Drum dengan Kabin 20387.0 lb 9250.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Lebar Pemadatan 84.0 in. 2134.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 17.5 in. 445.0 mm Less
Kecepatan Travel - Maksimum 7.0 mpj 11.4 km/j Less
Radius Putar Di Dalam Tepi Drum 12.08 ft 3.68 m Less

Engine

Daya Kotor 157.0 hp 117.0 kW Less
Model Engine Cat C4.4 dengan ACERT Cat C4.4 dengan ACERT Less

Dimensi

Diameter Drum 51.0 in. 1295.0 mm Less
Diameter Drum - Antar-Bantalan 61.0 in. 1549.0 mm Less
Lebar Drum 84.0 in. 2134.0 mm Less
Tinggi dengan ROPS/FOPS atau Kabin 10.25 ft 3.11 m Less
Tinggi Blade Opsional 27.1 in. 688.0 mm Less
Panjang Keseluruhan 19.83 ft 6.05 m Less
Panjang Keseluruhan dengan Opsi Blade 21.5 ft 6.55 m Less
Lebar Keseluruhan 7.67 ft 2.33 m Less
Lebar Keseluruhan dengan Opsi Blade 8.25 ft 2.5 m Less
Jarak Sumbu Roda 9.58 ft 2.9 m Less

Sistem Getaran

Gaya Sentrifugal - Maksimum 67600.0 lb 301.0 kN Less
Gaya Sentrifugal - Minimum 31670.0 lb 141.0 kN Less
Amplitudo Nominal - Tinggi 0.083 in. 2.1 mm Less
Amplitudo Nominal - Rendah 0.039 in. 0.98 mm Less
Rentang Opsi Frekuensi Variabel 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) Less
Frekuensi Getaran - Standar 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm) Less

Ban

Ban 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 64.0 Gal-AS. 242.0 l Less

Sistem Getaran yang Disempurnakan

Desain yoke drum yang dioptimalkan, amplitudo lebih besar, dan sistem getaran gaya pod Cat® yang teruji meningkatkan gaya pemadatan.


Power Train yang Andal

Dilengkapi dengan engine Cat yang bertenaga dan sistem pendorong pompa ganda Cat yang telah teruji, Vibratory Soil Compactor Seri B memiliki daya dan traksi untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa bahkan dalam kondisi kerja yang menantang.


Lingkungan Operator yang Nyaman

Ruang operator pada vibratory soil compactor Seri B telah disempurnakan agar operator lebih nyaman.


Opsi Kontrol Pemadatan Cat

Kontrol Pemadatan Cat adalah solusi pengukuran pemadatan yang meningkatkan kualitas dan efisiensi dengan memberikan informasi yang memungkinkan operator untuk menentukan apakah pemadatan memenuhi spesifikasi, yang meniadakan perlunya mengira-ngira, mengurangi risiko pengerjaan ulang, dan memungkinkan operator beralih dengan cepat ke pekerjaan berikutnya. Kontrol Pemadatan Cat terintegrasi dengan alat berat di pabrik, memberikan perlindungan yang lebih besar untuk komponen. Pada alat berat padfoot, sistem menggunakan Machine Drive Power (MDP) untuk pengukuran, teknologi eksklusif Cat yang menghasilkan kinerja yang lebih konsisten pada tanah yang kohesif dibandingkan teknologi berbasis akselerometer.


Mudah Diservis

Akses servis mudah dan praktis pada vibratory soil compactor Seri B. Semua servis rutin dilakukan dari sisi kanan alat berat. Kap satu bagian yang tahan lama dapat dimiringkan ke depan dengan mudah dan cepat untuk mengakses engine dan sistem pendinginan dengan sangat baik.


CP68B Perlengkapan Opsional

Blade Perataan

Kontrol Pemadatan Cat, Daya Penggerak Alat Berat (MDP, Machine Drive Power)

Pemetaan GNSS untuk Kontrol Pemadatan Cat, SBAS atau RTK

Kursi Operator Mewah untuk Kabin

Product Link

Paket Lampu Halogen yang Ditingkatkan

Pelindung Transmisi

Suar Berputar

Pengisian Bio-oil di Pabrik

Kaca Spion Pandangan Belakang Tambahan

Italian Road Homologation (IRH)