D8R (C15 ACERT™)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dozer Cat® D8R selalu dirancang untuk menghadirkan produktivitas, ketahanan, dan kemudahan perawatan terbaik. Generasi terbaru D8R ini memiliki fitur baru yang dapat membantu Anda menjadi semakin produktif, bahkan dalam kondisi terberat. Power train yang telah teruji, peningkatan kapasitas pendinginan, dan blade yang lebih besar membantu Anda memindahkan lebih banyak material. Selain itu, dengan teknologi Cat Connect GRADE, Anda dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu lebih singkat.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Daya Flywheel 325.0 hp 242.0 kW Less
Kapasitas Silinder 928.0 in3 15.2 l Less
Emisi Memenuhi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE atau Cina Non-Jalan Raya Stage III Memenuhi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE, standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE atau Cina Non-Jalan Raya Stage III Less
Daya Engine – 1600 rpm: SAE J1995 (Kotor) 366.0 hp 273.0 kW Less
Daya Engine – 1600 rpm: ISO 14396 361.0 hp 269.0 kW Less
Daya Engine – 1600 rpm: ISO 14396 (DIN) 365.0 hp 269.0 kW Less
Daya Engine – 1900 rpm: ISO 9249/SAE J1349 325.0 hp 242.0 kW Less
Daya Engine – 1900 rpm: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 328.0 hp 242.0 kW Less

Bobot

Bobot Kerja 84549.0 lb 38351.0 kg Less
Bobot Kerja - Standar 84549.0 lb 38351.0 kg Less
Bobot Kerja – LGP 81049.0 lb 36763.0 kg Less
Bobot Pengiriman – Standar 65153.0 lb 29553.0 kg Less
Bobot Pengiriman - LGP 67254.0 lb 30506.0 kg Less

Transmisi

1 Maju 2.1 mpj 3.4 km/j Less
2 Maju 3.8 mpj 6.1 km/j Less
3 Maju 6.6 mpj 10.6 km/j Less
1 Mundur 2.8 mpj 4.5 km/j Less
2 Mundur 5.0 mpj 8.0 km/j Less
3 Mundur 8.8 mpj 14.2 km/j Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 158.5 Gal-AS. 600.0 l Less
Sistem Pendinginan 16.4 Gal-AS. 62.0 l Less
Power Train 40.9 Gal-AS. 155.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 3.3 Gal-AS. 12.5 l Less
Karter Engine* 10.0 Gal-AS. 38.0 l Less
Rangka Roller (masing-masing) 17.2 Gal-AS. 65.0 l Less
Kompartemen Poros Pivot 10.6 Gal-AS. 40.0 l Less
Catatan *Dengan filter oli. *Dengan filter oli. Less

Blade – Kapasitas (SAE J1265)

8SU 13.5 yd3 10.3 m3 Less
8U 15.3 yd3 11.7 m3 Less
8A 6.1 yd3 4.7 m3 Less
8SU LGP 12.9 yd3 9.9 m3 Less

Blade – Lebar (antar-bit ujung)

8SU 13.26 ft 4041.0 mm Less
8U 14.0 ft 4267.0 mm Less
8A 16.37 ft 4990.0 mm Less
8SU LGP 14.9 ft 4542.0 mm Less

Dimensi – Standar

Lebar Traktor tanpa Trunnion (Shoe Standar) 9.0 ft 2743.0 mm Less
Tinggi Alat Berat (Kabin ROPS/FOPS) 11.44 ft 3488.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 10.52 ft 3207.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar 15.25 ft 4647.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: Ripper Single Shank 4.98 ft 1519.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: Ripper Multi Shank 5.29 ft 1613.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: SU Blade 6.05 ft 1844.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: U Blade 7.35 ft 2241.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: A Blade (tidak menyudut) 6.65 ft 2027.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: A Blade (sudut 25 derajat) 10.07 ft 3068.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: Drawbar 1.33 ft 406.0 mm Less
Tinggi Grouser 3.1 in. 78.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 2.01 ft 613.0 mm Less
Tekanan Ke Permukaan Tanah (ISO 16754) 12.5 psi 86.4 kPa Less

Dimensi – Tidak Bersuspensi

Lebar Traktor tanpa Trunnion (Shoe Standar) 9.0 ft 2743.0 mm Less
Tinggi Alat Berat (Kabin ROPS/FOPS) 11.44 ft 3488.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 10.69 ft 3258.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar 15.25 ft 4647.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: Ripper Single Shank 4.98 ft 1519.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: Ripper Multi Shank 5.29 ft 1613.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: SU Blade 6.05 ft 1844.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: U Blade 7.35 ft 2241.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: A Blade (tidak menyudut) 6.65 ft 2027.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: A Blade (sudut 25 derajat) 10.07 ft 3068.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: Drawbar 1.33 ft 406.0 mm Less
Tinggi Grouser 3.1 in. 78.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 1.99 ft 606.0 mm Less
Tekanan Ke Permukaan Tanah (ISO 16754) 12.5 psi 86.4 kPa Less

Dimensi – LGP

Lebar Traktor tanpa Trunnion (Shoe Standar) 10.86 ft 3311.0 mm Less
Tinggi Alat Berat (Kabin ROPS/FOPS) 11.44 ft 3488.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 10.52 ft 3207.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar 15.25 ft 4647.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: Ripper Single Shank T/A T/A Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: Ripper Multi Shank T/A T/A Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: SU Blade 6.05 ft 1844.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: U Blade T/A T/A Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: A Blade (tidak menyudut) T/A T/A Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: A Blade (sudut 25 derajat) T/A T/A Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar – Dengan Attachment Berikut, tambahkan: Drawbar 1.33 ft 406.0 mm Less
Tinggi Grouser 3.1 in. 78.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 2.01 ft 613.0 mm Less
Tekanan Ke Permukaan Tanah (ISO 16754) 7.6 psi 52.3 kPa Less

Produktivitas

  • Peningkatan produktivitas dan penghematan bahan bakar hingga 10 persen, yang menghasilkan peningkatan efisiensi pembuldozeran hingga 18 persen.(1)
  • Pindahkan material hingga 13 persen lebih banyak per lintasan dengan blade standar terbesar dalam kelas ukurannya (10,3 m3).
  • Terus bekerja, bahkan dalam temperatur tinggi, dengan kemampuan pendinginan yang ditingkatkan.(1) Dorong dengan gigi kedua untuk mendapatkan produktivitas pembuldozeran yang lebih tinggi.
  • Hemat bahan bakar dengan kipas permintaan hidraulik yang mengurangi kecepatan dalam kondisi yang lebih dingin. Kemampuan berputar bolak-balik untuk lingkungan dengan serpihan tinggi.
  • Auto Shift secara otomatis menurunkan persneling ke gigi yang paling efisien sesuai beban, untuk meningkatkan penghematan bahan bakar.
(1) Dibandingkan dengan D8R model sebelumnya.

Kinerja

  • Engine Cat C15 ACERT™ menghasilkan lebih banyak horsepower,(1) dengan keandalan yang teruji lebih dari satu dekade di berbagai kondisi kerja.
  • Power train, kipas hidraulik, dan radiator baru yang lebih efisien meningkatkan kemampuan ambien hingga 23 persen.(1)
  • Pengaturan Gurun yang dibuat khusus meningkatkan kinerja pendinginan dan perlindungan untuk bekerja di kondisi yang sangat berpasir atau abrasif.
  • Kondensor AC opsional yang dipasang di kabin mendukung kinerja sistem yang lebih baik, meningkatkan pendinginan dan kemudahan servis engine.
  • Akses perawatan yang lebih mudah dengan pintu panel engine yang lebih lebar dan panel akses pelindung bawah opsional.
(1) Dibandingkan dengan D8R model sebelumnya.

Kemudahan Pengoperasian

  • Kontrol elektro-hidraulik opsional mempermudah kerja operator, meningkatkan ketelitian dan respons, serta memungkinkan penggunaan teknologi Cat Connect GRADE.
  • Layar Kristal Cair (LCD, Liquid Crystal Display)(2) opsional yang baru menyajikan data alat berat, menu pengaturan, dan data kontrol kerataan dengan lebih jelas di depan operator.
  • Tampilan LCD siap disambungkan dengan kamera belakang untuk meningkatkan keselamatan.
(2) Tidak tersedia di semua area. Hubungi dealer Cat Anda.

Teknologi Cat Connect

  • Cat Slope Indicate (Standar – dengan kontrol elektro-hidraulik) menampilkan orientasi depan/belakang dan kemiringan silang alat berat secara waktu nyata di monitor utama, agar operator dapat bekerja lebih akurat di kemiringan.
  • Pertahankan kemiringan blade yang ditentukan secara otomatis dengan Cat GRADE dengan Slope Assist (Opsional – memerlukan kontrol elektro-hidraulik). Selesaikan pekerjaan lebih cepat, dengan kualitas permukaan yang lebih baik dan upaya operator yang jauh lebih sedikit. Tanpa perangkat keras tambahan.
  • Cat AccuGrade™ yang serba guna dan dapat disesuaikan ini (Opsional – memerlukan kontrol elektro-hidraulik) adalah sistem kontrol kerataan yang dipasang oleh dealer. Tersedia pilihan Laser, Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS, Global Navigation Satellite System), atau Universal Total Station (UTS) agar Anda memiliki tingkat akurasi yang tepat untuk disesuaikan dengan persyaratan pekerjaan Anda.
  • Pemantauan jarak jauh dengan Product Link™/VisionLink® membantu Anda mengelola armada secara lebih efektif dan menguntungkan.(2)
(2) Tidak tersedia di semua area. Hubungi dealer Cat Anda.