D9T

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Konstruksi D9T yang tahan lama sangat sesuai untuk kondisi kerja yang berat. Alat berat ini memiliki produktivitas yang sangat baik, kenyamanan operator yang optimal, dan keandalan yang tangguh. D9T hari ini akan membantu Anda mencapai tujuan bisnis setiap hari.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Daya Flywheel 410.0 hp 306.0 kW Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 7.2 in. 183.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1106.0 in3 18.1 l Less
Emisi EPA Tier 2/Setara Stage II UE dan EPA Tier 3 AS/Setara Stage IIIA UE EPA Tier 2/Setara Stage II UE dan EPA Tier 3 AS/Setara Stage IIIA UE Less
Bersih SAE J1349/ISO 9249 410.0 hp 306.0 kW Less
Daya Engine – Kotor SAE J1995* 448.0 hp 334.0 kW Less
Daya Engine – ISO 14396 441.0 hp 329.0 kW Less
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249 410.0 hp 306.0 kW Less
Catatan * Tidak termasuk kerugian dari semua kipas. * Tidak termasuk kerugian dari semua kipas. Less
Catatan Peringkat kecepatan engine pada 1833 rpm. Peringkat kecepatan engine pada 1833 rpm. Less
Catatan Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maks., air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas pada kecepatan maks., air cleaner, muffler, dan alternator. Less
Catatan Tidak memerlukan penurunan setelan daya sampai ketinggian 2286 m (7500 ft). Attachment dataran tinggi tersedia untuk ketinggian di atas 2286 m (7500 ft). Tidak memerlukan penurunan setelan daya sampai ketinggian 2286 m (7500 ft). Attachment dataran tinggi tersedia untuk ketinggian di atas 2286 m (7500 ft). Less

Bobot

Bobot kerja 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Bobot Pengiriman 78806.0 lb 35746.0 kg Less
Catatan Bobot Kerja: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, SU-Blade, Ripper Shank Tunggal, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. Bobot Kerja: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, SU-Blade, Ripper Shank Tunggal, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. Less
Catatan Bobot Pengiriman: Chassis alat berat dasar dengan kabin, poros pivot, rangka roller, track, dan ROPS. Bobot Pengiriman: Chassis alat berat dasar dengan kabin, poros pivot, rangka roller, track, dan ROPS. Less

Transmisi

1 Maju 2.4 mpj 3.9 km/j Less
2 Maju 4.2 mpj 6.8 km/j Less
3 Maju 7.3 mpj 11.7 km/j Less
1 Mundur 2.9 mpj 4.7 km/j Less
2 Mundur 5.2 mpj 8.4 km/j Less
3 Mundur 8.9 mpj 14.3 km/j Less
1 Maju – Gaya Tarik Drawbar 161000.0 lbf 716500.0 N Less
2 Maju – Gaya Tarik Drawbar 90000.0 lbf 400500.0 N Less
3 Maju – Gaya Tarik Drawbar 50000.0 lbf 222500.0 N Less

Kontrol Hidraulik

Tipe Pompa Pompa tipe piston yang digerakkan dari flywheel Pompa tipe piston yang digerakkan dari flywheel Less
Output Pompa (Kemudi) 102.0 Gal-AS/mnt. 387.0 l/mnt. Less
Output Pompa (Implement) 60.0 Gal-AS/mnt. 226.0 l/mnt. Less
Aliran Ujung Batang Silinder Kemiringan 37.0 Gal-AS/mnt. 140.0 l/mnt. Less
Aliran Sisi Kepala Silinder Kemiringan 50.0 Gal-AS/mnt. 188.0 l/mnt. Less
Setelan Relief Valve Bulldozer 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Setelan Relief Valve Silinder Kemiringan 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
Setelan Relief Valve Ripper (Angkat) 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Setelan Relief Valve Ripper (Pitch) 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Pengemudian 5875.0 psi 40500.0 kPa Less
Kapasitas Tangki 23.5 Gal-AS. 89.0 l Less
Catatan Output Pompa Pengemudian diukur pada 1800 rpm dan 30.000 kPa (4351 psi). Output Pompa Pengemudian diukur pada 1800 rpm dan 30.000 kPa (4351 psi). Less
Catatan Output Pompa Implement diukur pada 1800 rpm dan 20.000 kPa (2900 psi). Output Pompa Implement diukur pada 1800 rpm dan 20.000 kPa (2900 psi). Less
Catatan Katup pilot elektro-hidraulik membantu operasi pengendalian ripper dan dozer. Sistem hidraulik standar terdiri dari empat katup. Katup pilot elektro-hidraulik membantu operasi pengendalian ripper dan dozer. Sistem hidraulik standar terdiri dari empat katup. Less
Catatan Sistem yang lengkap terdiri dari pompa, tangki dengan filter, oil cooler, katup, saluran, linkage, dan tuas kontrol. Sistem yang lengkap terdiri dari pompa, tangki dengan filter, oil cooler, katup, saluran, linkage, dan tuas kontrol. Less

Undercarriage

Tipe Shoe Servis Ekstrem Servis Ekstrem Less
Lebar Shoe 24.0 in. 610.0 mm Less
Shoe/Sisi 43 43 Less
Tinggi Grouser 3.3 in. 84.0 mm Less
Pitch 9.44 in. 240.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 23.5 in. 596.0 mm Less
Lebar Antar-Track 88.6 in. 2250.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 136.6 in. 3470.0 mm Less
Area Kontak dengan Tanah 6569.0 in2 4.24 m2 Less
Track Roller/Sisi 8 8 Less
Jumlah Carrier Roller 1 per sisi (opsional) 1 per sisi (opsional) Less
Catatan Track Tahanan Pin Positif. Track Tahanan Pin Positif. Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 235.0 Gal-AS. 889.0 l Less
Sistem Pendinginan 26.7 Gal-AS. 101.0 l Less
Karter Engine* 9.0 Gal-AS. 34.0 l Less
Power Train 43.3 Gal-AS. 164.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 3.9 Gal-AS. 15.0 l Less
Rangka Roller (masing-masing) 11.9 Gal-AS. 45.0 l Less
Kompartemen Poros Pivot 7.9 Gal-AS. 30.0 l Less
Oli (hanya) Tangki Hidraulik 23.5 Gal-AS. 89.0 l Less
Catatan *Dengan filter oli. *Dengan filter oli. Less

Blade – 9SU

Kapasitas (SAE J1265) 17.7 yd3 13.5 m3 Less
Lebar (sampai bit ujung) 14.14 ft 4310.0 mm Less
Tinggi 6.35 ft 1934.0 mm Less
Kedalaman Penggalian 23.9 in. 606.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 56.0 in. 1422.0 mm Less
Kemiringan Maksimum 37.0 in. 940.0 mm Less
Bobot* (tanpa kontrol hidraulik) 15130.0 lb 6863.0 kg Less
Bobot Kerja Total** (dengan Blade dan Ripper Shank Tunggal) 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Catatan * Termasuk pengaturan pemasangan blade, silinder kemiringan blade, dan silinder pengangkatan blade. * Termasuk pengaturan pemasangan blade, silinder kemiringan blade, dan silinder pengangkatan blade. Less
Catatan ** Bobot Kerja Total: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, Blade, Ripper Shank Tunggal, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. ** Bobot Kerja Total: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, Blade, Ripper Shank Tunggal, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. Less

Blade – 9U

Kapasitas (SAE J1265) 21.4 yd3 16.4 m3 Less
Lebar (sampai bit ujung) 15.25 ft 4650.0 mm Less
Tinggi 6.35 ft 1934.0 mm Less
Kedalaman Penggalian 23.9 in. 606.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 56.0 in. 1422.0 mm Less
Kemiringan Maksimum 39.9 in. 1014.0 mm Less
Bobot* (tanpa kontrol hidraulik) 16288.0 lb 7388.0 kg Less
Bobot Kerja Total** (dengan Blade dan Ripper Shank Tunggal) 106836.0 lb 48460.0 kg Less
Catatan * Termasuk pengaturan pemasangan blade, silinder kemiringan blade, dan silinder pengangkatan blade. * Termasuk pengaturan pemasangan blade, silinder kemiringan blade, dan silinder pengangkatan blade. Less
Catatan ** Bobot Kerja Total: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, Blade, Ripper Shank Tunggal, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. ** Bobot Kerja Total: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, Blade, Ripper Shank Tunggal, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. Less

Ripper – Jajaran Genjang Shank Tunggal Dapat Disetel Standar/Dalam

Lebar Batang Keseluruhan NA NA Less
Jumlah Lubang Shank 3 3 Less
Jarak Bebas Dinaikkan Maksimum (di bawah tip, disambungkan dengan pin di lubang dasar) 882 mm/817 mm (34,7 in./32,2 in.) 882 mm/817 mm (34,7 in./32,2 in.) Less
Penetrasi Maksimum (tip standar) 1231 mm/1727 mm (48,5 in./68 in.) 1231 mm/1727 mm (48,5 in./68 in.) Less
Gaya Penetrasi Maksimum (shank vertikal) 158 kN/172 kN (35.520 lbf/38.667 lbf) 158 kN/172 kN (35.520 lbf/38.667 lbf) Less
Gaya Ungkit 332 kN/331 kN (74.637 lbf/74.412 lbf) 332 kN/331 kN (74.637 lbf/74.412 lbf) Less
Bobot (dengan satu shank) 4293 kg/4420 kg (9464 lb/9744 lb) 4293 kg/4420 kg (9464 lb/9744 lb) Less
Bobot Kerja Total* (dengan SU-Blade dan Ripper) 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Catatan * Bobot Kerja Total: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, SU-Blade, Ripper, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. * Bobot Kerja Total: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, SU-Blade, Ripper, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. Less
Catatan Bobot pengaturan ripping dengan shank tunggal mencakup alat penarik pin. Bobot pengaturan ripping dengan shank tunggal mencakup alat penarik pin. Less

Ripper – Jajaran Genjang Dapat Disetel+Multi-shank

Jumlah Lubang Shank 2 2 Less
Lebar Batang Keseluruhan 4.36 ft 1330.0 mm Less
Jarak Bebas Dinaikkan Maksimum (di bawah tip, disambungkan dengan pin di lubang dasar) 34.6 in. 879.0 mm Less
Penetrasi Maksimum (tip standar) 31.4 in. 798.0 mm Less
Gaya Penetrasi Maksimum (shank vertikal) 34621.0 lb 154.0 kN Less
Daya Ungkit (Multi-Shank Ripper dengan satu gigi) 81156.0 lb 361.0 kN Less
Bobot (dengan satu shank) 9156.0 lb 4153.0 kg Less
Bobot Kerja Total* (dengan SU-Blade dan Ripper) 106309.0 lb 48221.0 kg Less
Catatan * Bobot Kerja Total: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, SU-Blade, Ripper, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. * Bobot Kerja Total: Termasuk kontrol hidraulik, silinder kemiringan blade, cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS, FOPS, SU-Blade, Ripper, shoe ES 610 mm (24 in.), dan operator. Less
Catatan +Termasuk (1) shank, tambahkan 347 kg untuk masing-masing shank tambahan. +Termasuk (1) shank, tambahkan 347 kg untuk masing-masing shank tambahan. Less

Winch

Model Winch PA140VS PA140VS Less
Bobot* 3950.0 lb 1790.0 kg Less
Kapasitas Oli 4.0 Gal-AS. 15.0 l Less
Peningkatan Panjang Traktor 21.9 in. 557.0 mm Less
Lebar Drum 12.6 in. 320.0 mm Less
Diameter Kabel Kawat – Disarankan 1.13 in. 28.0 mm Less
Diameter Kabel Kawat – Opsional 1.25 in. 32.0 mm Less
Kapasitas Drum Maksimum – Panjang Kabel yang Direkomendasikan 257.0 ft 78.0 m Less
Kapasitas Drum Maksimum – Panjang Kabel Opsional 204.0 ft 62.0 m Less
Ukuran Ferrule Kabel Kawat – Diameter Luar 2.4 in. 60.0 mm Less
Ukuran Ferrule Kabel Kawat – Panjang 2.8 in. 70.0 mm Less
Catatan Kecepatan variabel, digerakkan secara hidraulik, sistem pengereman ganda, fairlead tiga roller. Kecepatan variabel, digerakkan secara hidraulik, sistem pengereman ganda, fairlead tiga roller. Less
Catatan * Bobot: Bobot yang ditunjukkan adalah winch dasar saja. Tidak mencakup pengaturan dudukan, pengaturan kontrol, oli, atau tali kawat. Dengan counterweight: 3700 kg (8150 lb). * Bobot: Bobot yang ditunjukkan adalah winch dasar saja. Tidak mencakup pengaturan dudukan, pengaturan kontrol, oli, atau tali kawat. Dengan counterweight: 3700 kg (8150 lb). Less

Standar

ROPS ROPS (Rollover Protective Structure, Struktur Pelindung Bahaya Terguling) yang disediakan Caterpillar untuk alat berat telah memenuhi kriteria ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. ROPS (Rollover Protective Structure, Struktur Pelindung Bahaya Terguling) yang disediakan Caterpillar untuk alat berat telah memenuhi kriteria ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. Less
FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective) memenuhi ISO 3449:2005 Level II. Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective) memenuhi ISO 3449:2005 Level II. Less
Kebisingan Tingkat suara bagi operator, Leq (tingkat tekanan suara yang setara), yang diukur berdasarkan prosedur siklus kerja yang ditentukan dalam ANSI/SAE J1166 OCT98 adalah 77 dB(A), untuk kabin yang disediakan Caterpillar, bila dipasang dan dirawat dengan benar serta diuji dengan pintu dan jendela tertutup. Tingkat suara bagi operator, Leq (tingkat tekanan suara yang setara), yang diukur berdasarkan prosedur siklus kerja yang ditentukan dalam ANSI/SAE J1166 OCT98 adalah 77 dB(A), untuk kabin yang disediakan Caterpillar, bila dipasang dan dirawat dengan benar serta diuji dengan pintu dan jendela tertutup. Less
Kebisingan Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar yang diukur pada jarak 15 m (49 ft) sesuai prosedur pengujian yang ditentukan dalam SAE J88 APR95, dengan pengoperasian bergerak pada gigi tengah adalah 87 dB(A). Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar yang diukur pada jarak 15 m (49 ft) sesuai prosedur pengujian yang ditentukan dalam SAE J88 APR95, dengan pengoperasian bergerak pada gigi tengah adalah 87 dB(A). Less

Dimensi (Perkiraan)

Jarak Bebas ke Tanah* 23.4 in. 596.0 mm Less
Lebar Antar-Track 88.6 in. 2250.0 mm Less
Lebar tanpa Trunnion (Shoe Standar) 113.4 in. 2880.0 mm Less
Lebar antar Trunnion 129.9 in. 3300.0 mm Less
Tinggi (Kabin FOPS)* 150.4 in. 3820.0 mm Less
Tinggi (Puncak Cerobong)* 154.3 in. 3919.0 mm Less
Tinggi (ROPS/Kanopi)* 157.5 in. 4000.0 mm Less
Tinggi Drawbar (Pusat Clevis)* 30.0 in. 763.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 136.6 in. 3470.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Traktor Dasar 193.3 in. 4910.0 mm Less
Panjang Traktor Dasar dengan Drawbar 204.0 in. 5180.0 mm Less
Panjang Traktor Dasar dengan Winch 218.3 in. 5545.0 mm Less
Panjang dengan SU-Blade** 270.9 in. 6880.0 mm Less
Panjang dengan U-Blade 274.3 in. 6967.0 mm Less
Panjang dengan Ripper Shank Tunggal 257.0 in. 6529.0 mm Less
Panjang dengan Multi-Shank Ripper 257.4 in. 6538.0 mm Less
Panjang Keseluruhan (SU-Blade/SS Ripper) 324.0 in. 8230.0 mm Less
Catatan *Termasuk tinggi grouser untuk dimensi total pada permukaan keras. *Termasuk tinggi grouser untuk dimensi total pada permukaan keras. Less
Catatan **Termasuk drawbar. **Termasuk drawbar. Less

Struktur

Direkayasa untuk produktivitas dan masa pakai maksimum.


Engine C18 dengan Teknologi ACERT

Daya dan keandalan untuk membantu Anda memindahkan lebih banyak material.


Sistem Pendinginan

Pendinginan yang sangat baik menjaga Anda tetap beroperasi dalam kondisi yang paling berat.


Power Train

Daya dan kontrol untuk memindahkan material secara efisien.


Undercarriage

Dirancang untuk mengoptimalkan keseimbangan dan kinerja alat berat di lokasi Anda.


Work Tool

Fleksibilitas untuk menyesuaikan alat berat dengan pekerjaan.


Ruang Operator

Dirancang untuk kenyamanan, kemudahan, dan produktivitas Anda.


Kontrol Implement dan Kemudi

Dirancang secara ergonomis untuk kemudahan pengoperasian.


Teknologi Terintegrasi

Memonitor, mengelola, dan meningkatkan operasi di lokasi kerja.


Keselamatan

Difokuskan untuk menjaga keselamatan semua orang.


Kemudahan Servis

Mengurangi waktu servis untuk meningkatkan waktu kerja Anda.


Keberlanjutan

Memikirkan warisan Anda untuk generasi masa depan.


Dukungan Pelanggan

Dealer Cat Anda tahu cara menjaga alat berat Anda terus beroperasi.


D9T Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alternator, 95 amp
  • Alarm mundur
  • Baterai (2), 12 volt, 200 amp-jam
  • Konverter, 12 volt, 10 amp dan 20 amp
  • Konektor diagnostik
  • Klakson, peringatan maju
  • Lampu, ruang engine
  • Sistem penerangan, enam (6) Halogen
  • Soket start

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Advisor - sistem monitoring elektronik
  • Penyejuk udara dan pemanas
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Kabin, FOPS
  • Sakelar penonaktifan, kontrol hidraulik
  • Pedal deselerator
  • Sakelar pengatur, elektronik
  • Sistem hidraulik, dikendalikan secara elektronik untuk kontrol bulldozer dan ripper
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap dipasangi MP3/IPOD
  • Siap untuk radio, hiburan
  • Rollbar ROPS
  • Kursi, kain – suspensi udara
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Wiper, intermiten kecepatan tinggi dan rendah

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • CD ROM Buku Suku Cadang
  • Kuras ekologi
  • Port pengambilan sampel cairan
  • Siap untuk Kontrol Perataan
  • Pusat servis dari permukaan tanah
  • Product Link
  • Perlindungan dari kejahatan (8 gembok)
  • VIMS 3G

POWER TRAIN
  • Aftercooler, udara ke udara
  • Filter udara, dengan precleaner
  • Radiator pelat batang aluminium, 6 fpi
  • C18 dengan Teknologi ACERT: – starter elektrik 24 volt
  • Pengalihan Throttle Terkontrol
  • Cairan pendingin, pemakaian lama
  • Timer pematian idle engine
  • Alat bantu start eter, otomatis
  • Sistem bahan bakar cepat
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi, engine dan powertrain
  • Muffler
  • Rem parkir, elektronik
  • Prescreener
  • Separator, air/bahan bakar
  • Manajemen Pemindahan Gigi
  • Final drive planetary reduksi ganda tiga planet
  • Konverter torsi
  • Transmisi, kontrol elektronik (ECPC), (kecepatan 3F/3R)

KESELAMATAN DAN KEAMANAN
  • Titik jangkar
  • Rel pelindung fender
  • Pijakan dan tangkai pegangan tugas berat
  • Sistem Monitor Ketidakhadiran Operator

UNDERCARRIAGE
  • Fitting gemuk pelumas untuk pin ujung batang penyeimbang, jarak jauh
  • Roller dan idler, berpelumas seumur hidup
  • Segmen rim sprocket, dapat diganti
  • Undercarriage tipe suspensi: – delapan rangka roller track tabung
  • Penyetel track, hidraulik
  • Pemandu track
  • Sambungan master dua bagian

D9T Perlengkapan Opsional

ATTACHMENT BULLDOZER
  • Blade 9SU
  • Blade 9SU, Pelat Dorong
  • Blade tahan abrasi 9SU
  • Blade tahan abrasi 9SU, hitam
  • Blade timbunan sampah 9SU
  • Blade 9U
  • Blade tahan abrasi 9U
  • Blade tahan abrasi 9U, hitam

KELISTRIKAN
  • Lampu, strobo peringatan
  • Lampu, tambahan: – Sembilan (9) LED – Sembilan (9) HID – Sepuluh (10) Halogen

PELINDUNG
  • Bawah: – Counterweight depan – Parsial – Ber-seal
  • Pelindung, tangki bahan bakar
  • Pelindung, tangki bahan bakar dengan pelindung transmisi
  • Palang striker, depan
  • Idler undercarriage

LINGKUNGAN OPERATOR
  • AC – dipasang di ROPS
  • Kaca kabin: – 276 kPa (40 psi) – tahan benturan keras – panel ganda
  • Pengaturan operator: – Pengaturan Persentil ke-5 – Pelat lantai dapat dibuka dengan cepat
  • Precleaner bertenaga listrik
  • Kursi: – Vinil dengan suspensi udara – Kursi kain berpemanas dan berventilasi dengan suspensi udara
  • Paket visibilitas: – Spion – kamera tunggal
  • Tirai jendela

ATTACHMENT LAIN
  • Pelindung saluran gas buang engine
  • Heater, cairan pendingin engine
  • Heater, bahan bakar
  • Baterai, cuaca dingin (termasuk dua baterai tugas berat tambahan dan motor starter tambahan)
  • Pra-pelumasan, engine

POWER TRAIN
  • Final drive: – cuaca dingin – Berpelindung – Penanganan Limbah
  • Pengaturan di ketinggian

ATTACHMENT BELAKANG
  • Counterweight
  • Pemasangan CapSure yang Dipasang Tanpa Palu dan Sistem Retensi Positif: – Shank Tunggal – Multi-Shank – Shank Tunggal Dalam
  • Drawbar
  • Ripper Multi-Shank: – Standar
  • Layar jendela belakang
  • Ripper Shank Tunggal: – Alat Penarik Pin – Standar
  • Striker Bar
  • Winch (Attachment belakang dan/atau counterweight direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja dan keseimbangan.)

PENGATURAN KHUSUS
  • Serpihan tingkat tinggi
  • Kebisingan
  • Penimbunan
  • Penanganan limbah

TEKNOLOGI
  • AccuGrade
  • Cat Grade Control opsional
  • Kinerja: – AutoCarry – Kontrol Ripper Otomatis
  • Terrain untuk Perataan

UNDERCARRIAGE
  • Pengaturan: – Abrasi – cuaca dingin – Penanganan limbah
  • Roller carrier
  • Roller carrier, cuaca dingin
  • Track, PPR, dengan seal dan berpelumas: – 560 mm (22 in.), Kerja Ekstrem – 610 mm (24 in.), Kerja Ekstrem – 610 mm (24 in.), Lubang trapesium Kerja Ekstrem – 610 mm (24 in.), Kerja Ekstrem Super – 610 mm (24 in.), Lubang trapesium Kerja Ekstrem Super – 685 mm (27 in.), Kerja Ekstrem – 685 mm (27 in.), Potongan Kerja Ekstrem – 685 mm (27 in.), Lubang trapesium Kerja Ekstrem – 685 mm (27 in.), Kerja Ekstrem Super – 760 mm (30 in.), Kerja Sedang – 760 mm (30 in.), Lubang trapesium Kerja Sedang