D6R2 (Cina Non-Jalan Raya II/Tier 2/Stage II)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Dozer Cat D6R2 hadir di lokasi kerja Anda dengan didukung oleh keunggulan traktor tipe track kami selama lebih dari 100 tahun. Caterpillar merancang dan membuat engine dan power train terpadu untuk bekerja sama membantu Anda meraih produktivitas, efisiensi, dan keandalan maksimum. Fitur-fitur seperti hidraulik dua pompa dan kemudi diferensial membawa Anda menuju tingkat keserbagunaan dan kemampuan manuver yang baru. Dari struktur yang kokoh hingga kenyamanan operator, D6R2 adalah dozer kelas dunia yang dibuat guna membantu Anda menghasilkan pekerjaan berkualitas tertinggi dalam berbagai aplikasi.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Daya Flywheel 189.0 hp 141.0 kW Less

Engine – Standar

Model Engine Cat C9 ACERT Cat C9 ACERT Less
Emisi Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II EU dan bersertifikasi Cina Non-Jalan Raya II. Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II EU dan bersertifikasi Cina Non-Jalan Raya II. Less
Daya Engine (Maksimum) – SAE J1995 207.0 hp 154.0 kW Less
Daya Engine (Maksimum) – ISO 14396 203.0 hp 151.0 kW Less
Daya Engine (Maksimum) – ISO 14396 (DIN) 206.0 hp 151.0 kW Less
Daya Engine (Maksimum) – Kecepatan Engine 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
Daya Bersih (Tetapan) – ISO 9249/SAE J1349 179.0 hp 133.0 kW Less
Daya Bersih (Tetapan) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 182.0 hp 133.0 kW Less
Daya Bersih (Tetapan) – 80/1269/EEC 179.0 hp 133.0 kW Less
Daya Bersih (Tetapan) – Kecepatan Engine Tetapan 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less
Daya Bersih (Maksimum) – ISO 9249/SAE J1349 189.0 hp 141.0 kW Less
Daya Bersih (Maksimum) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 192.0 hp 141.0 kW Less
Daya Bersih (Maksimum) – 80/1269/EEC 189.0 hp 141.0 kW Less
Daya Bersih (Maksimum) – Kecepatan Engine 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
Diameter 4.4 in. 112.0 mm Less
Langkah 5.9 in. 149.0 mm Less
Kapasitas Silinder 537.0 in3 8.8 l Less

Engine – XL/LGP

Model Engine Cat C9 ACERT Cat C9 ACERT Less
Emisi Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II EU dan bersertifikasi Cina Non-Jalan Raya II. Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II EU dan bersertifikasi Cina Non-Jalan Raya II. Less
Daya Engine (Maksimum) – SAE J1995 227.0 hp 169.0 kW Less
Daya Engine (Maksimum) – ISO 14396 223.0 hp 166.0 kW Less
Daya Engine (Maksimum) – ISO 14396 (DIN) 226.0 hp 166.0 kW Less
Daya Engine (Maksimum) – Kecepatan Engine 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Daya Bersih (Tetapan) – ISO 9249/SAE J1349 198.0 hp 148.0 kW Less
Daya Bersih (Tetapan) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 202.0 hp 148.0 kW Less
Daya Bersih (Tetapan) – 80/1269/EEC 199.0 hp 148.0 kW Less
Daya Bersih (Tetapan) – Kecepatan Engine Tetapan 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less
Daya Bersih (Maksimum) – ISO 9249/SAE J1349 212.0 hp 158.0 kW Less
Daya Bersih (Maksimum) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 215.0 hp 158.0 kW Less
Daya Bersih (Maksimum) – 80/1269/EEC 212.0 hp 158.0 kW Less
Daya Bersih (Maksimum) – Kecepatan Engine 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Diameter 4.4 in. 112.0 mm Less
Langkah 5.9 in. 149.0 mm Less
Kapasitas Silinder 537.0 in3 8.8 l Less

Transmisi

1,0 Maju 2.4 mpj 3.8 km/j Less
2,0 Maju 4.0 mpj 6.5 km/j Less
3,0 Maju 7.1 mpj 11.5 km/j Less
1,0 Mundur 3.0 mpj 4.8 km/j Less
2,0 Mundur 5.2 mpj 8.4 km/j Less
3,0 Mundur 9.0 mpj 14.5 km/j Less
1,5 Maju* 3.0 mpj 4.8 km/j Less
2,5 Maju* 5.2 mpj 8.4 km/j Less
1,5 Mundur* 3.9 mpj 6.2 km/j Less
2,5 Mundur* 5.2 mpj 8.4 km/j Less
Catatan *Dengan AutoShift opsional dipilih *Dengan AutoShift opsional dipilih Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 112.0 Gal-AS. 424.0 l Less
Sistem Pendinginan 15.7 Gal-AS. 59.4 l Less
Karter Engine 7.4 Gal-AS. 28.0 l Less
Power Train 38.6 Gal-AS. 146.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 3.6 Gal-AS. 13.5 l Less
Rangka Roller (masing-masing) 6.5 Gal-AS. 24.6 l Less
Tangki Hidraulik 13.6 Gal-AS. 51.5 l Less
Poros Pivot 1.3 Gal-AS. 5.0 l Less

Bobot

Bobot kerja 41853.0 lb 18984.0 kg Less
Bobot Kerja - Standar 18.984-19.448 kg (41.853-42.875 lb) 18.984-19.448 kg (41.853-42.875 lb) Less
Operasi: D6R2 (S) 41853.0 lb 18984.0 kg Less
Operasi: D6R2 (SU) 42033.0 lb 19066.0 kg Less
Operasi: D6R2 (A) 42875.0 lb 19448.0 kg Less
Operasi: D6R2 XL (SU) 43903.0 lb 19914.0 kg Less
Bobot Kerja – XL 19.914-19.969 kg (43.903-44.024 lb) 19.914-19.969 kg (43.903-44.024 lb) Less
Operasi: D6R2 XL (A) 44024.0 lb 19969.0 kg Less
Operasi: D6R2 LGP (S) 47754.0 lb 21661.0 kg Less
Pengiriman: D6R2 35735.0 lb 16209.0 kg Less
Bobot Kerja – LGP 47754.0 lb 21661.0 kg Less
Pengiriman: D6R2 XL 37082.0 lb 16820.0 kg Less
Pengiriman: D6R2 LGP 41270.0 lb 18720.0 kg Less

Undercarriage – Standar

Tipe Shoe Servis Sedang Servis Sedang Less
Lebar Shoe 22.0 in. 560.0 mm Less
Tinggi Grouser 2.6 in. 65.0 mm Less
Shoe per Sisi 39 39 Less
Track Roller per Sisi 6 6 Less
Pitch Track 8.0 in. 203.0 mm Less
Osilasi pada Idler Depan 3.4 in. 86.0 mm Less
Lebar Antar-Track 74.0 in. 1880.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 104.9 in. 2664.0 mm Less
Area Kontak dengan Tanah 4625.0 in2 2.98 m2 Less
Tekanan ke Permukaan Tanah (ISO 16754): S – Blade 9.0 psi 62.4 kPa Less
Tekanan ke Permukaan Tanah (ISO 16754): SU – Blade 9.1 psi 62.6 kPa Less
Tekanan ke Permukaan Tanah (ISO 16754): A – Blade 9.3 psi 63.9 kPa Less

Undercarriage – XL

Tipe Shoe Servis Sedang Servis Sedang Less
Lebar Shoe 22.0 in. 560.0 mm Less
Tinggi Grouser 2.6 in. 65.0 mm Less
Shoe per Sisi 41 41 Less
Track Roller per Sisi 7 7 Less
Pitch Track 8.0 in. 203.0 mm Less
Osilasi pada Idler Depan 3.7 in. 95.0 mm Less
Lebar Antar-Track 74.0 in. 1880.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 113.0 in. 2871.0 mm Less
Area Kontak dengan Tanah 4984.0 in2 3.22 m2 Less
Tekanan ke Permukaan Tanah (ISO 16754): SU – Blade 8.8 psi 60.7 kPa Less
Tekanan ke Permukaan Tanah (ISO 16754): A – Blade 8.8 psi 60.9 kPa Less

Kontrol Hidraulik

Tipe Pompa – Implement Piston Kapasitas Silinder Variabel Piston Kapasitas Silinder Variabel Less
Tipe Pompa – Kemudi Piston Kapasitas Silinder Variabel Piston Kapasitas Silinder Variabel Less
RPM pada Putaran Engine Tetapan – Implement 2120.0 rpm 2120.0 rpm Less
RPM pada Putaran Engine Tetapan – Pengemudian 2440.0 rpm 2440.0 rpm Less
Output Pompa – Implement 53.6 Gal-AS/mnt. 203.0 l/mnt. Less
Output Pompa – Kemudi 52.6 Gal-AS/mnt. 199.0 l/mnt. Less
Aliran Silinder Angkat 56.5 Gal-AS/mnt. 214.0 l/mnt. Less
Aliran Silinder Kemiringan 23.8 Gal-AS/mnt. 90.0 l/mnt. Less
Aliran Silinder Ripper 56.5 Gal-AS/mnt. 214.0 l/mnt. Less
Tekanan Pengoperasian Maksimum: Silinder Angkat Bulldozer 2799.0 psi 19300.0 kPa Less
Tekanan Pengoperasian Maksimum: Silinder Kemiringan Bulldozer 2799.0 psi 19300.0 kPa Less
Tekanan Pengoperasian Maksimum: Silinder Angkat Ripper 2799.0 psi 19300.0 kPa Less
Tekanan Pengoperasian Maksimum: Pengemudian 5874.0 psi 40500.0 kPa Less
Relief Valve Utama: Setelan Tekanan – Implement 3147.0 psi 21700.0 kPa Less
Relief Valve Utama: Setelan Tekanan – Kemudi 6599.0 psi 45500.0 kPa Less

Ripper

Bobot dengan Shank Standar 3624.0 lb 1644.0 kg Less
Tipe Paralelogram Tetap Paralelogram Tetap Less
Jumlah Kantong 3 – Multi Shank 3 – Multi Shank Less
Lebar Batang Keseluruhan 86.2 in. 2190.0 mm Less
Penetrasi Maksimum 19.7 in. 500.0 mm Less
Gaya Penetrasi Maksimum 14747.0 lbf 65.6 kN Less
Gaya Ungkit 26190.0 lbf 116.5 kN Less

Standar

ROPS Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008 Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008 Less
FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) memenuhi kriteria FOPS ISO 3449:2005 Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) memenuhi kriteria FOPS ISO 3449:2005 Less
Kabin Memenuhi standar yang sesuai Memenuhi standar yang sesuai Less
Rem Rem memenuhi standar SAE J/ISO 10265:2008 Rem memenuhi standar SAE J/ISO 10265:2008 Less

Undercarriage – LGP

Tipe Shoe Servis Sedang Servis Sedang Less
Lebar Shoe 36.0 in. 915.0 mm Less
Tinggi Grouser 2.6 in. 65.0 mm Less
Shoe per Sisi 45 45 Less
Track Roller per Sisi 8 8 Less
Pitch Track 8.0 in. 203.0 mm Less
Osilasi pada Idler Depan 4.4 in. 112.0 mm Less
Lebar Antar-Track 90.0 in. 2286.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 128.9 in. 3275.0 mm Less
Area Kontak dengan Tanah 9290.0 in2 5.99 m2 Less
Tekanan ke Permukaan Tanah (ISO 16754): SLGP – Blade 5.1 psi 35.4 kPa Less

Lingkungan Operator

Kenyamanan dan produktivitas


Tenaga dan Kinerja

Dirancang untuk menyelesaikan pekerjaan


Siap Beraksi

Tangguh dari dalam hingga luar


Teknologi Terintegrasi

Memonitor, mengelola, dan meningkatkan operasi di lokasi kerja


Rancangan Khusus

Dibuat khusus demi kinerja


Kemudahan Servis dan Dukungan Pelanggan

Ketika waktu kerja menentukan


D6R2 (Cina Non-Jalan Raya II/Tier 2/Stage II) Perlengkapan Standar

KONFIGURASI TRAKTOR
  • D6R2
  • D6R2 XL
  • D6R2 LGP (Tekanan ke Tanah Rendah)

POWER TRAIN
  • Engine diesel Cat C9 ACERT dengan Turbocharger, Injeksi Langsung. Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS atau Stage II UE lama. Bersertifikasi standar emisi Cina Non-Jalan Raya II.
  • Radiator pelat batang aluminium
  • Air cleaner, precleaner dengan ejektor debu tabung strata
  • Filter udara dengan indikator servis elektronik
  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to Air After Cooler) dengan pelat batang aluminium
  • Cairan pendingin pemakaian lama
  • Kipas, blower, penggerak langsung
  • Final drive, planetary reduksi tunggal 3-planet
  • Filter bahan bakar dengan air di sensor/indikator bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Muffler dengan cerobong tirus
  • Rem parkir, elektronik
  • Transmisi planetary, power shift elektronik kecepatan 3F/3R
  • Prescreener
  • Konverter/pembagi torsi

UNDERCARRIAGE
  • Roller carrier, berpelumas permanen (model XL dan LGP)
  • Siap dipasang roller carrier (model STD)
  • Batang penyeimbang
  • Pelindung, pengarah ujung track
  • Idler, berpelumas permanen
  • Poros pivot, dengan pin
  • Segmen rim sprocket, dapat diganti
  • Track roller, pelumasan seumur hidup
  • Rangka track roller, bentuk pipa
  • Penyetel track, hidraulik
  • Track, tugas berat, ber-seal dan berpelumas

KELISTRIKAN
  • Alarm, mundur
  • Alternator (115 amp)
  • Dua baterai bebas perawatan 12V (sistem 24V)
  • Konverter, 12 V, 10 Amp dengan 1 outlet
  • Konektor, diagnostik
  • Starter elektrik, 24 V
  • Klakson, peringatan maju
  • Lampu, halogen (4)

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Pedal deselerator
  • Kontrol batang tiller kemudi diferensial
  • Kabin, ROPS Terintegrasi
  • Sistem monitoring Caterpillar: – temperatur cairan pendingin – temperatur oli hidraulik – temperatur oli power train – ketinggian bahan bakar – kecepatan engine, takometer – meteran jam servis – lampu peringatan sistem
  • Bantalan kaki, dipasang di dasbor
  • Kontrol hidraulik yang dioperasikan secara otomatis dengan sakelar penonaktifan elektronik
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Kursi, suspensi kontur dapat disetel
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Sakelar throttle, kenop putar elektronik

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Siap Cat Product Link
  • Penutup engine dengan kap berlubang dan penutup samping
  • Peralatan penarik depan
  • Pelindung, bagian bawah
  • Pintu radiator, dengan louver
  • Pemasangan, silinder angkat
  • Silinder pengangkat dengan saluran
  • Hidraulik, sensor beban, fitur dozer untuk mengangkat dan memiringkan blade
  • Oil cooler, hidraulik
  • Port pengambilan sampel: – oli engine – cairan pendingin engine – oli power train – oli hidraulik
  • Pelindung dari kejahatan: – kunci tutup yang terpasang pada kotak baterai dan saluran kuras tangki bahan bakar – persediaan kunci tutup untuk kompartemen cairan dan penutup engine

D6R2 (Cina Non-Jalan Raya II/Tier 2/Stage II) Perlengkapan Opsional

POWER TRAIN
  • Pengurasan, ekologi, power train
  • Pelindung termal engine dengan turbocharger berpendingin air
  • Final drive, STD, XL, atau LGP, cairan arktik
  • Final drive, XL atau LGP, seal berpelindung
  • Sistem bahan bakar, berpemanas
  • Heater, cairan pendingin engine, 240V
  • Sistem penggantian oli, kecepatan tinggi
  • Precleaner, ditinggikan
  • Precleaner, turbin dengan saringan
  • Pelindung inti radiator
  • Kipas radiator, bolak-balik (cuaca dingin)
  • Kipas radiator, ejector
  • Kipas radiator, kecepatan lebih tinggi (ambien tinggi)
  • Peredam suara, eksterior
  • Alat bantu start, eter
  • Radiator anti-sampah

UNDERCARRIAGE
  • SystemOne (XL atau LGP)
  • Pemandu track, tengah (STD, XL, dan LGP)
  • Pemandu track, panjang penuh (STD, XL, dan LGP)
  • Track shoe, 560 mm (22,0 in.), Kerja Sedang (STD dan XL)
  • Track shoe, 560 mm (22,0 in.), Kerja Ekstrem (STD dan XL)
  • Track shoe, 560 mm (22,0 in.), Kerja Ekstrem dengan lubang trapesium (XL)
  • Track shoe, 610 mm (24 in.), Kerja Sedang (STD dan XL)
  • Track shoe, 610 mm (24 in.), Kerja Ekstrem, SystemOne, (XL)
  • Track shoe, 610 mm (24 in.), Kerja Ekstrem dengan lubang trapesium (XL)
  • Track shoe, 915 mm (36,0 in.), Kerja Sedang (LGP)
  • Track shoe, 915 mm (36,0 in.), Kerja Ekstrem, SystemOne (LGP)
  • Track shoe, 915 mm (36,0 in.), Kerja Ekstrem dengan lubang trapesium (LGP)
  • Track shoe, 990 mm (39 in.), pembersihan mandiri (LGP)
  • Penanganan limbah/timbunan sampah (XL dan LGP)

KELISTRIKAN
  • Alternator, 150 Amp, tugas berat
  • Alternator, 150 Amp, bersaluran
  • Baterai, tugas berat
  • Lampu, halogen (6)
  • Lampu, LED (6)
  • Lampu, halogen (4 – sweep)
  • Lampu, halogen (8 – sweep)

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kabin, Arktik, ROPS terintegrasi
  • Kanopi, ROPS terintegrasi
  • Spion, tambahan
  • Tirai, belakang, kabin atau kanopi
  • Tirai, samping, kabin atau kanopi
  • Tirai, pintu/depan, kabin atau kanopi
  • Kursi bersuspensi, berpelapis vinyl dengan sabuk pengaman memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Kursi bersuspensi, berpelapis kain dengan sabuk pengaman memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Kursi bersuspensi, berpelapis kain, berpemanas dan berventilasi dengan sabuk pengaman memendek sendiri 76 mm (3 in.)

PRODUK TEKNOLOGI
  • Cat Product Link, Satelit, Pro-Series
  • Cat Product Link, Seluler, Pro-Series
  • Cat Product Link, Mode Ganda, Pro Series dan Elite Series

ATTACHMENT LAIN
  • Drawbar, kokoh
  • Counterweight, belakang
  • Hidrolik, ripper
  • Ripper, multi-shank, shank lurus atau melengkung (3)
  • Batang striker, belakang (XL atau LGP)
  • Batang striker, depan (XL atau LGP)

PELINDUNG
  • Penutup, engine, kap padat
  • Pelindung, bawah, tugas berat
  • Pelindung, tangki bahan bakar
  • Pelindung, saluran kemiringan blade hidraulik
  • Pelindung, pembersihan lahan
  • Pelindung, radiator, tugas berat
  • Pelindung, transmisi
  • Sweep, pelindung maju

BULLDOZER
  • Sudut, kemiringan hidraulik atau mekanis (STD dan XL)
  • Sudut, kemiringan hidraulik atau mekanis, pembersihan lahan (XL)
  • Semi-Universal, kemiringan hidraulik (STD dan XL)
  • Semi-Universal, kemiringan hidraulik, timbunan sampah (XL)
  • Semi-Universal, kemiringan hidraulik, pembersihan lahan (STD dan XL)
  • Lurus, kemiringan hidraulik (STD dan LGP)
  • Lurus, kemiringan hidraulik, timbunan sampah (LGP)