D5R2

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Daya Flywheel 153.0 hp 114.0 kW Less
Diameter 4.13 in 105.0 mm Less
Langkah 5.31 in 135.0 mm Less
Kapasitas Silinder 433.27 in3 7.1 l Less
Daya Engine (maksimum) – ISO 14396 187.0 hp 139.0 kW Less
Daya Engine (maksimum) – ISO 14396 (DIN) 189.0 hp 139.0 kW Less
Daya Engine (maksimum) – SAE J1995 189.0 hp 141.0 kW Less
Emisi Memenuhi standar emisi setara Cina Non-Jalan Raya III dan standar emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Memenuhi standar emisi setara Cina Non-Jalan Raya III dan standar emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE Less
Daya Bersih (maksimum) – ISO 9249/SAE J1349 174.0 hp 130.0 kW Less
Daya Bersih (maksimum) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 177.0 hp 130.0 kW Less
Catatan *Tetapan 2200 rpm *Tetapan 2200 rpm Less
Daya Bersih (tetapan)* – ISO 9249/SAE J1349 153.0 hp 114.0 kW Less
Daya Bersih (tetapan)* – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 155.0 hp 114.0 kW Less

Transmisi

1,0 Maju 2.1 mpj 3.3 km/j Less
2,0 Maju 3.6 mpj 5.8 km/j Less
3,0 Maju 6.3 mpj 10.1 km/j Less
1,0 Mundur 2.6 mpj 4.2 km/j Less
2,0 Mundur 4.5 mpj 7.3 km/j Less
3,0 Mundur 7.8 mpj 12.5 km/j Less
1,5 Maju* 2.6 mpj 4.2 km/j Less
2,5 Maju* 4.5 mpj 7.3 km/j Less
1,5 Mundur* 3.2 mpj 5.2 km/j Less
2,5 Mundur* 4.5 mpj 7.3 km/j Less
Catatan *Dengan memilih AutoShift opsional. *Dengan memilih AutoShift opsional. Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 79.0 Gal-AS. 299.0 l Less
Sistem Pendinginan 7.93 Gal-AS. 30.0 l Less
Karter Engine 4.1 Gal-AS. 15.5 l Less
Power Train 42.27 Gal-AS. 160.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 1.85 Gal-AS. 7.0 l Less
Tangki Hidraulik 7.8 Gal-AS. 29.5 l Less

Bobot

Bobot kerja 35345.0 lb 16032.0 kg Less
Pengoperasian – D5R2 XL (VPAT) 35345.0 lb 16032.0 kg Less
Pengoperasian – D5R2 XL (SU) 35536.0 lb 16119.0 kg Less
Pengoperasian – D5R2 XL (A) 37485.0 lb 17003.0 kg Less
Pengoperasian – D5R2 LGP (VPAT) 40794.0 lb 18504.0 kg Less
Pengiriman – D5R2 XL (VPAT) 32439.0 lb 14714.0 kg Less
Pengiriman – D5R2 XL (SU) 30560.0 lb 13862.0 kg Less
Pengiriman – D5R2 XL (A) 33843.0 lb 15351.0 kg Less
Pengiriman – D5R2 LGP (VPAT) 37476.0 lb 16999.0 kg Less

Blade

A XL – Kapasitas (SAE J1265) 4.2 yd3 3.18 m3 Less
A XL – Lebar 164.0 in 4165.0 mm Less
SU XL – Kapasitas (SAE J1265) 5.6 yd3 4.28 m3 Less
SU XL – Lebar 124.2 in 3154.0 mm Less
VPAT LGP – Kapasitas (SAE J1265) 4.1 yd3 3.16 m3 Less
VPAT LGP – Lebar 160.6 in 4080.0 mm Less
VPAT XL – Kapasitas (SAE J1265) 4.2 yd3 3.18 m3 Less
VPAT XL – Lebar 128.8 in 3272.0 mm Less

Dimensi – Perkiraan: XL

Lebar Antar-Track 74.4 in 1890.0 mm Less
Lebar Traktor – Antar-Trunnion 103.9 in 2640.0 mm Less
Lebar Traktor – Tanpa Trunnion (lebar shoe standar) 98.0 in 2490.0 mm Less
Tinggi Alat Berat (dari tip grouser) – Cerobong Gas Buang 117.3 in 2979.0 mm Less
Tinggi Alat Berat (dari tip grouser) – ROPS (kabin atau kanopi) 121.5 in 3086.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 102.8 in 2611.0 mm Less
Panjang Traktor Dasar 137.0 in 3480.0 mm Less
Dengan attachment berikut, penambahan: Blade – SU 60.9 in 1546.0 mm Less
Dengan attachment berikut, penambahan: Blade – A (lurus/miring 25 derajat) 1450 mm/2303 mm (57,1 in./90,7 in.) 1450 mm/2303 mm (57,1 in./90,7 in.) Less
Dengan attachment berikut, penambahan: Blade – VPAT (lurus/miring 25 derajat) 1343 mm/1965 mm (52,9 in./77,4) 1343 mm/1965 mm (52,9 in./77,4) Less
Dengan attachment berikut, penambahan: Drawbar Belakang 7.6 in 192.0 mm Less
Dengan attachment berikut, penambahan: Ripper Multi-Shank (tip di permukaan tanah) 48.4 in 1230.0 mm Less
Tinggi Batang Grouser 2.6 in 66.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 15.5 in 394.0 mm Less
Tinggi Drawbar (ujung grouser sampai ke pusat clevis) 24.4 in 621.0 mm Less

Dimensi – Perkiraan: LGP

Lebar Antar-Track 85.0 in 2160.0 mm Less
Lebar Traktor – Antar-Trunnion 129.1 in 3279.0 mm Less
Lebar Traktor – Tanpa Trunnion (lebar shoe standar) 118.1 in 3000.0 mm Less
Tinggi Alat Berat (dari tip grouser) – Cerobong Gas Buang 121.4 in 3083.0 mm Less
Tinggi Alat Berat (dari tip grouser) – ROPS (kabin atau kanopi) 126.0 in 3200.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah 122.6 in 3113.0 mm Less
Panjang Traktor Dasar 158.1 in 4017.0 mm Less
Dengan attachment berikut, penambahan: Blade – SU T/A T/A Less
Dengan attachment berikut, penambahan: Blade – A (lurus/miring 25 derajat) T/A T/A Less
Dengan attachment berikut, penambahan: Blade – VPAT (lurus/miring 25 derajat) 49.2 in 1249.0 mm Less
Dengan attachment berikut, penambahan: Drawbar Belakang 5.8 in 148.0 mm Less
Dengan attachment berikut, penambahan: Ripper Multi-Shank (tip di permukaan tanah) 46.9 in 1190.0 mm Less
Tinggi Batang Grouser 2.2 in 57.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 20.0 in 507.0 mm Less
Tinggi Drawbar (ujung grouser sampai ke pusat clevis) 28.5 in 725.0 mm Less

Fitur Utama

Keunggulan untuk membantu Anda menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif

Kemudahan Pengoperasian

  • Kabin yang diperbarui, dengan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll Over Protection Structure) dan kursi offset 15°, memberi operator visibilitas yang lebih luas ke area sekeliling untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
  • Interior yang senyap, dengan tekanan kabin yang telah ditingkatkan, membantu mencegah masuknya debu untuk mewujudkan lingkungan operasi yang lebih bersih.
  • Panel instrumen yang dirancang ulang mudah dibaca
  • Kontrol tiller satu puntiran untuk memilih arah/gigi memudahkan pengoperasian dan membantu operator bekerja lebih tepat di tempat sempit.
  • Kontrol implement hidraulik pilot menawarkan tuas yang mudah digerakkan oleh operator serta pengoperasian yang lebih konsisten, akurat,dan responsif untuk alat berat yang dilengkapi dengan blade Semi-Universal (SU) dan Angle (A).
  • Dengan Blade Kemiringan Sudut Daya Variabel (VPAT, Variable Angle Power Tilt) yang dilengkapi kontrol elektro-hidraulik (tersedia pada pertengahan 2016), Anda dapat menyesuaikan pengangkatan, sudut, serta kemiringan demi hasil yang lebih akurat. Blade VPAT menawarkan keserbagunaan yang lebih baik dan dapat diatur sudutnya untuk memudahkan pengangkutan.
  • Transmisi planetary power shift yang dikontrol secara elektronik memungkinkan perpindahan gigi dengan lebih mulus.
  • Mode AutoShift opsional memberi Anda dua kecepatan gigi tambahan dan memungkinkan alat berat menurunkan gigi secara otomatis ke gigi yang paling efisien berdasarkan beban. Membantu menghemat bahan bakar dan meningkatkan produktivitas.
  • Kontrol dua arah opsional memungkinkan operator berpindah ke gigi maju/mundur yang telah dipilih sebelumnya untuk meringankan kerja operator dan meningkatkan efisiensi.

Kinerja

  • Engine Cat® 7.1 ACERT™ menyediakan daya yang dibutuhkan untuk melakukan pembuldozeran material keras.
  • Kemudi diferensial meningkatkan kecepatan satu track sekaligus memperlambat track yang lain untuk menghasilkan putaran yang luar biasa, bahkan dengan beban blade yang penuh.
  • Sistem hidraulik dua pompa membuat Anda dapat mengandalkan respons blade dan kinerja kemudi yang simultan. Hal ini meningkatkan ketepatan dan kemampuan manuver yang sangat menguntungkan saat bekerja di ruang sempit di lokasi konstruksi atau pembersihan lahan.
  • Hidraulik sensor beban, dengan pompa piston kapasitas variabel, terus-menerus menyesuaikan daya hidraulik untuk memaksimalkan efisiensi Anda.
  • Kipas yang lebih besar dan sistem pendinginan pelat batang aluminium yang diperbarui serta jarak sirip yang lebar menghadirkan efisiensi yang lebih baik daripada model sebelumnya, dengan kemampuan pendinginan yang lebih baik dalam kondisi ambien tinggi.
  • Pengaturan kehutanan, timbunan sampah, dan cuaca dingin menawarkan fitur dan perlindungan tambahan untuk menghadapi lingkungan yang sangat keras.

Ketahanan

  • Desain sprocket Caterpillar yang ditinggikan mengisolasi final drive dari pengaruh beban pada permukaan tanah.
  • Pilihlah konfigurasi XL atau LGP yang paling cocok dengan kondisi dan aplikasi Anda.
  • Pilihan undercarriage tugas berat atau SystemOne™ yang optimal untuk aplikasi Anda.
  • Filter bahan bakar efisiensi tinggi memiliki sensor air dalam bahan bakar untuk menambah ketahanan sistem bahan bakar.
  • Sistem bahan bakar kompatibel hingga jenis B20 (bahan bakar biodiesel).
  • Lampu LED menawarkan kinerja dan ketahanan yang lebih baik.

Kemudahan Servis

  • Kondensor AC sekarang dipasang secara eksternal di bagian belakang kabin untuk kinerja sistem yang lebih baik, ditambah dengan peningkatan pendinginan dan kemudahan servis engine.
  • Fitur seperti titik servis yang dikelompokkan, pengukur inspeksi, dan kemudahan mengakses ruang engine membantu mempercepat perawatan berkala dan membuatnya menjadi lebih mudah dilakukan.
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi opsional memungkinkan servis bebas kontaminasi dan hemat waktu atas oli engine dan power train.
  • Monitoring jarak jauh dengan Product Link™/VisionLink® membantu pemilik mengelola armada mereka secara lebih efektif dan menguntungkan.*
  • Opsi Rekondisi Bersertifikat* dan Remanufaktur* untuk membantu Anda menghemat biaya kepemilikan dan pengoperasian di sepanjang masa pakai alat berat.
* Tidak tersedia di semua wilayah. Hubungi dealer Cat Anda.