D7R

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Caterpillar telah menjadi pemimpin dunia dalam Traktor Tipe Track selama lebih dari satu abad. D7R menghadirkan ketahanan dan keandalan Cat yang legendaris dengan teknologi yang telah teruji guna mengurangi emisi sekaligus meningkatkan produktivitas dan keuntungan Anda. Dari struktur yang kokoh hingga sistem engine dan power train yang terpadu, D7R adalah traktor kelas dunia yang dibuat guna membantu Anda menghasilkan pekerjaan berkualitas terbaik dalam berbagai aplikasi.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Daya Flywheel 260.0 hp 194.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 9249 260.0 hp 194.0 kW Less
Diameter 4.4 in. 112.0 mm Less
Langkah 5.9 in. 149.0 mm Less
Kapasitas Silinder 537.0 in3 8.8 l Less
Daya Maksimum pada 1.900 rpm - Daya Kotor - ISO 14396 274.0 hp 204.0 kW Less
Daya Maksimum pada 1.900 rpm - Daya Bersih - ISO 9249 260.0 hp 194.0 kW Less

Transmisi

1,0 Maju 2.19 mpj 3.52 km/j Less
2,0 Maju 3.79 mpj 6.1 km/j Less
3,0 Maju 6.55 mpj 10.54 km/j Less
1,0 Mundur 2.82 mpj 4.54 km/j Less
2,0 Mundur 4.88 mpj 7.85 km/j Less
3,0 Mundur 8.44 mpj 13.58 km/j Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 126.5 Gal-AS. 479.0 l Less
Sistem Pendinginan 19.3 Gal-AS. 73.0 l Less
Karter Engine 7.4 Gal-AS. 28.0 l Less
Power Train 47.0 Gal-AS. 178.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 3.4 Gal-AS. 13.0 l Less
Tangki Hidraulik 14.3 Gal-AS. 54.0 l Less
Poros Pivot 8.5 Gal-AS. 32.0 l Less

Bobot

Bobot kerja 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Bobot Kerja - STD 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Bobot Kerja - Standar 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Bobot Pengiriman - Standar 44735.0 lb 20288.0 kg Less
Bobot Kerja - XR 56097.0 lb 25441.0 kg Less
Bobot Pengiriman - XR 45791.0 lb 20767.0 kg Less
Bobot Kerja - LGP 59758.0 lb 27101.0 kg Less
Bobot Pengiriman - LGP 49348.0 lb 22380.0 kg Less

Undercarriage

Shoe/Sisi - LGP 43 43 Less
Tinggi Grouser 2.8 in. 71.0 mm Less
Track pada Permukaan Tanah - LGP 125.0 in. 3175.0 mm Less
Area Kontak dengan Tanah (Track STD) - LGP 9000.0 in2 5.81 m2 Less
Area Kontak dengan Tanah (Track STD) - STD 4972.0 in2 3.21 m2 Less
Area Kontak dengan Tanah (Track STD) - XR 5280.0 in2 3.41 m2 Less
Tekanan ke Permukaan Tanah (Track STD) - LGP 6.64 psi 45.78 kPa Less
Tekanan ke Permukaan Tanah (Track STD) - STD 11.07 psi 76.32 kPa Less
Tekanan ke Permukaan Tanah (Track STD) - XR 10.62 psi 73.22 kPa Less
Shoe/Sisi - STD 40 40 Less
Shoe/Sisi - XR 41 41 Less
Lebar Shoe Standar - LGP 36.0 in. 914.0 mm Less
Lebar Shoe Standar - STD/XR 22.0 in. 560.0 mm Less
Track di Permukaan Tanah - STD 113.0 in. 2870.0 mm Less
Track di Permukaan Tanah - XR 120.0 in. 3048.0 mm Less

Kontrol Hidraulik - Pompa

Kapasitas Pompa 5584.0 psi 38500.0 kPa Less
Tipe Pompa Piston Kapasitas Silinder Variabel Piston Kapasitas Silinder Variabel Less
rpm pada Kecepatan Engine Tetapan 2231.0 rpm 2231.0 rpm Less
Output Pompa 76.3 Gal-AS/mnt. 289.0 l/mnt. Less
Aliran Silinder Angkat 50.2 Gal-AS/mnt. 190.0 l/mnt. Less
Aliran Silinder Kemiringan 21.1 Gal-AS/mnt. 80.0 l/mnt. Less
Aliran Silinder Ripper 50.2 Gal-AS/mnt. 190.0 l/mnt. Less

Kontrol Hidraulik - Relief Valve Utama

Setelan Tekanan 6092.0 psi 42000.0 kPa Less

Kontrol Hidraulik - Tekanan Pengoperasian Maksimum

Bulldozer, Pengangkatan 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
Bulldozer, Kemiringan 2498.0 psi 17225.0 kPa Less
Ripper, Pengangkatan 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
Ripper, Kemiringan 3300.0 psi 22750.0 kPa Less
Pengemudian 5511.0 psi 38000.0 kPa Less

Blade

Kapasitas Blade-A - STD/XR 5.08 yd3 3.89 m3 Less
Lebar Blade-A - STD/XR 177.0 in. 4496.0 mm Less
Kapasitas Blade-S - LGP 7.7 yd3 5.89 m3 Less
Lebar Blade-S - LGP 178.9 in. 4545.0 mm Less
Kapasitas Blade-SU - STD/XR 8.98 yd3 6.86 m3 Less
Lebar Blade-SU - STD/XR 145.4 in. 3693.0 mm Less

Ripper

Gaya Penetrasi Maksimum 19109.0 lb 85.0 kN Less
Penyetelan Pitch, Ripper Turun - Mundur 10.0 Derajat 10.0 Derajat Less
Penyetelan Pitch, Ripper Turun - Maju 15.0 Derajat 15.0 Derajat Less
Gaya Ungkit 39705.0 lb 176.6 kN Less
Bobot - dengan Tiga Shank 7357.0 lb 3337.0 kg Less
Jarak Bebas Dinaikkan Maksimum (di bawah tip, disambungkan dengan pin di lubang dasar) 29.8 in. 757.0 mm Less
Tipe Jajaran Genjang Dapat Disetel Jajaran Genjang Dapat Disetel Less
Jumlah Kantong 3 3 Less
Lebar Batang Keseluruhan 87.0 in. 2210.0 mm Less
Penetrasi Maksimum 29.5 in. 748.0 mm Less

Standar

ROPS/FOPS Standar Standar Less
Kabin Memenuhi standar sebagaimana tercantum di bawah. Memenuhi standar sebagaimana tercantum di bawah. Less
Rem Rem memenuhi standar SAE J/ISO 10265 MAR99 Rem memenuhi standar SAE J/ISO 10265 MAR99 Less

Kabin dan Kontrol

Produktivitas, keselamatan, dan kenyamanan


Engine

Tenaga dan keandalan


Power Train

Efisiensi yang nyata


Struktur

Desain yang kokoh untuk manfaat maksimum


Undercarriage

Produktivitas yang telah terbukti


Work Tool

Siap beraksi


Solusi Elektronik Terpadu

Teknologi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas


Kemudahan Servis

Menjaga kesinambungan pekerjaan Anda


Dukungan Pelanggan Total

Dukungan dealer yang telah dikenal


D7R Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alarm, mundur
  • Alternator, 95-Amp, tanpa sikat
  • Dua baterai bebas perawatan 12V (sistem 24V)
  • Konverter, 12V, 10-Amp dengan 2 keluaran
  • Konektor, diagnostik
  • Lampu, 4 (2 dipasang di silinder angkat menghadap depan, 2 dipasang di tangki bahan bakar menghadap ke belakang)
  • Starter elektrik, 24 V
  • Klakson, peringatan maju

LINGKUNGAN OPERATOR
  • AC, di bawah kap penutup
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Kabin, ROPS/FOPS
  • Pedal deselerator
  • Kontrol kemudi diferensial
  • Sistem Monitoring Cat: - Temperatur cairan pendingin - Temperatur hidraulik - Temperatur power train - Ketinggian bahan bakar - Takometer - Meteran jam - Diagnostik
  • Alas kaki, diameter
  • Heater
  • Kontrol hidraulik yang dioperasikan secara otomatis dengan sakelar penonaktifan elektronik
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Siap untuk radio
  • Kursi, suspensi kontur dapat disetel
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Sakelar throttle, elektronik
  • Penguncian implement hidrolik, elektronik
  • Wiper, dua (2) kecepatan

POWER TRAIN
  • Engine diesel Cat C9 (8,8 l/537 in3)
  • Kontrol engine elektronik untuk idle tinggi dan rendah dan kecepatan engine maksimum yang dapat dipilih
  • Radiator pelat batang aluminium
  • Air cleaner, precleaner dengan ejektor debu tabung strata
  • Filter udara dengan indikator servis elektronik
  • Aftercooler pelat batang aluminium, udara ke udara (ATAAC)
  • Cairan pendingin, pemakaian lama
  • Kipas, blower, penggerak langsung
  • Final drive, planetary reduksi ganda 3-planet
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Muffler dengan cerobong tirus
  • Rem parkir
  • Pre-screener
  • Pembagi torsi
  • Transmisi planetary, power shift mekanik kecepatan 3F/3R
  • Turbocharger, waste-gate
  • Separator air

UNDERCARRIAGE
  • Roller carrier (LGP)
  • Roller carrier siap pasang (STD, XR)
  • Palang penyeimbang, tugas berat
  • Pelindung, pengarah ujung track
  • Pelindung, pengarah track tengah (LGP)
  • Idler, berpelumas permanen
  • Roller, track berpelumas permanen
  • Rangka track roller, bentuk pipa
  • Penyetel track, hidraulik
  • Segmen rim sprocket, dapat diganti: - Track, tugas berat dengan Seal & Berpelumas • Pengaturan standar - 560 mm (22 in.), ES, 40 bagian • Pengaturan XR - 560 mm (22 in.), ES, 41 bagian • Pengaturan LGP - 914 mm (36 in.), MS, 43 bagian

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • CD-ROM katalog suku cadang
  • Penutup engine, berlubang
  • Pemasangan, silinder angkat
  • Silinder pengangkat dengan saluran, Sisi Kiri
  • Silinder pengangkat dengan saluran, Sisi Kanan
  • Peralatan penarik depan
  • Pelindung, dasar berengsel
  • Kap, berlubang
  • Hidraulik, sensor beban, fitur dozer untuk mengangkat dan memiringkan blade
  • Oil cooler, hidraulik
  • Siap untuk Product Link
  • Pintu radiator, dengan louver, berengsel
  • Port pengambilan sampel: - Oli engine - Oli power train - Oli hidraulik - Cairan pendingin engine
  • Kotak alat
  • Gembok untuk ruang baterai dan katup kuras bahan bakar
  • Kompartemen yang bisa digembok