D3K2

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Daya - Bersih 74.0 hp 55.2 kW Less
Kapasitas Silinder 269.0 in3 4.4 l Less
Diameter 4.13 in. 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in. 127.0 mm Less
Daya Bersih Tetapan @ 2200 rpm – SAE J1349 74.0 hp 55.2 kW Less
Daya Bersih Tetapan @ 2200 rpm (ISO 9249/EEC 80/1269) 74.0 hp 55.2 kW Less
Catatan Engine memenuhi standar emisi setara Tier 3/Stage IIIA. Engine memenuhi standar emisi setara Tier 3/Stage IIIA. Less

Transmisi

Pompa Penggerak 1 1 Less
Motor Track 2 2 Less
Setelan Relief Valve 7033.0 psi 48500.0 kPa Less
Kecepatan Travel Maksimum – Maju 5.6 mpj 9.0 km/j Less
Kecepatan Travel Maksimum – Mundur 6.2 mpj 10.0 km/j Less

Bobot

Bobot Kerja - XL 17004.0 lb 7713.0 kg Less
Bobot Kerja - LGP 17996.0 lb 8163.0 kg Less
Catatan Spesifikasi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan blade dozer, ROPS kanopi, alarm mundur, operator, cairan pendingin, pelumas, dan tangki bahan bakar penuh. Spesifikasi adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan blade dozer, ROPS kanopi, alarm mundur, operator, cairan pendingin, pelumas, dan tangki bahan bakar penuh. Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 51.5 Gal-AS. 195.0 l Less
Karter dan Filter 2.91 Gal-AS. 11.0 l Less
Final Drive, XL (setiap sisi) 2.6 Gal-AS. 10.0 l Less
Final drive, LGP (setiap sisi) 2.6 Gal-AS. 10.0 l Less
Sistem Pendinginan 5.92 Gal-AS. 22.4 l Less
Transmisi/Tangki Hidraulik 15.7 Gal-AS. 59.5 l Less

Kontrol Hidraulik

Output Pompa 17.7 Gal-AS/mnt. 68.0 l/mnt. Less
Setelan Relief Valve 2988.0 psi 20600.0 kPa Less

Undercarriage

Lebar Shoe – XL 16.0 in. 406.0 mm Less
Lebar Shoe – LGP 25.0 in. 635.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah – XL 83.0 in. 2095.0 mm Less
Panjang Track di Permukaan Tanah – LGP 83.0 in. 2095.0 mm Less
Jarak Track – XL 59.0 in. 1495.0 mm Less
Jarak Track – LGP 68.0 in. 1725.0 mm Less
Area Kontak dengan Tanah – XL 2637.0 in2 17011.0 cm2 Less
Area Kontak dengan Tanah – LGP 4124.0 in2 26607.0 cm2 Less
Tekanan ke Permukaan Tanah - XL 6.6 psi 45.5 kPa Less
Tekanan ke Permukaan Tanah - LGP 4.5 psi 31.0 kPa Less
Jumlah Roller (setiap sisi) 6 6 Less
Jumlah Shoe (setiap sisi) – Undercarriage Track yang Ber-seal dan Berpelumas (SALT, Sealed and Lubricated Track) 41 41 Less
Jumlah Shoe (setiap sisi) – Undercarriage SystemOne 36 36 Less

Ripper

Tipe Jajaran Genjang Jajaran Genjang Less
Jumlah Shank 3 3 Less
Tinggi 6.5 in. 165.0 mm Less
Bobot 1222.0 lb 554.0 kg Less
Kedalaman Penggalian Maksimum 13.3 in. 337.5 mm Less
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 30.2 in. 766.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah Maksimum di Bawah Tip 17.6 in. 448.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 67.3 in. 1710.0 mm Less

Winch

Bobot 1345.0 lb 610.0 kg Less
Penggerak Winch Hidrostatis Hidrostatis Less
Kontrol Hidraulik Hidraulik Less
Kecepatan Variabel Variabel Less
Panjang Winch 27.76 in. 705.0 mm Less
Lebar Keseluruhan 29.2 in. 741.0 mm Less
Diameter Drum 10.0 in. 254.0 mm Less
Lebar Drum 10.8 in. 274.0 mm Less
Jarak Bebas Throat 6.75 in. 171.5 mm Less
Diameter Tali – direkomendasikan 0.63 in. 16.0 mm Less
Diameter Tali – opsional 0.75 in. 19.0 mm Less
Kapasitas Drum – kabel yang direkomendasikan 371.0 ft 113.0 m Less
Kapasitas Drum – kabel opsional 256.0 ft 78.0 m Less
Gaya Tarik Kabel Maksimum - drum kosong 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Gaya Tarik Kabel Maksimum - drum penuh 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Kecepatan Gulung Maksimum - drum kosong 131.0 ft/mnt. 40.0 m/mnt. Less
Kecepatan Gulung Maksimum - drum penuh 207.0 ft/mnt. 63.0 m/mnt. Less

Kabin

Tingkat Suara: ISO 6396:2008 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less
Tingkat Suara: SAE J1166 FEB2008 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Dimensi

Jarak Track – XL 58.9 in. 1495.0 mm Less
Jarak Track – LGP 67.9 in. 1725.0 mm Less
Lebar Traktor (shoe standar, tanpa blade) – XL 74.8 in. 1901.0 mm Less
Lebar Traktor (shoe standar, tanpa blade) – LGP 92.9 in. 2360.0 mm Less
Panjang Keseluruhan (dengan blade) – XL 168.0 in. 4266.0 mm Less
Panjang Keseluruhan (dengan blade) – LGP 167.6 in. 4255.0 mm Less
Panjang Traktor Dasar (tanpa blade) – XL 128.9 in. 3275.0 mm Less
Panjang Traktor Dasar (tanpa blade) – LGP 128.9 in. 3275.0 mm Less
Tinggi Traktor – XL 108.8 in. 2763.0 mm Less
Tinggi Traktor – LGP 108.8 in. 2763.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah – XL 13.0 in. 332.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah – LGP 13.0 in. 332.0 mm Less
BLADE: Lebar Blade – XL 104.2 in. 2646.0 mm Less
BLADE: Lebar Blade – Menengah 115.0 in. 2921.0 mm Less
BLADE: Lebar Blade – LGP 124.0 in. 3149.0 mm Less
BLADE: Tinggi Blade – XL 35.8 in. 910.0 mm Less
BLADE: Tinggi Blade – Menengah 33.9 in. 860.0 mm Less
BLADE: Tinggi Blade – LGP 33.8 in. 860.0 mm Less
BLADE: Tinggi Pengangkatan Blade – XL 28.7 in. 730.0 mm Less
BLADE: Tinggi Pengangkatan Blade – Menengah 29.3 in. 743.0 mm Less
BLADE: Tinggi Pengangkatan Blade – LGP 28.7 in. 730.0 mm Less
BLADE: Kedalaman Penggalian – XL 22.5 in. 573.0 mm Less
BLADE: Kedalaman Penggalian – Menengah 22.5 in. 573.0 mm Less
BLADE: Kedalaman Penggalian – LGP 22.5 in. 573.0 mm Less
BLADE: Sudut Pinggiran Tajam Blade, Dapat Disetel – XL 52° hingga 58° 52° hingga 58° Less
BLADE: Sudut Pinggiran Tajam Blade, Dapat Disetel – Menengah 52° hingga 58° 52° hingga 58° Less
BLADE: Sudut Pinggiran Tajam Blade, Dapat Disetel – LGP 52° hingga 58° 52° hingga 58° Less
BLADE: Kemiringan Maksimum – XL 14.5 in. 368.0 mm Less
BLADE: Kemiringan Maksimum – Menengah 17.7 in. 448.0 mm Less
BLADE: Kemiringan Maksimum – LGP 17.2 in. 438.0 mm Less
BLADE: Sudut Maksimum (sisi mana pun) – XL 25° 25° Less
BLADE: Sudut Maksimum (sisi mana pun) – Menengah 25° 25° Less
BLADE: Sudut Maksimum (sisi mana pun) – LGP 25° 25° Less
BLADE: Lebar Blade pada Sudut Maksimum – XL 95.2 in. 2417.0 mm Less
BLADE: Lebar Blade pada Sudut Maksimum – Menengah 105.1 in. 2669.0 mm Less
BLADE: Lebar Blade pada Sudut Maksimum – LGP 113.1 in. 2874.0 mm Less
BLADE: Kapasitas Blade (SAE) – XL 1.99 yd3 1.52 m3 Less
BLADE: Kapasitas Blade (SAE) – Menengah 1.96 yd3 1.5 m3 Less
BLADE: Kapasitas Blade (SAE) – LGP 2.17 yd3 1.66 m3 Less

Fitur:


D3K2 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alternator, 12 volt, 120 Amp, tanpa sikat tugas berat
  • Alarm, mundur
  • Baterai, tugas berat, bebas perawatan, 1500 CCA
  • Konektor diagnostik
  • Klakson, elektrik
  • Lampu, halogen, 2 depan dan 2 belakang
  • Starter, elektrik, 12 volt

RUANG OPERATOR
  • Kanopi ROPS/FOPS
  • Kursi, bersuspensi udara, kain atau vinil
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in)
  • Alas kaki, panel
  • Sistem Monitoring Elektronik dengan: – Pengukur untuk temperatur cairan pendingin engine, temperatur oli hidraulik dan level bahan bakar – Pembatas kecepatan gerak, elektronik – Tampilan RPM engine dan gigi – Meteran jam, elektrik – Indikator servis air cleaner engine, elektronik – Indikator air dalam bahan bakar, elektronik
  • Sakelar throttle, rotary
  • Mode Eco
  • Kontrol, dipasang di kursi, penyetelan maju/mundur
  • Sandaran lengan, dapat disetel
  • Spion, pandangan belakang, dalam
  • Satu pedal yang memadukan fungsi perlambatan dan rem
  • Setelan kecepatan maju/mundur yang terpisah
  • Port daya, 12 volt
  • Gantungan jaket
  • Kompartemen penyimpanan
  • Tempat minuman
  • Alas lantai, karet, tugas berat

HIDRAULIK
  • Hidrolik, 3 katup
  • Hidraulik sensor beban
  • Tuas tunggal, kontrol tiga fungsi
  • Pompa dan oli hidraulik

POWER TRAIN
  • Engine diesel Cat C4.4 ACERT, dengan turbocharger, standar emisi setara Tier 3/Stage IIIA
  • Aftercooler, udara ke udara (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Sistem pendinginan pelat batang aluminium (radiator, power train)
  • Air cleaner dengan precleaner, pembuang debu otomatis, dan saluran udara masuk di bawah kap
  • Transmisi jalur ganda, hidrostatik loop tertutup
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Separator air dari bahan bakar

UNDERCARRIAGE
  • Undercarriage SALT
  • Rangka track 6 roller
  • Track roller, pelumasan seumur hidup
  • Roller carrier
  • Penyetel track, hidraulik
  • Pelindung, pemandu depan/belakang
  • Sambungan utama

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Cat Product Link™ PL631 Satellite/PL641 Cellular
  • Rangka C, VPAT, silinder dan saluran hidraulik
  • Penutup engine yang dapat dikunci
  • Peralatan penarik depan
  • Drawbar kokoh
  • Kuras ekologi (oli engine, oli power train dan implement, serta cairan pendingin engine)
  • Port pengambilan sampel oli terjadwal (oli implement power train, engine)
  • Pelindung dari kejahatan
  • Pelindung karter tugas berat

ANTIFREEZE
  • Cairan pendingin pemakaian lama, -37 °C (-35 °F)

D3K2 Perlengkapan Opsional

KELISTRIKAN
  • Empat lampu halogen depan terpadu, dua lampu halogen belakang

POWER TRAIN
  • Kontrol Traksi Otomatis
  • Instalasi, winch

UNDERCARRIAGE
  • Pasangan Track, XL: – Track, 406 mm (16 in.) MS SystemOne
  • Pasangan Track, LGP: – Track, 635 mm (25 in.) MS SystemOne

RUANG OPERATOR
  • Kabin dengan penyejuk udara
  • Kabin, jendela polikarbonat dan penyejuk udara
  • Kursi, suspensi udara, pilihan: – Vinil, kursi berpemanas dengan kontrol berpemanas – Kain, kursi berpemanas dengan kontrol berpemanas – Kain, kursi berpemanas dan berventilasi dengan kontrol berpemanas
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Peredaman suara

HIDRAULIK
  • Hidraulik, 4 katup untuk digunakan dengan ripper
  • Hidraulik, 4 katup untuk digunakan dengan winch

PELINDUNG
  • Pelindung, belakang, tugas berat
  • Kisi, radiator, tugas berat
  • Pelindung, pemandu track, tengah
  • Pelindung, roller track, panjang penuh
  • Jaring kawat, belakang, kabin
  • Jaring kawat, samping, kabin
  • Jaring kawat, belakang, kanopi
  • Jaring kawat, depan dan pintu, kanopi
  • Sweep, depan
  • Sweep, belakang

BLADE
  • Blade VPAT XL
  • Blade VPAT LGP
  • Blade VPAT Antara

ATTACHMENT BELAKANG
  • Drawbar, penarikan
  • Dudukan, winch
  • Ripper, jajaran genjang, dilengkapi tiga shank dan gigi

KONTROL ATTACHMENT BELAKANG
  • Kontrol, ripper
  • Kontrol, winch
  • Kontrol, ripper dan winch

KONTROL DAN PANDUAN ALAT BERAT
  • Stable Blade
  • Slope Indicate
  • Pemasangan, siap AccuGrade, mencakup Cat Grade Control Slope Assist
  • Kontrol Power Pitch Blade

ALAT BANTU START
  • Heater, engine, cairan pendingin, 120 volt
  • Alat bantu start, eter

ATTACHMENT LAIN
  • Sistem Keamanan Alat Berat

ANTIFREEZE
  • Cairan pendingin pemakaian lama, –50 °C (–58 °F)

ATTACHMENT YANG DIPASANG DI LAPANGAN
  • Winch, hidrostatik