390F L (2017)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat 390F L dibuat untuk terus meningkatkan produksi serta menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian sekaligus memberi Anda daya, efisiensi bahan bakar, dan keandalan yang Anda butuhkan untuk sukses.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Daya Bersih Flywheel 524.0 hp 391.0 kW Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 7.2 in. 183.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1104.5 in3 18.1 l Less
Daya Engine – ISO 14396 405 kW (543 hp/551 PS) 405 kW (543 hp/551 PS) Less
Daya Bersih – SAE J1349/ISO 9249 391 kW (524 hp/532 PS) 391 kW (524 hp/532 PS) Less

Bobot

Bobot Kerja 198070.0 lb 86840.0 kg Less

Bobot Alat Berat

Bobot Kerja* 198070.0 lb 86840.0 kg Less
Catatan *Boom massal 7,25 m (23'9"), stick M2,92m (9'7"), bucket 6,0 m3 (7,84 yd3), shoe 650 mm (26"). *Boom massal 7,25 m (23'9"), stick M2,92m (9'7"), bucket 6,0 m3 (7,84 yd3), shoe 650 mm (26"). Less

Swing

Kecepatan Swing 6.2 rpm 6.2 rpm Less
Torsi Swing 191766.0 lbf-ft 260.0 kNm Less

Penggerak

Kecepatan Travel Maksimum 2.8 mpj 4.5 km/j Less
Gaya Tarik Drawbar Maksimum 132637.0 lbf 590.0 kN Less

Sistem Hidraulik

Sistem Utama – Aliran Maksimum (total) 251.0 Gal-AS/mnt. 952.0 l/mnt. Less
Aliran Maksimum – Travel 281.0 Gal-AS/mnt. 1064.0 l/mnt. Less
Tekanan Maksimum – Peralatan 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Tekanan Maksimum – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Tekanan Maksimum – Swing 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Sistem Pilot – Aliran Maksimum 17.7 Gal-AS/mnt. 67.0 l/mnt. Less
Sistem Pilot – Tekanan Maksimum 638.0 psi 4400.0 kPa Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 328.0 Gal-AS. 1240.0 l Less
Sistem Pendinginan 20.0 Gal-AS. 74.0 l Less
Oli Engine 16.0 Gal-AS. 60.0 l Less
Penggerak Swing (masing-masing) 5.0 Gal-AS. 19.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 5.5 Gal-AS. 21.0 l Less
Sistem Hidraulik (termasuk tangki) 263.0 Gal-AS. 997.0 l Less
Tangki Hidraulik 215.0 Gal-AS. 813.0 l Less

Dimensi: Boom Massal 7,25 m (23'9"); Stick M2,92JC (9'7")

Tinggi Pengiriman 16.08 ft 4890.0 mm Less
Panjang Pengiriman 44.92 ft 13690.0 mm Less
Radius Ayunan Ekor 15.42 ft 4700.0 mm Less
Panjang ke Pusat Roller 16.83 ft 5120.0 mm Less
Panjang Track 20.83 ft 6358.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 2.92 ft 900.0 mm Less
Lebar Antar-Track 9.0 ft 2750.0 mm Less
Lebar Pengangkutan – Shoe 650 mm (26") 13.67 ft 4160.0 mm Less
Lebar Pengangkutan – Shoe 900 mm (35") 14.5 ft 4410.0 mm Less
Tinggi Kabin 12.0 ft 3650.0 mm Less
Jarak Bebas Counterweight 5.42 ft 1640.0 mm Less

Rentang Kerja: Boom Massal 7,25 m (23'9"); Stick M2,92JC (9'7")

Kedalaman Penggalian Maksimum 23.5 ft 7160.0 mm Less
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 40.08 ft 12230.0 mm Less
Tinggi Pemotongan Maksimum 40.58 ft 12360.0 mm Less
Tinggi Pemuatan Maksimum 26.25 ft 7990.0 mm Less
Tinggi Pemuatan Minimum 12.08 ft 3680.0 mm Less
Potongan Dalam Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8'0") 23.0 ft 7020.0 mm Less
Kedalaman Penggalian Maksimum Dinding Vertikal 14.83 ft 4530.0 mm Less

Kinerja Suara

Eksterior – ISO 6395 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Operator – SAE J1166/ISO 6396 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less

Kinerja

  • Engine C18 ACERT™ memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE atau setara Tier 3/Stage IIIA.
  • Katup Sistem Kontrol Adaptif (ACS, Adaptive Control System) Cat® eksklusif memungkinkan alat berat menghabiskan bahan bakar hingga 28 %* lebih sedikit dibandingkan 390D L standar, sekaligus menghasilkan tingkat produksi yang sama tingginya.
  • Teknologi emisi transparan – tidak memerlukan tindakan operator dan tidak perlu berhenti untuk melakukan regenerasi.
  • Kontrol kecepatan engine otomatis menurunkan rpm berdasarkan beban kerja untuk mengurangi konsumsi bahan bakar.
  • Mode daya membantu Anda lebih aktif mengelola konsumsi bahan bakar.
*Hasil lapangan Product Link™.

Teknologi Cat® Connect

  • Solusi teknologi Cat Connect meningkatkan produksi, meminimalkan biaya pengoperasian, dan mengoptimalkan keuntungan investasi dengan menawarkan teknologi LINK, GRADE, dan DETECT.
  • Cat Production Measurement memfasilitasi penimbangan beban di kabin, sehingga Anda dapat bekerja lebih produktif dan menghitung beban secara akurat dengan yakin.
  • VisionLink® menawarkan akses nirkabel data pengoperasian alat berat seperti lokasi, jam, waktu idle, penggunaan bahan bakar, produktivitas, dan kode diagnostik untuk mengoptimalkan kinerja.
  • Cat Grade Control dan AccuGrade™ memberikan informasi pemotongan dan pengisian dalam waktu nyata untuk membantu Anda mencapai kerataan dan kemiringan lebih cepat dan lebih akurat.

Perawatan

  • Item perawatan rutin seperti titik gemuk pelumas dan tap cairan mudah dijangkau di permukaan tanah.
  • Sistem pendinginan yang bersebelahan memudahkan pembersihan.
  • Beberapa port S∙O∙SSM dan tap diagnostik tekanan membantu mencegah waktu henti perawatan.

Kenyamanan

  • Kabin lebih nyaman dan 3 db(A) lebih hening dibandingkan 390D L.
  • Konsol joystick dan sandaran lengan dapat disetel. Kursi dapat disesuaikan dan dilengkapi dengan suspensi udara serta opsi pemanas dan pendingin.
  • Monitor LCD mudah ditelusuri dan dapat diprogram dalam 44 bahasa.

Keserbagunaan

  • Pekerjaan penghancuran dilakukan dengan cepat dan mudah dengan shear atau multiprosesor Cat.
  • Pekerjaan kuari tidak menjadi masalah dengan bucket dan hammer Cat yang dibuat khusus.
  • Dengan coupler Cat, Anda dapat mengganti attachment dalam beberapa detik tanpa meninggalkan kabin.
  • Opsi kontrol alat mengingat tekanan dan aliran hingga 20 alat untuk meningkatkan waktu kerja.

Ketahanan

  • Boom dan stick dibuat untuk masa pakai yang lama.
  • Struktur berpenampang kotak dengan fabrikasi multi-pelat, pengecoran, dan penempaan digunakan dalam area bertekanan tinggi. Track shoe, sambungan, roller, idler, dan final drive dibuat dari baja berkekuatan tensil tinggi.
  • Sambungan track berpelumas gemuk antara pin dan bushing memperpanjang masa pakai undercarriage dan mengurangi kebisingan.

Keselamatan

  • Pengisian bahan bakar cerdas mengisi alat berat dengan cepat dari sumber bahan bakar eksternal, yang berhenti otomatis ketika tangki bahan bakar penuh atau sumber bahan bakar kosong, untuk meniadakan perlunya perkiraan dan keausan dini pompa.
  • Kamera pandangan belakang dan samping meningkatkan visibilitas agar operator lebih efektif dan efisien.
  • Tangga lebar bergerigi, rel pegangan dan pelindung yang diperpanjang, serta pelat anti-selip akan memudahkan Anda masuk dan berjalan mengelilingi alat berat.

Fitur Utama

Keunggulan yang membantu Anda bekerja lebih efisien dan efektif.