302.7D CR

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine

Satuan:
Model Engine Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Daya Bersih 20.7 hp 15.2 kW Less
Daya Kotor 24.3 hp 17.9 kW Less
Kapasitas Silinder 68.0 in3 1115.0 cm3 Less
Daya Bersih Tetapan (ISO 9249) 20.7 hp 15.2 kW Less

Bobot

Bobot Kerja 5890.0 lb 2670.0 kg Less
Bobot Kerja dengan Kabin 5886.0 lb 2670.0 kg Less
Bobot Kerja dengan Kanopi 5681.0 lb 2577.0 kg Less

Dimensi

Sudut swing boom (Kiri) 75.0 Derajat 75.0 Derajat Less
Sudut swing boom (Kanan) 50.0 Derajat 50.0 Derajat Less
Tinggi 7.9 ft 2408.0 mm Less
Panjang undercarriage 79.0 in. 2006.0 mm Less
Ketinggian penggalian maksimum 4170/4300 mm (13 ft 8 in/14 ft 1 in.) 4170/4300 mm (13 ft 8 in/14 ft 1 in.) Less
Kedalaman penggalian maksimum 2544/2744 mm (8 ft 4 in/9 ft 0 in.) 2544/2744 mm (8 ft 4 in/9 ft 0 in.) Less
Kedalaman penggalian dozer maksimum 16.0 in. 419.0 mm Less
Ketinggian pengangkatan dozer maksimum 15.0 in. 380.0 mm Less
Ketinggian buang maksimum 2840/2970 mm (9 ft 4 in/9 ft 8 in.) 2840/2970 mm (9 ft 4 in/9 ft 8 in.) Less
Jangkauan maksimum 4613/4805 mm (15 ft 1 in/15 ft 10 in.) 4613/4805 mm (15 ft 1 in/15 ft 10 in.) Less
Jangkauan maksimum di permukaan tanah 4481/4681 (14 ft 8 in./15 ft 5 in.) 4481/4681 (14 ft 8 in./15 ft 5 in.) Less
Kedalaman penggalian vertikal maksimum 1962/2152 mm (6 ft 5 in/7 ft 1 in.) 1962/2152 mm (6 ft 5 in/7 ft 1 in.) Less
Radius swing linkage depan minimum 21.0 in. 533.0 mm Less
Radius ayunan ekor 30.0 in. 760.0 mm Less
Lebar track 30.0 in. 764.0 mm Less
Panjang pengangkutan (lengan diturunkan) 14.0 ft 4255.0 mm Less
Lebar 5.15 ft 1570.0 mm Less

Sistem Gerak

Kemampuan Menanjak 30°/58% 30°/58% Less
Kecepatan Travel 2,1 km/j/3,8 km/j (1,30 mpj/2,36 mpj) 2,1 km/j/3,8 km/j (1,30 mpj/2,36 mpj) Less

Sistem Hidraulik

Tekanan Pengoperasian - Peralatan 3263.0 psi 225.0 bar Less
Tekanan Pengoperasian - Travel 3263.0 psi 225.0 bar Less
Tekanan Pengoperasian - Swing 2987.0 psi 206.0 bar Less
Sirkuit Bantu - Primer 52,2 l/mnt. pada 225 bar (13,8 Gal-AS/mnt. pada 3263 psi) 52,2 l/mnt. pada 225 bar (13,8 Gal-AS/mnt. pada 3263 psi) Less
Sirkuit Bantu - Sekunder 30,8 l/mnt. pada 206 bar (8,1 Gal-AS/mnt. pada 2988 psi) 30,8 l/mnt. pada 206 bar (8,1 Gal-AS/mnt. pada 2988 psi) Less
Gaya Bucket Maksimum 5058.0 lb 22.5 kN Less
Gaya Stick Maksimum Standar/Panjang 15,4 kN/13,6 kN (3462 lbf/3057 lbf) 15,4 kN/13,6 kN (3462 lbf/3057 lbf) Less
Aliran Pompa @ 2500 rpm 23.6 Gal-AS/mnt. 89.4 l/mnt. Less

Blade

Lebar 61.9 in. 1570.0 mm Less
Tinggi 11.4 in. 290.0 mm Less
Kedalaman Penggalian 16.5 in. 419.0 mm Less
Tinggi Pengangkatan 15.0 in. 380.0 mm Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 9.3 Gal-AS. 35.2 l Less
Kapasitas Tangki Hidraulik 7.0 Gal-AS. 26.5 l Less

Dimensi Ringkas

Pengurangan kerusakan - Rasa percaya diri operator - Peningkatan produktivitas


Kinerja dan Ketahanan

Hidraulik kuat - Konstruksi kokoh - Siap untuk work tool


Operasi yang Mudah Dilakukan

Produktivitas yang nyaman


Kemudahan Servis/Perawatan

Kemudahan akses untuk perawatan maupun pemeriksaan harian


Dukungan Pelanggan

Biaya pengoperasian yang rendah dengan servis dan opsi yang unggul


302.7D CR Perlengkapan Standar

Saluran hidraulik bantu 1 arah dan 2 arah (fungsi gabungan)

Track karet 300 mm

Kanopi dengan Pelindung Bahaya Terguling (TOPS, Tip-Over Protection) ISO 12117

Blade dozer dengan fungsi float

Cooler oli hidraulik

Baterai bebas perawatan

Sabuk pengaman memendek sendiri

Kursi bersuspensi - berlapis vinyl

Pedal travel

Lampu kerja terpasang di boom

302.7D CR Perlengkapan Opsional

Sirkuit hidraulik tambahan yang dialihkan dari silinder bucket

Idle otomatis (Standar Amerika Utara)

Oli bio

Katup penyearah boom

Kabin, siap dipasang radio dengan FOPS ISO 10262 (Level 1), Perlindungan Bahaya Terguling (TOPS, Tip-Over Protection) ISO 12117, heater/defroster, lampu interior, dan wiper kaca depan

Cat warna khusus

Kuras ekologi untuk oli engine

Kuras ekologi untuk tangki hidraulik

Pelindung kaca depan untuk kabin dan kanopi

Kontrol bantu proporsional dipasang di joystick

Quick coupler mekanis

Paket spion

Suar berputar

Kursi bersuspensi, berlapis kain

Stick siap dioperasikan dengan ibu jari (Standar Amerika Utara)