< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Seri D memadukan beberapa inovasi untuk peningkatan kinerja, ketahanan yang kokoh, dan produktivitas maksimal.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Daya Bersih Flywheel 188.0 hp 140.0 kW Less
ISO 9249 188.0 hp 140.0 kW Less
J1349 186.0 hp 139.0 kW Less
EEC 80/1269 188.0 hp 140.0 kW Less
Diameter 4.3 in. 110.0 mm Less
Langkah 5.0 in. 127.0 mm Less
Kapasitas Silinder 440.0 in3 7.2 l Less

Bobot

Kehutanan Umum (HW) 68853.0 lb 31226.0 kg Less
Log Loader (U/U) 75698.0 lb 34300.0 kg Less
Log Loader (O/U) 76037.0 lb 34484.0 kg Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 137.4 Gal-AS. 520.0 l Less
Tangki Bahan Bakar - Tambahan Opsional Kanan Depan 108.3 Gal-AS. 410.0 l Less
Counterweight Opsional dengan Tangki Bahan Bakar 129.5 Gal-AS. 490.0 l Less
Bahan Bakar Maksimum dengan semua Tangki Opsional 375.2 Gal-AS. 1420.0 l Less
Sistem Pendinginan 7.9 Gal-AS. 30.0 l Less
Oli Engine 9.0 Gal-AS. 34.0 l Less
Penggerak Ayun 2.1 Gal-AS. 8.0 l Less
Sistem Hidraulik (termasuk tangki) 64.7 Gal-AS. 245.0 l Less
Tangki Hidraulik 38.0 Gal-AS. 145.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 2.0 Gal-AS. 8.0 l Less

Standar

Rem SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Kabin ROPS/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tabel 1, Bagian 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tabel 1, Bagian 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Sistem Hidraulik

Sistem Implement Utama - Aliran Maksimum (2x) 58.1 Gal-AS/mnt. 220.0 l/mnt. Less
Maks. Maks - Travel 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Maks. maks. - Swing 3553.0 psi 24500.0 kPa Less
Sistem Pilot - Aliran Maksimum 9.5 Gal-AS/mnt. 36.0 l/mnt. Less
Sistem Pilot - Tekanan Maksimum 568.0 psi 3920.0 kPa Less
Silinder Boom - Diameter 5.3 in. 135.0 mm Less
Silinder Boom - Langkah 51.4 in. 1305.0 mm Less
Silinder Stick - Diameter 5.5 in. 140.0 mm Less
Silinder Stick - Langkah 65.4 in. 1660.0 mm Less
Maks. maks. - Implement 5075.0 psi 35000.0 kPa Less

Persambungan Excavator

Silinder Bucket Famili CB1 - Diameter 5.1 in. 130.0 mm Less
Silinder Bucket Rangkaian CB1 - Langkah 45.5 in. 1156.0 mm Less

Persambungan Log Loader

Silinder Boom - Diameter 5.5 in. 140.0 mm Less
Silinder Boom - Langkah 46.7 in. 1185.0 mm Less
Silinder Stick - Diameter 6.7 in. 170.0 mm Less
Silinder Stick - Langkah 66.1 in. 1680.0 mm Less
Silinder Heel Bawah/Bawah - Diameter 5.1 in. 130.0 mm Less
Silinder Heel Atas/Bawah - Langkah 45.5 in. 1156.0 mm Less
Silinder Heel Atas/Bawah - Diameter 5.9 in. 150.0 mm Less
Silinder Heel Atas/Bawah - Langkah 57.9 in. 1470.0 mm Less

Penggerak

Gaya Tarik Drawbar Maksimum 58226.0 lb 259.0 kN Less
Kecepatan Travel Maksimum 3.5 mpj 5.7 km/j Less

Mekanisme Swing

Torsi Ayun - Kehutanan Umum 54147.0 lb ft 73.4 kN·m Less
Kecepatan Ayun - Kehutanan Umum 10.0 rpm 10.0 rpm Less

Power Train

Cat® C7 menghadirkan daya dan efisiensi bahan bakar yang tiada banding di industri untuk kinerja tinggi yang konsisten dalam aplikasi kehutanan maupun pengolahan kayu.


Hidraulik

Hidraulik Cat® menyediakan tenaga dan kontrol yang diperlukan untuk berbagai aplikasi.


Kenyamanan Operator

Tata letak interior kabin kehutanan dibuat sedemikian rupa untuk memaksimalkan ruang operator, menghadirkan kenyamanan yang luar biasa, jarak pandang yang ideal, dan mengurangi kelelahan operator.


Struktur

Dirancang khusus untuk aplikasi kehutanan dengan carbody yang diperkuat, bearing ayun yang kokoh, pintu berat, dan perlindungan ekstra.


Pelindung

Pelindung Cat melindungi investasi alat berat kehutanan Anda.


Undercarriage

Undercarriage yang tahan lama menyerap tegangan dan menghasilkan stabilitas yang sangat baik.


Keserbagunaan

Beragam pilihan konfigurasi Alat Berat Kehutanan sesuai dengan berbagai aplikasi kehutanan dan meningkatkan produktivitas Anda.


Grapple Cat

Alat Berat Kehutanan Cat yang dipadukan dengan Cat Log Loading Grapple memungkinkan kinerja dan keandalan optimal, serta produktivitas di tempat kerja.


Biaya Kepemilikan dan Pengoperasian

Alat Berat Kehutanan Cat memberikan nilai terbaik untuk aplikasi kehutanan dan pengolahan kayu Anda.


Kemudahan Servis

Dengan fitur servis dan perawatan yang sederhana Anda bisa menghemat waktu dan uang.


Fokus Pelanggan

Layanan dealer Cat membantu Anda bekerja lebih lama dengan biaya lebih rendah.


324D FM Perlengkapan Standar

Kelistrikan
  • Alternator 80 Ampere
  • 4 Lampu kerja depan, dipasang di atas kabin
  • 2 Lampu kerja depan, dipasang di riser
  • 1 Lampu kerja samping kiri, dipasang di kabin
  • 1 Lampu kerja belakang, dipasang di kabin
  • Klakson

Lingkungan Operator
  • Kabin kehutanan yang dibangun khusus dengan 8 lampu dan semua jendela polikarbonat anti gores
  • Kursi, Kursi suspensi udara dengan sandaran lengan yang dapat disetel, sabuk pengaman memendek sendiri, sandaran kepala, dan penyangga pinggang
  • Kontrol tipe kursi, konsol, dan joystick yang terintegrasi
  • Monitor tampilan bahasa dengan pengukur
  • Informasi peringatan • Informasi penggantian filter/cairan• informasi jam kerja• kondisi alat berat• informasi kode kesalahan dan pengaturan mode alat• pemeriksaan ketinggian oli hidraulik, oli engine, dan cairan pendingin engine saat dinyalakan
  • Jam waktu penuh pada monitor (2 minggu)
  • Joystick yang dipasang di kursi dengan fungsi ekstra untuk grapple
  • Jendela atap polikarbonat dengan tirai matahari yang dapat ditarik
  • Lampu interior
  • Wiper dan washer jendela atas dan bawah
  • Ventilasi filter positif, kabin bertekanan dengan penyejuk udara dua tingkat, heater dan defroster dengan kontrol manual
  • Kipas angin paksa
  • Jendela udara segar samping kiri dengan layar
  • Tempat penyimpanan di belakang kursi dengan titik ikatan
  • 2 Dudukan radio CB
  • 1 Dudukan alat pemadam kebakaran
  • 1 Dudukan kontrol komputer attachment
  • Jalan keluar atap sekunder yang dapat dibuka dari dalam maupun luar
  • 2 Gantungan jaket
  • Asbak dengan pemantik api
  • Tempat dokumen
  • Tempat minuman
  • Tuas netral untuk semua kontrol
  • Pedal kontrol travel dengan tuas tangan yang dapat dilepas
  • Matras lantai yang dapat dicuci
  • Radio/pemutar CD (12 V)
  • 1 Konverter/2 soket – catu daya 12V-10A

Power Train
  • Cat C7 dengan Teknologi ACERT™ persyaratan emisi EPA AS sesuai dengan starter elektrik 24 volt dan heater pemasukan udara
  • Kontrol kecepatan engine otomatis dengan idle rendah sekali sentuh
  • Kondensor ayun keluar yang mudah dibersihkan
  • Radiator ayun keluar yang mudah dibersihkan
  • Muffler
  • Gerak pemindahan gigi otomatis dua kecepatan
  • Separator air di dalam saluran bahan bakar

Undercarriage
  • Penyetel track hidraulik
  • Undercarriage tipe track dengan seal berpelumas gemuk
  • Penyangga idler dan shoe track penuh

Perlengkapan Standar Lainnya
  • Rangka atas tugas berat dengan titian, pelindung alas, pintu samping tugas berat
  • Saluran dan kontrol hidraulik inti dengan katup utama standar di struktur atas
  • Kunci pintu, gembok, dan sistem pengamanan satu kunci Cat
  • Rem parkir ayun otomatis
  • Alarm gerak
  • Counterweight dengan lubang pengangkatan
  • Pelindung sudut kanan depan

Pengaturan Kehutanan Umum 324D FM juga meliputi:
  • Kabin kehutanan, riser kemiringan hidraulik 0,46 m (18 inci)
  • Undercarriage tinggi dan lebar
  • Pegas rekoil tugas berat
  • Rangka roller track tugas berat
  • Penutup motor gerak tugas berat
  • Pelindung swivel tugas berat
  • Rangka atas tugas berat kehutanan dengan titian
  • Pelindung alas tugas berat
  • Pintu samping Tugas Berat
  • Pelindung sudut kanan depan
  • Alarm gerak

Pengaturan Log Loader 324D TM juga mencakup:
  • Kabin kehutanan
  • Riser kemiringan hidraulik 1,2 m (48 inci)
  • Undercarriage tinggi dan lebar
  • Pegas rekoil tugas berat
  • Rangka roller track tugas berat
  • Penutup motor gerak tugas berat
  • Pedal ketiga travel lurus
  • Pengaturan hidraulik grapple/rotator
  • Pelindung swivel tugas berat
  • Rangka atas tugas berat kehutanan dengan titian
  • Pelindung alas tugas berat
  • Pintu samping Tugas Berat
  • Pelindung sudut kanan depan
  • Alarm gerak

324D FM Perlengkapan Opsional

Linkage Depan: Untuk Kehutanan Umum
  • Boom Penjangkau 5,9 m (19 ft 4 in.)
  • Stick Penjangkau 2,95 m (9 ft 8 in.)
  • Linkage Bucket Famili CB1
  • Perangkat Kontrol penurun boom

Linkage Depan: Untuk Log Loader
  • Linkage Boom/Stick/Heel Atas/Bawah 12,2 m (40 ft 0 in.)
  • Linkage Boom/Stick/Heel Bawah/Bawah 11,6 m (38 ft 0 in.)
  • Pelindung Silinder Stick

Grapple: Untuk Log Loader
  • GLL52B
  • GLL55B
  • GLL60B

Pengaturan Hidraulik: Untuk Kehutanan Umum
  • Grapple Putar (Standar pada Log Loader)
  • Hulu Pemotongan Kayu
  • Thumb

Saluran Hidraulik Bantu: Untuk Kehutanan Umum
  • Saluran HP & MP Bantu, Boom Penjangkau
  • Saluran HP & MP Bantu, Stick Penjangkau

Engine/Power Train
  • Prafilter, udara
  • Alat Bantu Start Cuaca Dingin
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama dengan 50 % konsentrasi perlindungan -34 °C (-30 ºF)

Undercarriage (Shoe Track)
  • Shoe Grouser Ganda 600 mm (24 in.) dengan Lubang Perangkap
  • Shoe Grouser Ganda Tugas Berat 700 mm (28 in.) dengan Lubang Perangkap
  • Shoe Grouser Tripel Tugas Berat 800 mm (32 in.) dengan Lubang Perangkap

Kelistrikan
  • Product Link (PL 321 SR)

Perlengkapan Opsional Umum
  • Penggerak Pompa Bantu (untuk pompa tambahan)
  • Tangki Bahan Bakar Sudut Kanan Depan (tambahan 409 L - 108 gal)
  • Counterweight dengan Tangki Bahan Bakar Tambahan (492 L - 130 gal)
  • Counterweight Berat (tambahan 780 kg - 1720 lb). Untuk Kehutanan Umum (Standar pada Log Loader).
  • Lebih sedikit platform luar kabin yang digunakan dengan kabin pemasok AEM khusus (untuk Log Loader saja).