< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Anda membutuhkan shovel yang efektif. Digger sederhana dan tahan lama yang membantu menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan aman. Cat 6020B direkayasa dari dasar dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan. Cat 6020B mudah dirakit, mudah dipelajari, mudah dioperasikan, dan mudah dirawat. Dengan demikian Anda dapat berkonsentrasi dalam menjalankan operasi yang aman dan produktif. Cat 6020B baru. Tidak rumit.

Data Umum

Satuan:
Kapasitas Bucket Standar Backhoe (munjung 1:1) 12,0 m3 (15,7 yd3) Backhoe (munjung 1:1) 12,0 m3 (15,7 yd3) Less
Bobot kerja Backhoe – 230 metrik ton (254 ton) Backhoe – 230 metrik ton (254 ton) Less
Output Engine – SAE J1995 778 kW (1043 hp) 778 kW (1043 hp) Less

Sistem Kelistrikan

Tegangan Sistem 24 V 24 V Less
Baterai (masing-masing 12V) 6 × 210 Ah 6 × 210 Ah Less
Baterai (masing-masing 12 V) – dengan Pemasangan Seri/Paralel 630 Ah – 24V 630 Ah – 24V Less
Relai isolasi baterai sakelar pemutus yang dapat dikunci secara manual dan relai pemutus otomatis sakelar pemutus yang dapat dikunci secara manual dan relai pemutus otomatis Less
Komponen Tombol stop darurat di dalam kabin, dapat diakses dari semua lokasi kursi, dan modul engine Tombol stop darurat di dalam kabin, dapat diakses dari semua lokasi kursi, dan modul engine Less
Komponen Penghenti darurat tambahan di permukaan tanah Penghenti darurat tambahan di permukaan tanah Less
Komponen 9 lampu kerja sorot LED kecerahan tinggi: – 7 untuk area kerja – 2 untuk ujung belakang 9 lampu kerja sorot LED kecerahan tinggi: – 7 untuk area kerja – 2 untuk ujung belakang Less
Komponen 2 lampu kerja sorot LED kecerahan tinggi 2 lampu kerja sorot LED kecerahan tinggi Less
Komponen 7 lampu servis LED 7 lampu servis LED Less
Komponen 1 lampu suar pada atap kabin 1 lampu suar pada atap kabin Less

Pendinginan Oli Hidraulik

Diameter Kipas 4.92 ft 1500.0 mm Less
Fitur Sistem pendinginan tidak bergantung sama sekali pada semua sirkuit utama, mis. kapasitas pendinginan terkontrol tersedia kapan pun engine bekerja Sistem pendinginan tidak bergantung sama sekali pada semua sirkuit utama, mis. kapasitas pendinginan terkontrol tersedia kapan pun engine bekerja Less
Fitur Aliran oli variabel yang dikontrol secara elektronik melalui cooler dan kecepatan kipas Aliran oli variabel yang dikontrol secara elektronik melalui cooler dan kecepatan kipas Less
Fitur Efisiensi pendinginan yang sangat tinggi untuk memastikan temperatur oli yang optimal Efisiensi pendinginan yang sangat tinggi untuk memastikan temperatur oli yang optimal Less
Aliran Oli Pompa Pendinginan 211.0 Gal-AS/mnt. 800.0 l/mnt. Less

Kabin Operator

Komponen Jendela lantai kabin besar dengan jeruji yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan Jendela lantai kabin besar dengan jeruji yang dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan Less
Komponen Kursi operator berbantalan pneumatik dan multi-setelan dengan penyangga pinggang, sabuk pengaman, sandaran kepala dan lengan Kursi operator berbantalan pneumatik dan multi-setelan dengan penyangga pinggang, sabuk pengaman, sandaran kepala dan lengan Less
Komponen Sakelar keselamatan di kursi operator untuk pematian gerakan otomatis Sakelar keselamatan di kursi operator untuk pematian gerakan otomatis Less
Komponen Joystick terintegrasi pada sandaran lengan yang dapat disetel Joystick terintegrasi pada sandaran lengan yang dapat disetel Less
Komponen Kursi pelatih berukuran penuh dengan sabuk pengaman dan meja kerja Kursi pelatih berukuran penuh dengan sabuk pengaman dan meja kerja Less
Komponen Kursi lipat tambahan dengan sabuk pengaman untuk orang ketiga Kursi lipat tambahan dengan sabuk pengaman untuk orang ketiga Less
Komponen Memenuhi standar FOPS (pelindung batu; disetujui berdasarkan ISO 3449) Memenuhi standar FOPS (pelindung batu; disetujui berdasarkan ISO 3449) Less
Komponen Kaca depan dengan wiper/washer intermiten paralel Kaca depan dengan wiper/washer intermiten paralel Less
Komponen Tirai gulung Tirai gulung Less
Komponen Akses alat berat lewat tangga akses yang dapat dipanjang-pendekkan, sudut tangga kurang lebih 45°, dioperasikan secara hidraulik Akses alat berat lewat tangga akses yang dapat dipanjang-pendekkan, sudut tangga kurang lebih 45°, dioperasikan secara hidraulik Less
Komponen Tangga darurat tambahan di dekat jendela keluar darurat Tangga darurat tambahan di dekat jendela keluar darurat Less
Dimensi Internal Kabin: Tinggi 6.79 ft 2070.0 mm Less
Dimensi Internal Kabin: Panjang 7.32 ft 2230.0 mm Less
Dimensi Internal Kabin: Lebar 5.33 ft 1625.0 mm Less
Fitur BCS Baru: Panel instrumen yang kokoh termasuk layar sentuh warna besar (254 mm/10 in.) Panel instrumen yang kokoh termasuk layar sentuh warna besar (254 mm/10 in.) Less
Fitur BCS Baru: Bantuan pemecahan masalah pada layar Bantuan pemecahan masalah pada layar Less
Fitur BCS Baru: Pencatatan data grafis Pencatatan data grafis Less
Fitur BCS Baru: Kemampuan memori kerusakan Kemampuan memori kerusakan Less
Fitur BCS Baru: Antarmuka USB, Lan (TCP/IP), dan CAN BUS untuk ekspor data Antarmuka USB, Lan (TCP/IP), dan CAN BUS untuk ekspor data Less
Sistem Kontrol Board (BCS, Board Control System) Baru: Sistem monitoring, pencatatan data, dan diagnostik elektronik untuk tanda-tanda vital & data servis engine, sistem hidraulik & pelumas Sistem monitoring, pencatatan data, dan diagnostik elektronik untuk tanda-tanda vital & data servis engine, sistem hidraulik & pelumas Less
Ketinggian Mata Operator (perkiraan) 18.04 ft 5.5 m Less

Sistem Swing

Fitur Sirkuit swing terbuka dengan pelambatan otomatis ketika joystick di posisi netral Sirkuit swing terbuka dengan pelambatan otomatis ketika joystick di posisi netral Less
Fitur Semua permukaan kontak ring slew dan tabung gemuk pelumas untuk gearing internal disuplai oleh sistem pelumasan sentral otomatis Semua permukaan kontak ring slew dan tabung gemuk pelumas untuk gearing internal disuplai oleh sistem pelumasan sentral otomatis Less
Kecepatan Swing Maksimum 4.9 rpm 4.9 rpm Less
Rem Parkir Rem multi-cakram basah, berbeban pegas/dilepaskan secara hidraulik Rem multi-cakram basah, berbeban pegas/dilepaskan secara hidraulik Less
Penggerak Swing 2 transmisi planetary ringkas dengan motor piston aksial 2 transmisi planetary ringkas dengan motor piston aksial Less
Ring Swing Roller bearing tiga ring dengan gearing internal yang disekat Roller bearing tiga ring dengan gearing internal yang disekat Less

Undercarriage

Roller Bawah (setiap sisi) 8 8 Less
Komponen Track pad grouser ganda tempa Track pad grouser ganda tempa Less
Komponen Sambungan rantai yang terhubung dengan pin dan bushing yang diperkeras Sambungan rantai yang terhubung dengan pin dan bushing yang diperkeras Less
Komponen Seluruh permukaan berjalan pada sprocket, idler, roller, dan sambungan rantai track diperkeras Seluruh permukaan berjalan pada sprocket, idler, roller, dan sambungan rantai track diperkeras Less
Komponen Sistem tegangan track yang dapat menyesuaikan diri sendiri dan sepenuhnya hidraulik dengan akumulator Sistem tegangan track yang dapat menyesuaikan diri sendiri dan sepenuhnya hidraulik dengan akumulator Less
Komponen Katup retarder hidraulik otomatis untuk mencegah kecepatan berlebih saat perjalanan menuruni bukit Katup retarder hidraulik otomatis untuk mencegah kecepatan berlebih saat perjalanan menuruni bukit Less
Komponen Alarm gerak bersuara Alarm gerak bersuara Less
Kemampuan Menanjak Penggerak Travel Sekitar 54 % Sekitar 54 % Less
Gaya Tarik Maksimum 265860.0 lbf 1183.0 kN Less
Rem Parkir Rem multi-cakram basah, berbeban pegas/dilepaskan secara hidraulik Rem multi-cakram basah, berbeban pegas/dilepaskan secara hidraulik Less
Roller Penyangga (setiap sisi) 3 3 Less
Track Pad (setiap sisi) 45 45 Less
Penggerak Travel (setiap sisi) 1 transmisi planetary dengan 2 motor piston aksial 2 tahap 1 transmisi planetary dengan 2 motor piston aksial 2 tahap Less
Kecepatan Travel: Tahap ke-1 (maksimum) 0.68 mpj 1.1 km/j Less
Kecepatan Travel: Tahap ke-2 (maksimum) 1.49 mpj 2.4 km/j Less

Sistem Pelumasan Otomatis

Kapasitas Barel Gemuk Pelumas 54.0 Gal-AS. 205.0 l Less
Tipe Sistem progresif sirkuit tunggal dengan pompa tugas berat yang digerakkan secara hidraulik dan kontrol waktu elektronik Sistem progresif sirkuit tunggal dengan pompa tugas berat yang digerakkan secara hidraulik dan kontrol waktu elektronik Less
Tipe Gemuk pelumas disuplai ke roller bearing swing, semua titik pivot attachment, dan bearing girboks swing Gemuk pelumas disuplai ke roller bearing swing, semua titik pivot attachment, dan bearing girboks swing Less
Tipe Kondisi dan kegagalan sistem ditampilkan oleh Board Control System Kondisi dan kegagalan sistem ditampilkan oleh Board Control System Less

Attachment

Bucket dilengkapi dengan: – Material lapisan khusus menutup area keausan utama di bagian dalam dan luar – Selubung bibir – Selubung sayap – Selubung heel – Material lapisan khusus menutup area keausan utama di bagian dalam dan luar – Selubung bibir – Selubung sayap – Selubung heel Less
Tipe Boom dan stick tahan-torsi dengan desain kotak yang dilas Boom dan stick tahan-torsi dengan desain kotak yang dilas Less
Tipe Baja tensil tinggi dengan pengecoran baja padat di area pivot Baja tensil tinggi dengan pengecoran baja padat di area pivot Less
Tipe Boom dan stick bebas tegangan setelah pengelasan Boom dan stick bebas tegangan setelah pengelasan Less
Tipe Titian dengan rel di boom Titian dengan rel di boom Less
Tipe Katup float untuk fungsi boom turun Katup float untuk fungsi boom turun Less

Bobot Kerja – Backhoe

Tekanan ke Tanah 31.9 psi 22.0 N/cm2 Less
Bobot kerja 507500.0 lb 230200.0 kg Less
Track Pad Standar 2.62 ft 800.0 mm Less

Engine Diesel

Alternator 275 A 275 A Less
Aspirasi Dengan turbocharger dan aftercooler udara-ke-udara Dengan turbocharger dan aftercooler udara-ke-udara Less
Diameter 5.71 in. 145.0 mm Less
Komponen Kipas radiator yang digerakkan secara hidraulik dengan kecepatan kipas variabel yang dikontrol secara elektronik Kipas radiator yang digerakkan secara hidraulik dengan kecepatan kipas variabel yang dikontrol secara elektronik Less
Komponen Manajemen engine dengan mikroprosesor Manajemen engine dengan mikroprosesor Less
Komponen Filter udara tugas berat Filter udara tugas berat Less
Komponen Filter bahan bakar dua tahap Filter bahan bakar dua tahap Less
Komponen Separator air kapasitas tinggi tambahan termasuk pompa priming elektrik Separator air kapasitas tinggi tambahan termasuk pompa priming elektrik Less
Komponen Tangki bahan bakar besar memungkinkan operasi alat berat 24 jam Tangki bahan bakar besar memungkinkan operasi alat berat 24 jam Less
Kapasitas Silinder 1959.0 in3 32.0 l Less
Standar Emisi Engine setara EPA Tier 2 AS Engine setara EPA Tier 2 AS Less
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 951.0 Gal-AS. 3600.0 l Less
Merek dan Model Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
Ketinggian Maksimum tanpa Penurunan Daya di atas permukaan laut (dpl) 6560.0 ft 2000.0 m Less
Jumlah Silinder 12 12 Less
Daya Kotor Tetapan SAE J1995 778 kW (1043 hp, 1800 mnt-1) 778 kW (1043 hp, 1800 mnt-1) Less
Daya Bersih Tetapan ISO 3046/1 778 kW (1043 hp, 1800 mnt-1) 778 kW (1043 hp, 1800 mnt-1) Less
Daya Bersih Tetapan SAE J1349 778 kW (1043 hp, 1800 mnt-1) 778 kW (1043 hp, 1800 mnt-1) Less
Langkah 6.38 in. 162.0 mm Less

Sistem Hidraulik dengan Manajemen Pompa Elektronik

Manajemen pompa elektronik, terdiri dari: Kontrol batas beban elektronik Kontrol batas beban elektronik Less
Manajemen pompa elektronik, terdiri dari: Alokasi khusus pompa sirkuit Alokasi khusus pompa sirkuit Less
Manajemen pompa elektronik, terdiri dari: Pengembalian otomatis pompa utama ke aliran nol Pengembalian otomatis pompa utama ke aliran nol Less
Manajemen pompa elektronik, terdiri dari: Reduksi rpm otomatis kecepatan engine selama jam istirahat Reduksi rpm otomatis kecepatan engine selama jam istirahat Less
Manajemen pompa elektronik, terdiri dari: Pengurangan aliran oli pompa utama pada temperatur oli hidraulik dan temperatur engine tinggi Pengurangan aliran oli pompa utama pada temperatur oli hidraulik dan temperatur engine tinggi Less
Fitur Fungsi pemutus tekanan untuk semua pompa utama Fungsi pemutus tekanan untuk semua pompa utama Less
Fitur Pendinginan oli roda-gigi transmisi pompa Pendinginan oli roda-gigi transmisi pompa Less
Filter: Filter tekanan tinggi aliran penuh (100 μm) untuk pompa utama, dipasang langsung di belakang setiap pompa Filter tekanan tinggi aliran penuh (100 μm) untuk pompa utama, dipasang langsung di belakang setiap pompa Less
Filter: Filter aliran penuh (10 μm) untuk sirkuit balik lengkap Filter aliran penuh (10 μm) untuk sirkuit balik lengkap Less
Filter: Filter aliran penuh (10 μm) untuk sirkuit balik pendinginan Filter aliran penuh (10 μm) untuk sirkuit balik pendinginan Less
Filter: Filter tekanan (6 μm) untuk sirkuit servo Filter tekanan (6 μm) untuk sirkuit servo Less
Filter: Filter oli transmisi (40 μm) Filter oli transmisi (40 μm) Less
Pompa Utama 6 x pompa pelat swash variabel 6 x pompa pelat swash variabel Less
Tekanan Maksimum, Attachment 4495.0 psi 310.0 bar Less
Tekanan Maksimum, Swing – Akselerasi 4495.0 psi 310.0 bar Less
Tekanan Maksimum, Travel 4495.0 psi 310.0 bar Less
Aliran Oli Swing Maksimum 216.0 Gal-AS/mnt. 783.0 l/mnt. Less
Aliran Oli Total Maksimum 621.0 Gal-AS/mnt. 2350.0 l/mnt. Less
Tekanan Maksimum, Swing – Perlambatan 5080.0 psi 350.0 bar Less
Volume Total Oli Hidraulik 925.0 Gal-AS. 3500.0 l Less
Kapasitas Tangki Hidraulik 740.0 Gal-AS. 2800.0 l Less

Area Servis Terpusat

Dilengkapi dengan: Kopling sambungan cepat untuk: – Bahan bakar diesel – Cairan pendingin engine – Oli roda gigi transmisi pompa – Oli engine (bak penampung oli) – Oli hidraulik Kopling sambungan cepat untuk: – Bahan bakar diesel – Cairan pendingin engine – Oli roda gigi transmisi pompa – Oli engine (bak penampung oli) – Oli hidraulik Less
Dilengkapi dengan: Soket jump-start Cat Soket jump-start Cat Less
Dilengkapi dengan: Lampu indikator untuk tangki hidraulik penuh Lampu indikator untuk tangki hidraulik penuh Less
Fitur Area servis terpusat dapat diakses dari permukaan tanah. Area servis terpusat dapat diakses dari permukaan tanah. Less

Backhoe

Kapasitas 1:1 15.7 yd3 12.0 m3 Less
Kapasitas 2:1 13.8 yd3 10.6 m3 Less
Kapasitas Rata 12.0 yd3 9.2 m3 Less
Lebar Bagian Dalam 9.84 ft 3000.0 mm Less
Kerapatan Material Maksimum (gembur) 1,8 t/m³ (3030 lb/yd³) 1,8 t/m³ (3030 lb/yd³) Less
Jumlah Gigi 6 6 Less
Sistem Gigi Sistem Cat C85 Sistem Cat C85 Less
Lebar Total 11.32 ft 3450.0 mm Less
Tipe Bucket batu standar Bucket batu standar Less
Bobot termasuk paket aus standar 27180.0 lb 12330.0 kg Less

Engine

Model Engine Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Daya Kotor – SAE J1995 1043.0 hp 778.0 kW Less
Daya Bersih – SAE J1349 1043.0 hp 778.0 kW Less

Bucket

Kapasitas Bucket Standar – Backhoe (Munjung 1:1) 15.7 yd3 12.0 m3 Less

Spesifikasi Kerja

Muatan Bucket 24.0 ton 22.0 metrik ton Less
Bobot kerja 254.0 ton 230.0 metrik ton Less

Rentang Kerja

Kedalaman Penggalian Maksimum 26.57 ft 8.1 m Less
Jangkauan Penggalian Maksimum 52.17 ft 15.9 m Less
Tinggi Penggalian Maksimum 45.6 ft 13.9 m Less

Gaya Penggalian

Daya Robek Maksimum 146125.0 lb 650.0 kN Less
Daya Dobrak Maksimum 164050.0 lb 730.0 kN Less

Kabin Operator yang Canggih

Melindungi dan Mendukung Aset Terpenting Anda: Operator


Sistem Hidraulik Canggih

Kinerja yang Andal dari Sistem yang Efisien, Bersih, dan Mudah Diservis


Sistem Pendinginan Oli yang Independen

Pendinginan Oli yang Efisien untuk Memperpanjang Umur Komponen


Sistem Kontrol Elektronik

Beroperasi dengan Percaya Diri


Keselamatan

Didesain dengan Keselamatan Anda Sebagai Prioritas Utama Kami


Kemudahan Servis

Mudah Diservis untuk Waktu Kerja yang Lebih Lama


Dukungan Pelanggan

Dukungan Dealer yang Lancar


Efisiensi Pemuatan/Pengangkutan

Memindahkan Lebih Banyak Material dengan Pasangan Kesesuaian Pemuatan yang Optimal


Sistem Penggerak

Sistem yang Sederhana dan Andal yang Didukung tanpa Halangan


Cat MineStar System dan Solusi Teknologi

Mengembangkan Tambang Anda demi Keselamatan dan Produktivitas Lebih Tinggi


Sistem Swing

Desain Sederhana dan Memungkinkan Efisiensi


Undercarriage

Umur Komponen yang Lebih Lama dan Kemudahan Servis yang Unggul


Bucket dan Peralatan Pengolah Tanah

Peningkatan Produktivitas, Efisiensi Operasional, dan Kemudahan Servis


Struktur Alat Berat

Ketahanan Bawaan yang Dapat Anda Andalkan


Keberlanjutan

Standar yang Lebih Tinggi untuk Hari Esok yang Lebih Baik


6020B Perlengkapan Opsional

STRUKTUR ATAS
  • Paket cuaca dingin
  • Port pengisian cepat pelumas

ENGINE
  • Engine setara EPA Tier 4 Interim AS

KABIN
  • Sistem HVAC redundan
  • Sistem kamera
  • Siap untuk Cat MineStar (Health, Fleet, Terrain, dan Detect)

UNDERCARRIAGE
  • Kit pelindung undercarriage medan berat termasuk pelat belly dan pelindung pipa belakang

ATTACHMENT
  • Lampu kerja pada boom

BUCKET
  • Backhoe 12,0 m3 (15,7 yd3) dengan paket aus abrasif untuk kerapatan 1,8 t/m3 (3030 lb/yd3)
  • Tersedia bucket tambahan, berdasarkan aplikasi, melalui dealer Cat lokal Anda