< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Kami memahami tantangan yang Anda hadapi, pentingnya keandalan, dan hubungan antara waktu kerja dan produktivitas. Itulah sebabnya kami terus-menerus berusaha untuk membuat shovel pertambangan hidraulik yang paling aman, paling andal, dan paling produktif. Menawarkan rentang muatan yang paling lengkap dibandingkan pabrikan lain di industri ini, kemampuan untuk dipasangkan secara optimal dengan lini truk tambang kami yang populer, serta dukungan jaringan dealer Cat kelas dunia, kami memosisikan diri secara unik sebagai mitra dalam membantu mencapai target produktivitas Anda. Kami memahami apa yang penting bagi Anda. Shovel pertambangan hidraulik kami diproduksi dengan mempertimbangkan Anda. Karena dalam pertambangan, setiap hari berarti dan setiap beban menentukan.

Data Umum

Satuan:
Output Engine - SAE J1995 Cummins K1500E - 1880 kW (2520 hp); Cummins QSK38 - 1880 kW (2520 hp) Cummins K1500E - 1880 kW (2520 hp); Cummins QSK38 - 1880 kW (2520 hp) Less
Kapasitas Bucket Standar Face Shovel (munjung 2:1) – 26,0 m3 (34,0 yd3); Backhoe (munjung 1:1) – 28,0 m3 (36,6 yd3) Face Shovel (munjung 2:1) – 26,0 m3 (34,0 yd3); Backhoe (munjung 1:1) – 28,0 m3 (36,6 yd3) Less
Bobot kerja Face Shovel - 528 metrik ton (582 ton); Backhoe - 537 metrik ton (592 ton) Face Shovel - 528 metrik ton (582 ton); Backhoe - 537 metrik ton (592 ton) Less

Sistem Hidraulik dengan Sistem Manajemen Pompa

Kapasitas tangki hidraulik - versi AC - sekitar 1320.0 Gal-AS. 5000.0 l Less
Kapasitas tangki hidraulik - versi Diesel - sekitar 1450.0 Gal-AS. 5500.0 l Less
Pompa utama 4 x pompa piston aksial aliran variabel 4 x pompa piston aksial aliran variabel Less
Pompa utama - Aliran oli maksimum - versi AC 4 × 933 l/mnt. (4 × 246 Gal-AS/mnt.) 4 × 933 l/mnt. (4 × 246 Gal-AS/mnt.) Less
Pompa utama - Aliran oli maksimum - versi Diesel 4 × 912 l/mnt. (4 × 241 Gal-AS/mnt.) 4 × 912 l/mnt. (4 × 241 Gal-AS/mnt.) Less
Tekanan maksimum, attachment 4350.0 psi 300.0 bar Less
Tekanan maksimum, pompa ayun 5080.0 psi 350.0 bar Less
Tekanan maksimum, travel 4930.0 psi 340.0 bar Less
Pompa swing - versi AC 3 x pompa pelat swash bolak-balik 3 x pompa pelat swash bolak-balik Less
Pompa swing - versi Diesel 4 x pompa pelat swash bolak-balik 4 x pompa pelat swash bolak-balik Less
Pompa swing - Aliran oli maksimum - versi AC 3 × 491 l/mnt. (3 × 131 Gal-AS/mnt.) 3 × 491 l/mnt. (3 × 131 Gal-AS/mnt.) Less
Pompa swing - Aliran oli maksimum - versi Diesel 4 × 351 l/mnt. (4 × 93 Gal-AS/mnt.) 4 × 351 l/mnt. (4 × 93 Gal-AS/mnt.) Less
Volume total oli hidraulik - versi AC - sekitar 1930.0 Gal-AS. 7300.0 l Less
Volume total oli hidraulik - versi Diesel - sekitar 2060.0 Gal-AS. 7800.0 l Less

Pendinginan Oli Hidraulik

Komponen Pompa pendinginan tipe roda gigi memasok oli volume tinggi bertekanan rendah ke kipas dan cooler aluminium Pompa pendinginan tipe roda gigi memasok oli volume tinggi bertekanan rendah ke kipas dan cooler aluminium Less
Diameter kipas 4 × 1170 mm (4 × 46 in.) 4 × 1170 mm (4 × 46 in.) Less
Fitur Sistem pendingin tidak bergantung sama sekali pada semua sirkuit utama, mis. kapasitas pendinginan terkontrol tersedia kapan pun engine bekerja Sistem pendingin tidak bergantung sama sekali pada semua sirkuit utama, mis. kapasitas pendinginan terkontrol tersedia kapan pun engine bekerja Less
Fitur Kecepatan kipas dan aliran oli ke cooler dikontrol secara termostatis Kecepatan kipas dan aliran oli ke cooler dikontrol secara termostatis Less
Fitur Efisiensi pendinginan yang sangat tinggi untuk memastikan temperatur oli yang optimal Efisiensi pendinginan yang sangat tinggi untuk memastikan temperatur oli yang optimal Less
Aliran oli pompa pendinginan - versi AC 4 × 491 l/mnt. (4 × 130 Gal-AS/mnt.) 4 × 491 l/mnt. (4 × 130 Gal-AS/mnt.) Less
Aliran oli pompa pendinginan - versi Diesel 4 × 488 l/mnt. (4 × 129 Gal-AS/mnt.) 4 × 488 l/mnt. (4 × 129 Gal-AS/mnt.) Less

Kabin Operator

Sistem Kontrol Board (BCS, Board Control System) Dilengkapi: Sistem monitoring & pencatatan data untuk tanda-tanda vital & data servis engine, sistem hidraulik & pelumas Sistem monitoring & pencatatan data untuk tanda-tanda vital & data servis engine, sistem hidraulik & pelumas Less
Komponen Kursi nyaman berbantalan pneumatik dan multi-setelan dengan penyangga pinggang, pemanas kursi, sabuk pengaman, sandaran kepala dan lengan Kursi nyaman berbantalan pneumatik dan multi-setelan dengan penyangga pinggang, pemanas kursi, sabuk pengaman, sandaran kepala dan lengan Less
Komponen Sistem AC dan ventilasi pemanas yang dipasang di bawah atap Sistem AC dan ventilasi pemanas yang dipasang di bawah atap Less
Komponen Kaca depan dengan wiper/washer intermiten paralel Kaca depan dengan wiper/washer intermiten paralel Less
Komponen Kaca pengaman serba guna, kaca depan berpelindung dan jendela geser samping Kaca pengaman serba guna, kaca depan berpelindung dan jendela geser samping Less
Komponen FOPS (pelindung batu; disetujui sesuai dengan DIN ISO 3449) yang terintegrasi ke dalam struktur kabin FOPS (pelindung batu; disetujui sesuai dengan DIN ISO 3449) yang terintegrasi ke dalam struktur kabin Less
Komponen Kursi lipat tambahan dengan sabuk pengaman Kursi lipat tambahan dengan sabuk pengaman Less
Komponen Tirai eksternal di jendela samping dan belakang Tirai eksternal di jendela samping dan belakang Less
Komponen Sakelar di bantalan kursi untuk menetralkan kontrol hidraulik secara otomatis ketika operator meninggalkan kursi Sakelar di bantalan kursi untuk menetralkan kontrol hidraulik secara otomatis ketika operator meninggalkan kursi Less
Komponen Kontrol joystick terintegrasi di konsol kursi yang dapat disetel secara terpisah Kontrol joystick terintegrasi di konsol kursi yang dapat disetel secara terpisah Less
Komponen Panel instrumen yang kokoh meliputi layar BCS warna yang besar dengan teknologi transflektif Panel instrumen yang kokoh meliputi layar BCS warna yang besar dengan teknologi transflektif Less
Komponen Kursi penyelamat darurat Kursi penyelamat darurat Less
Komponen Tangga darurat dipasang ke rangka A Tangga darurat dipasang ke rangka A Less
Komponen Akses alat berat melalui tangga naik yang dapat ditarik, dan dioperasikan secara hidraulik Akses alat berat melalui tangga naik yang dapat ditarik, dan dioperasikan secara hidraulik Less
Komponen Tirai gulung di semua jendela Tirai gulung di semua jendela Less
Dimensi internal - Tinggi 7.05 ft 2150.0 mm Less
Dimensi internal - Panjang 7.22 ft 2200.0 mm Less
Dimensi internal - Lebar 5.25 ft 1600.0 mm Less
Ketinggian mata operator – kurang lebih 24.93 ft 7.6 m Less

Sistem Swing

Fitur Wiper kotoran di ring ayun untuk mencegah penumpukan serpihan di antara ring ayun dan carbody Wiper kotoran di ring ayun untuk mencegah penumpukan serpihan di antara ring ayun dan carbody Less
Fitur Sirkuit ayun loop tertutup dengan kontrol torsi Sirkuit ayun loop tertutup dengan kontrol torsi Less
Fitur Pengereman hidraulik pergerakan ayun dengan kontrol penyeimbang Pengereman hidraulik pergerakan ayun dengan kontrol penyeimbang Less
Fitur Semua permukaan kontak dan roda-gigi internal disuplai oleh sistem pelumasan sentral otomatis Semua permukaan kontak dan roda-gigi internal disuplai oleh sistem pelumasan sentral otomatis Less
Kecepatan swing maksimum - versi AC 4.0 rpm 4.0 rpm Less
Kecepatan swing maksimum - versi Diesel 3.8 rpm 3.8 rpm Less
Rem Parkir Rem multi-cakram basah, berbeban pegas/dilepaskan secara hidraulik Rem multi-cakram basah, berbeban pegas/dilepaskan secara hidraulik Less
Penggerak Swing 4 transmisi planetary ringkas dengan motor piston aksial 4 transmisi planetary ringkas dengan motor piston aksial Less
Ring Swing Roller bearing tiga ring dengan gearing internal yang disekat Roller bearing tiga ring dengan gearing internal yang disekat Less

Undercarriage

Roller Bawah (setiap sisi) 6 6 Less
Komponen Semua permukaan berjalan pada sprocket, idler, roller dan sambungan pad, serta area kontak gigi pada sprocket dan sambungan pad, diperkeras Semua permukaan berjalan pada sprocket, idler, roller dan sambungan pad, serta area kontak gigi pada sprocket dan sambungan pad, diperkeras Less
Komponen Alarm gerak akustik Alarm gerak akustik Less
Komponen Grouser ganda cetak mengombinasikan sambungan pad dengan bushing yang dihubungkan oleh pin diperkeras dan mengambang penuh Grouser ganda cetak mengombinasikan sambungan pad dengan bushing yang dihubungkan oleh pin diperkeras dan mengambang penuh Less
Komponen Roller bawah terhubung ke sistem pelumasan otomatis Roller bawah terhubung ke sistem pelumasan otomatis Less
Komponen Sistem tegangan track yang dapat menyesuaikan diri sendiri dan sepenuhnya hidraulik dengan akumulator membran Sistem tegangan track yang dapat menyesuaikan diri sendiri dan sepenuhnya hidraulik dengan akumulator membran Less
Komponen Katup retarder hidraulik otomatis untuk mencegah kecepatan berlebih saat perjalanan menuruni bukit Katup retarder hidraulik otomatis untuk mencegah kecepatan berlebih saat perjalanan menuruni bukit Less
Kemampuan menanjak penggerak travel - maksimum 50.0 % 50.0 % Less
Gaya tarik maksimum 578900.0 lb 2576.0 kN Less
Rem Parkir Rem multi-cakram basah, diaktifkan pegas/dilepaskan secara hidraulik Rem multi-cakram basah, diaktifkan pegas/dilepaskan secara hidraulik Less
Roller Penyangga (setiap sisi) 2 plus pelat anti selip di antara keduanya 2 plus pelat anti selip di antara keduanya Less
Track Pad (setiap sisi) 39 39 Less
Penggerak Travel (setiap sisi) 1 transmisi planetary dengan 2 motor piston aksial 2 tahap 1 transmisi planetary dengan 2 motor piston aksial 2 tahap Less
Kecepatan Travel: Tahap ke-1 (maksimum) 0.99 mpj 1.6 km/j Less
Kecepatan Travel: Tahap ke-2 (maksimum) 1.44 mpj 2.3 km/j Less

Sistem Pelumasan Otomatis

Kapasitas wadah gemuk pelumas 264.0 Gal-AS. 1000.0 l Less
Tipe Sistem sirkuit ganda dengan pompa tugas berat berpenggerak hidraulik dan kontrol relai waktu elektronik untuk menyesuaikan waktu jeda/pelumasan Sistem sirkuit ganda dengan pompa tugas berat berpenggerak hidraulik dan kontrol relai waktu elektronik untuk menyesuaikan waktu jeda/pelumasan Less
Tipe Kegagalan sistem ditampilkan oleh Board Control System Kegagalan sistem ditampilkan oleh Board Control System Less
Tipe Filter gemuk (200 μm) antara stasiun servis dan wadah dipasang langsung di belakang pompa gemuk Filter gemuk (200 μm) antara stasiun servis dan wadah dipasang langsung di belakang pompa gemuk Less
Tipe Yang terhubung ke sistem pelumasan adalah: - titik pivot attachment, bucket dan silinder - roller bawah undercarriage Yang terhubung ke sistem pelumasan adalah: - titik pivot attachment, bucket dan silinder - roller bawah undercarriage Less
Tipe Yang terhubung ke sistem pelumasan adalah: - permukaan kontak roller bearing ayun - dua pinion pelumasan untuk roda-gigi internal pada ring ayun Yang terhubung ke sistem pelumasan adalah: - permukaan kontak roller bearing ayun - dua pinion pelumasan untuk roda-gigi internal pada ring ayun Less

Bobot kerja

6050 FS - Tekanan ke Tanah 25,9 N/cm2 (37,5 psi) 25,9 N/cm2 (37,5 psi) Less
6050 FS - Catatan Track pad lainnya tersedia berdasarkan permintaan Track pad lainnya tersedia berdasarkan permintaan Less
6050 FS - Bobot Kerja 1163150.0 lb 527600.0 kg Less
6050 FS - Track pad standar 4.59 ft 1400.0 mm Less
6050 - Tekanan ke Tanah 26,3 N/cm2 (38,1 psi) 26,3 N/cm2 (38,1 psi) Less
6050 - Catatan Track pad lainnya tersedia berdasarkan permintaan Track pad lainnya tersedia berdasarkan permintaan Less
6050 - Bobot Kerja 1183870.0 lb 537000.0 kg Less
6050 - Track pad standar 4.59 ft 1400.0 mm Less

Sistem Kelistrikan (penggerak diesel)

Alternator 2 x 175A masing-masing 2 x 175A masing-masing Less
Baterai dengan pemasangan seri/paralel 6 × 210 Ah - masing-masing 12 V; 630 Ah - total 24 V 6 × 210 Ah - masing-masing 12 V; 630 Ah - total 24 V Less
Komponen Tiga belas (13) lampu servis LED Tiga belas (13) lampu servis LED Less
Komponen Relai isolasi baterai Relai isolasi baterai Less
Komponen Sakelar stop darurat yang dapat diakses dari atas permukaan tanah, di modul engine dan di kabin operator Sakelar stop darurat yang dapat diakses dari atas permukaan tanah, di modul engine dan di kabin operator Less
Komponen Sepuluh (10) lampu kerja sorot LED kecerahan tinggi - Delapan (8) untuk area kerja - Dua (2) untuk ujung belakang Sepuluh (10) lampu kerja sorot LED kecerahan tinggi - Delapan (8) untuk area kerja - Dua (2) untuk ujung belakang Less
Komponen Dua (2) lampu akses sorot LED kecerahan tinggi Dua (2) lampu akses sorot LED kecerahan tinggi Less
Tegangan sistem 24 V 24 V Less

Stasiun Servis yang Dapat Ditarik

Pemasangan Stasiun servis yang dapat ditarik dipasang di bawah modul engine dan mudah diakses dari permukaan tanah. Stasiun servis yang dapat ditarik dipasang di bawah modul engine dan mudah diakses dari permukaan tanah. Less

Engine Diesel - Versi 1 - Cummins K1500E Tier 1

Aspirasi Dilengkapi turbocharger dan aftercooler Dilengkapi turbocharger dan aftercooler Less
Diameter 6.25 in. 159.0 mm Less
Komponen Separator air kapasitas tinggi tambahan Separator air kapasitas tinggi tambahan Less
Komponen Filter bahan bakar dua tahap, beserta separator air Filter bahan bakar dua tahap, beserta separator air Less
Komponen Sistem start pralumas Sistem start pralumas Less
Komponen Eliminator dengan sentrifuse untuk filtrasi oli engine Eliminator dengan sentrifuse untuk filtrasi oli engine Less
Komponen Kipas radiator yang digerakkan secara hidraulik dengan kecepatan kipas yang dikontrol secara elektronik Kipas radiator yang digerakkan secara hidraulik dengan kecepatan kipas yang dikontrol secara elektronik Less
Komponen Filter udara tugas berat dengan evakuasi debu otomatis Filter udara tugas berat dengan evakuasi debu otomatis Less
Komponen Kontrol engine dengan mikroprosesor Kontrol engine dengan mikroprosesor Less
Kapasitas Silinder 2300.0 in3 37.8 l Less
Emisi EPA Flex AS EPA Flex AS Less
Kapasitas tangki bahan bakar 2820.0 Gal-AS. 10700.0 l Less
Merek dan model 2 × Cummins K1500E 2 × Cummins K1500E Less
Ketinggian maksimum tanpa penurunan daya - di atas permukaan laut 8000.0 ft 2438.0 m Less
Jumlah silinder (setiap engine) 12 12 Less
Langkah 6.25 in. 159.0 mm Less
Daya kotor tetapan total SAE J1995 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) Less
Daya bersih tetapan total ISO 3046/1 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) Less
Daya bersih tetapan total SAE J1349 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) Less

Engine Diesel - Versi 2 - Cummins QSK38 Tier 2

Aspirasi Dilengkapi turbocharger dan aftercooler Dilengkapi turbocharger dan aftercooler Less
Diameter 6.25 in. 159.0 mm Less
Komponen Separator air kapasitas tinggi tambahan Separator air kapasitas tinggi tambahan Less
Komponen Kipas radiator yang digerakkan secara hidraulik dengan kecepatan kipas yang dikontrol secara elektronik Kipas radiator yang digerakkan secara hidraulik dengan kecepatan kipas yang dikontrol secara elektronik Less
Komponen Eliminator dengan sentrifuse untuk filtrasi oli engine Eliminator dengan sentrifuse untuk filtrasi oli engine Less
Komponen Sistem start pralumas Sistem start pralumas Less
Komponen Kontrol engine dengan mikroprosesor Kontrol engine dengan mikroprosesor Less
Komponen Filter udara tugas berat dengan evakuasi debu otomatis Filter udara tugas berat dengan evakuasi debu otomatis Less
Komponen Filter bahan bakar dua tahap, beserta separator air Filter bahan bakar dua tahap, beserta separator air Less
Kapasitas Silinder 2300.0 in3 37.8 l Less
Emisi EPA Flex AS EPA Flex AS Less
Kapasitas tangki bahan bakar 2820.0 Gal-AS. 10700.0 l Less
Merek dan model 2 × Cummins QSK38 2 × Cummins QSK38 Less
Ketinggian maksimum tanpa penurunan daya - di atas permukaan laut 10500.0 ft 3200.0 m Less
Jumlah silinder (setiap engine) 12 12 Less
Langkah 6.25 in. 159.0 mm Less
Daya kotor tetapan total SAE J1995 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) Less
Daya bersih tetapan total ISO 3046/1 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) Less
Daya bersih tetapan total SAE J1349 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) 1880 kW 1800 mnt-1 (2520 hp 1800 mnt-1) Less

Attachment

Semua bucket (FS dan BH) dilengkapi paket aus, yang terdiri dari: - Material lapisan khusus menutup area keausan utama di dalam dan di luar bucket - Selubung bibir di antara gigi - Material lapisan khusus menutup area keausan utama di dalam dan di luar bucket - Selubung bibir di antara gigi Less
Attachment shovel dengan kinematika TriPower yang unik memastikan fitur utama berikut: - Pembatas roll-back otomatis untuk mencegah tumpahan material - Bantuan kinematis untuk gaya hidraulik - Pembatas roll-back otomatis untuk mencegah tumpahan material - Bantuan kinematis untuk gaya hidraulik Less
Attachment shovel dengan kinematika TriPower yang unik memastikan fitur utama berikut: - Pemandu bucket sudut konstan otomatis horizontal - Pemandu bucket sudut konstan otomatis vertikal - Pemandu bucket sudut konstan otomatis horizontal - Pemandu bucket sudut konstan otomatis vertikal Less
Attachment shovel dengan kinematika TriPower yang unik memastikan fitur utama berikut: - Momentum boom konstan di sepanjang keseluruhan busur pengangkatan - Bantuan gaya crowd - Momentum boom konstan di sepanjang keseluruhan busur pengangkatan - Bantuan gaya crowd Less
Tipe Lubang pemeriksaan pada boom Lubang pemeriksaan pada boom Less
Tipe Titian dengan rel di boom Titian dengan rel di boom Less
Tipe Penurunan boom (FS dan BH) dan stick (FS) bebas tekanan berkat katup float Penurunan boom (FS dan BH) dan stick (FS) bebas tekanan berkat katup float Less
Tipe Pelindung untuk silinder shovel (FS) Pelindung untuk silinder shovel (FS) Less
Tipe Prosedur pengelasan memungkinkan terjadinya pengelasan balik internal (las persiapan ganda) bila memungkinkan Prosedur pengelasan memungkinkan terjadinya pengelasan balik internal (las persiapan ganda) bila memungkinkan Less
Tipe Boom dan stick bebas tegangan setelah pengelasan Boom dan stick bebas tegangan setelah pengelasan Less
Tipe Boom dan stick adalah rancangan kotak las tahan torsi dengan baja tensil tinggi dan pengecoran baja masif di area pivot Boom dan stick adalah rancangan kotak las tahan torsi dengan baja tensil tinggi dan pengecoran baja masif di area pivot Less
Semua bucket (FS dan BH) dilengkapi paket aus, yang terdiri dari: - Selubung sayap di dinding samping - Selubung heel di pinggiran alas - Selubung sayap di dinding samping - Selubung heel di pinggiran alas Less
Tipe Paket aus khusus untuk material yang sangat abrasif berdasarkan permintaan Paket aus khusus untuk material yang sangat abrasif berdasarkan permintaan Less

Engine

Model Engine 2 × Cummins K1500E atau 2 × Cummins QSK 38 2 × Cummins K1500E atau 2 × Cummins QSK 38 Less
Daya Kotor - SAE J1995 2520.0 hp 1880.0 kW Less
Daya Bersih - SAE J1349 2520.0 hp 1880.0 kW Less
Catatan Opsi penggerak elektrik tersedia (1600 kW) pada 6050 AC/6050 AC FS Opsi penggerak elektrik tersedia (1600 kW) pada 6050 AC/6050 AC FS Less

Bucket

Kapasitas Bucket - Backhoe (munjung 1:1) 36.6 yd3 28.0 m3 Less
Kapasitas Bucket - Shovel Depan (munjung 2:1) 34.0 yd3 26.0 m3 Less

Spesifikasi Kerja

Muatan Bucket - Backhoe 55.0 ton 50.0 metrik ton Less
Muatan Bucket - Shovel Depan 52.0 ton 47.0 metrik ton Less
Bobot Kerja - Backhoe 592.0 ton 537.0 metrik ton Less
Bobot Kerja - Shovel Depan 582.0 ton 528.0 metrik ton Less

Motor Elektrik - 6050 AC/6050 AC FS

Frekuensi 50 Hz (60 Hz atas permintaan) 50 Hz (60 Hz atas permintaan) Less
Output 2146.0 hp 1600.0 kW Less
Arus Tetapan IN 174 A (pada 6,6 kV) 174 A (pada 6,6 kV) Less
Revolusi 1500 mnt-1 (1800 mnt-1 pada 60 Hz) 1500 mnt-1 (1800 mnt-1 pada 60 Hz) Less
Arus Awal 350% IN (197% IN opsional) 350% IN (197% IN opsional) Less
Tipe Kontrol batas daya dengan Sistem Manajemen Pompa Kontrol batas daya dengan Sistem Manajemen Pompa Less
Tipe Motor induksi rumah tupai Motor induksi rumah tupai Less
Tipe Motor elektrik pesanan khusus dengan peningkatan celah antara rotor dan stator untuk menangani kondisi pertambangan yang berat Motor elektrik pesanan khusus dengan peningkatan celah antara rotor dan stator untuk menangani kondisi pertambangan yang berat Less
Tegangan 6,6 kV +/- 10% (lainnya atas permintaan) 6,6 kV +/- 10% (lainnya atas permintaan) Less

Sistem Penggerak

Kombinasi Seimbang antara Daya dan Efisiensi


Konsep Engine Ganda

Menjaga Kesinambungan Pekerjaan Anda dengan Lebih Konsisten


Sistem TriPower

Faktor Pengisian Bucket dan Kemampuan Penggalian yang Unggul


Sistem Hidraulik

Kemudahan Servis dan Peningkatan Produktivitas


Sistem Pendinginan Oli yang Independen

Pendinginan Oli yang Lebih Efektif untuk Memperpanjang Umur Komponen


Sistem Manajemen Pompa

Peningkatan Efisiensi, Umur Komponen, dan Respons Kontrol


Sirkuit Ayun Loop Tertutup

Penggunaan Energi yang Lebih Efisien dan Gerakan Angkat Boom yang Lebih Cepat Selama Ayunan


Kabin Operator

Memastikan Keselamatan dan Kenyamanan Operator Anda


Sistem Kontrol Elektronik

Beroperasi dengan Percaya Diri


Cat MineStar System dan Solusi Teknologi

Mengembangkan Tambang Anda demi Keselamatan dan Produktivitas Lebih Tinggi


Efisiensi Pemuatan/Pengangkutan

Memindahkan Lebih Banyak Material dengan Pasangan Kesesuaian Pemuatan yang Optimal


Opsi dan Struktur Attachment Depan

Memperkuat Investasi Anda dengan Struktur yang Tangguh dan Tahan Lama


Sistem Swing

Masa Pakai Komponen yang Lebih Lama untuk Keandalan Sistem Swing yang Lebih Baik


Undercarriage

Kuat dan Tahan Lama


Keselamatan

Didesain dengan Keselamatan Anda Sebagai Prioritas Utama Kami


Kemudahan Servis

Dirancang agar Anda Segera Kembali Bekerja


Dukungan Pelanggan

Menjaga Kesinambungan Pekerjaan Anda dengan Servis dan Dukungan dari Jaringan Global Kami yang Tak Tertandingi


Keberlanjutan

Standar yang Lebih Tinggi untuk Hari Esok yang Lebih Baik


6050/6050 FS Perlengkapan Standar

Attachment shovel TriPower

Sistem pendinginan oli terpisah

Ruang pemeriksaan alat berat yang lapang

Sistem hidraulik 5 sirkuit

Kontrol servo elektro-hidraulik

Board Control System (BCS)

Kontrol torsi dalam sirkuit ayun loop tertutup

Sistem pelumasan sentral otomatis

Lampu kerja LED

6050/6050 FS Perlengkapan Opsional

UMUM
  • Cat khusus

STRUKTUR ATAS
  • Crane servis hidraulik pada struktur atas dengan engine bantu
  • Radiator Mesabi, bukan radiator standar
  • Perpanjangan interval penggantian oli untuk oli engine hingga 1000 jam
  • Perpanjangan interval penggantian oli untuk oli engine dengan sistem pembakaran oli
  • Tangga akses lipat, sudut tangga sekitar 45°
  • Dua wadah bundar untuk dua standar barel, 200 l (53 Gal-AS.) (bukan wadah gemuk 1000 l (264 Gal-AS.))
  • Pengisian wadah bundar melalui stasiun servis
  • Berbagai opsi cuaca dingin

KABIN
  • Sistem AC dan ventilasi pemanas (cadangan) ganda
  • Pemanasan kabin
  • Instrumentasi tambahan
  • Sistem monitoring kamera

UNDERCARRIAGE
  • Lebar track pad 1600 mm (5 ft 3 in.) atau 1800 mm (5 ft 11 in.)
  • Pelat penutup di bawah bak (pelat belly)
  • Perlengkapan opsional tambahan tersedia sesuai permintaan.