< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Caterpillar mempunyai rangkaian lengkap stationary mount loader untuk berbagai aplikasi pengolahan kayu. Empat model tersedia dengan daya jauh atau daya onboard. Stationary mount loader Caterpillar dilengkapi sistem perkabelan, teruji dan siap untuk penghubungan listrik di lapangan, termasuk kit instalasi dengan pengencang yang diperlukan untuk montasi pada pedestal baja atau beton. Dan dengan Sistem Pemasangan Bantalan Lentur, hari kerja Anda akan produktif dan nyaman.

Dimensi

Satuan:
Jangkauan maksimum 32.6 ft 9.9 m Less

Spesifikasi Kerja

Panjang Knuckleboom 27.0 ft 8.2 m Less
Panjang Knuckle Dudukan Grapple 9.0 in. 228.6 mm Less
Diameter Bantalan Swing 43.0 in. 1092.2 mm Less
Roda-gigi Bantalan Swing Eksternal Eksternal Less
Motor Elektrik 75.0 hp 56.0 kW Less
Catu Daya Elektrik 460 Volt: 60 Hz 460 Volt: 60 Hz Less
Bobot kerja 15915.0 lb 7218.9 kg Less

Engine

Daya Kotor 75.0 hp 55.9 kW Less

Sistem Hidraulik

Silinder - Live Heel 127 mm X 76 mm (5 in X 3 in) 127 mm X 76 mm (5 in X 3 in) Less
Silinder - Utama 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) Less
Silinder - Stick 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) Less
Aliran Hidraulik 167/125/83 L/mnt (44/33/22 gpm) 167/125/83 L/mnt (44/33/22 gpm) Less
Tekanan Hidrolik - Swing 2400.0 psi 16547.4 kPa Less
Tekanan Hidrolik - Sistem 2200.0 psi 15168.5 kPa Less
Kecepatan Swing 8.0 rpm 8.0 rpm Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 42.0 Gal-AS. 159.0 l Less

Bobot

Bobot kerja 15915.0 lb 7218.9 kg Less

Ruang Operator

Pada loader standar dengan ruang operator, kontrol joystick pilot hidrolik dan pedal rocker swing dirancang secara ergonomis untuk memudahkan pengoperasian dan pengendalian loader secara maksimal yang diperlukan untuk aplikasi mill-yard siklus tinggi. Ruang operator dirancang dengan memperhatikan kenyamanan. Kabin lapang dilengkapi dengan kursi bersuspensi yang besar dan dapat disetel sepenuhnya dengan penyangga pinggang. Sandaran lengan lipat atas dapat disetel sepenuhnya untuk memungkinkan penyesuaian kontrol joystick agar pas dengan operator sehingga pengoperasian lebih mudah dan kinerja lebih baik. Jarak pandang yang istimewa ke area kerja diperoleh berkat jendela kabin teduh yang lebar. Jarak pandang ke atas dimaksimalkan dengan jendela atap Lexan gelap yang lebar. Perlindungan operator dimungkinkan oleh pelindung depan. Pelindung ayun keluar ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah pembersihan jendela depan.


Sistem Pemasangan

Sistem Pemasangan Bantalan Lentur meliputi serangkaian isolator karet khusus pada setiap pengencang dudukan yang menyerap tegangan dalam dua arah. Akumulator hidraulik tambahan dipasang pada sirkuit silinder boom utama untuk meningkatkan penyerapan kejutan beban puncak.


Komponen Tertutup

Panel servis elektrik tahan cuaca meliputi starter, kontrol, transformer, pemutus arus, dan blok sekering.


Opsi Motor

Motor elektrik memiliki kisaran horsepower 75 hingga 100 hp dan tertutup sepenuhnya serta memiliki peringkat tugas sulit. Paket perkabelan catu daya menyediakan 440V/60Hz (AS) atau 575V/60Hz (Kanada).


Opsi Panjang Boom

Opsi boom tugas berat memiliki kisaran panjang 7,6 m hingga 10,9m (25’ hingga 36’) untuk menangani berbagai panjang pohon.


519 SM Perlengkapan Standar

Catu Daya Motor
  • Motor Elektrik, 56 kW (75 HP) @ 1800 rpm
  • Suplai Daya Listrik 460 Volt (60 Hz)
  • Ring Kolektor Tegangan Tinggi dengan Empat (4) Ring
  • Panel Servis, Penutup NEMA 12
  • Penggerak Pompa, Langsung Melalui Kopling Sambungan Fleksibel
  • Sistem Start Magnetik di Sepanjang Jalur
  • Dudukan Catu Daya Meja Putar

Sistem Hidraulik
  • Tiga (3) Pompa Roda-Gigi Sejajar
  • Motor Swing Piston Radial
  • Rotasi Kontinu
  • Kontrol Joystick Pilot
  • Filtrasi Balik (3 mic) Elemen Tunggal
  • Indikator Bypass Filtrasi
  • Nipel Diagnostik @ Pompa untuk kemudahan servis

Boom
  • Knuckleboom 8,2 m (27’)
  • Knuckle Dudukan Grapple 22,8 cm (9”)

Struktural
  • Kabin yang Terpasang di Sisi Kanan 96,5 cm x 142,2 cm (38” x 56”)
  • Kaca Depan Miring ke Belakang
  • Kaca Pengaman Gelap
  • Jendela Atap Lexan
  • Sun Visor
  • Kursi yang Dapat Disetel dengan Sandaran Lengan
  • Pelindung Operator
  • Kabin Bertekanan dengan Heater
  • Pengukur Analog
  • Pengukur Elektronik
  • Klakson
  • Wiper/Washer Kaca Depan
  • Kipas Defroster
  • Pemantik rokok
  • Lampu Plafon
  • Panel Pemutus Arus
  • Dudukan Baja

519 SM Perlengkapan Opsional

Suplai Daya Listrik 575 Volt (60 Hz)

Rotasi Terbatas Tidak Kontinu

Heater Reservoir Oli

Knuckleboom 7,6 m (25’)

Knuckleboom 9,1 m (30’)

Knuckle Dudukan Grapple 30,5 cm (12”)

Heel Tunggal “V”

Heel Ganda “VV”

AC

Dudukan Beton

Dudukan Riser Sub-rangka 30”