< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Motor Grader Seri K adalah alat berat yang dapat diandalkan saat Anda harus menuntaskan pekerjaan. Motor grader Cat membantu memaksimalkan investasi Anda dengan menghadirkan produktivitas dan ketahanan maksimum. Engine Cat C7, transmisi power shift dengan penggerak langsung dan hidraulik sensor beban bekerja sama untuk menjamin tersedianya daya dan presisi yang diperlukan dalam kondisi yang menantang. Selain itu, motor grader Cat didukung oleh jaringan dealer kelas dunia Cat, agar Anda selalu siap bekerja.

Engine

Satuan:
Daya Dasar (gigi 1) - Bersih 145.0 hp 108.0 kW Less
Model Engine Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
VHP – gigi 1-2 Bersih 145.0 hp 108.0 kW Less
VHP - gigi 3 Bersih 156.0 hp 116.0 kW Less
VHP – gigi 4-8 Bersih 165.0 hp 123.0 kW Less
VHP – gigi 1-2 Kotor 158.0 hp 118.0 kW Less
VHP - gigi 3 Kotor 168.0 hp 125.0 kW Less
VHP – gigi 4-8 Kotor 178.0 hp 133.0 kW Less
Kapasitas Silinder 439.0 in3 7.2 l Less
Diameter 4.1 in. 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in. 127.0 mm Less
Kecepatan @ daya tetapan 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less
Jumlah silinder 6 6 Less
Ketinggian penurunan daya 10000.0 ft 3048.0 m Less
Kemampuan Ambien Tinggi 122.0 °F 50.0 °C Less
Rentang VHP - Bersih 108-123 kW (145-165 hp) 108-123 kW (145-165 hp) Less
Daya Dasar (gigi 1) - Bersih (Metrik) 147.0 hp 108.0 kW Less
Kecepatan Kipas Maksimum 1575.0 RPM 1575.0 RPM Less
Torsi Maksimum Bersih 650.0 ft-lb 881.0 Nm Less
Kenaikan Torsi 50.0 % 50.0 % Less

Power Train

Gigi Maju/Mundur 8 maju/6 mundur 8 maju/6 mundur Less
Transmisi Penggerak Langsung, powershift Penggerak Langsung, powershift Less
Rem - Servis Cakram multi-oli, berpenggerak udara Cakram multi-oli, berpenggerak udara Less
Rem - Servis, area permukaan 3712.0 in2 23948.0 cm2 Less
Rem - Parkir Cakram multi-oli, berpenggerak udara Cakram multi-oli, berpenggerak udara Less
Rem - Sekunder Sirkuit ganda Sirkuit ganda Less

Spesifikasi Kerja

Kecepatan Puncak - maju 29.0 mpj 46.6 km/j Less
Kecepatan Puncak - mundur 22.9 mpj 36.8 km/j Less
Radius Belok, sisi luar ban depan 24.61 ft 7.5 m Less
Rentang Kemudi - kiri/kanan 47.5 Derajat 47.5 Derajat Less
Sudut Artikulasi – kiri/kanan 20.0 Derajat 20.0 Derajat Less
Maju - ke-1 2.5 mpj 4.0 km/j Less
Maju - ke-2 3.4 mpj 5.4 km/j Less
Maju - ke-3 4.9 mpj 7.9 km/j Less
Maju - ke-4 6.8 mpj 10.9 km/j Less
Maju - ke-5 10.6 mpj 17.1 km/j Less
Maju - ke-6 14.5 mpj 23.3 km/j Less
Maju - ke-7 19.9 mpj 32.0 km/j Less
Maju - ke-8 29.0 mpj 46.6 km/j Less
Mundur - ke-1 2.0 mpj 3.2 km/j Less
Mundur - ke-2 3.7 mpj 5.9 km/j Less
Mundur - ke-3 5.3 mpj 8.6 km/j Less
Mundur - ke-4 8.4 mpj 13.5 km/j Less
Mundur - ke-5 15.7 mpj 25.3 km/j Less
Mundur - ke-6 22.9 mpj 36.8 km/j Less

Sistem Hidraulik

Tipe Sirkuit Sensor Beban, Tengah Tertutup, PPPC Sensor Beban, Tengah Tertutup, PPPC Less
Tipe Pompa Piston variabel Piston variabel Less
Tekanan Sistem Maksimum 3698.5 psi 25500.0 kPa Less
Tekanan Siaga 522.1 psi 3600.0 kPa Less
Kapasitas Tangki Cadangan 14.0 Gal-AS. 55.0 l Less
Pompa Output Tinggi Opsional 55.6 Gal-AS/mnt. 210.5 l/mnt. Less
Pompa Standar Output Pompa 42.0 Gal-AS/mnt. 159.1 l/mnt. Less

Moldboard

Lebar Blade 12.0 ft 3.7 m Less
Moldboard - tinggi 24.0 in. 610.0 mm Less
Moldboard - ketebalan 0.9 in. 22.0 mm Less
Radius Busur 16.3 in. 413.0 mm Less
Jarak Bebas Throat 4.7 in. 120.0 mm Less
Tepi Pemotong - lebar 6.0 in. 152.0 mm Less
Pinggiran Tajam - ketebalan 0.6 in. 16.0 mm Less
Bit Ujung - lebar 6.0 in. 152.0 mm Less
Bit ujung - ketebalan 0.6 in. 16.0 mm Less
Gaya Tarik Blade - GVW maksimum 29496.0 lb 13379.0 kg Less
Tekanan ke Bawah - GVW maksimum 30785.0 lb 13964.0 kg Less
Gaya Tarik Blade - GVW dasar 19485.0 lb 8838.0 kg Less
Tekanan ke Bawah - GVW dasar 14121.0 lb 6405.0 kg Less

Rentang Blade

Circle Geser Tengah - kanan 28.7 in. 728.0 mm Less
Circle Geser Tengah - kiri 29.6 in. 752.0 mm Less
Moldboard Geser Samping - kanan 26.1 in. 663.0 mm Less
Moldboard Geser Samping - kiri 20.2 in. 512.0 mm Less
Sudut Posisi Blade Maksimum 90.0 Derajat 90.0 Derajat Less
Rentang Tip Blade - maju 40.0 Derajat 40.0 Derajat Less
Rentang Ujung Blade - ke belakang 5.0 Derajat 5.0 Derajat Less
Jangkauan shoulder maksimum ke luar ban - kanan 71.2 in. 1809.0 mm Less
Jangkauan shoulder maksimum ke luar ban - kiri 73.2 in. 1859.0 mm Less
Tinggi angkat maksimum di atas tanah 18.9 in. 480.0 mm Less
Kedalaman pemotongan maksimum 28.9 in. 735.0 mm Less

Ripper

Kedalaman pemecahan - maksimum 18.2 in. 462.0 mm Less
Dudukan shank ripper, jumlah 5 5 Less
Jarak dudukan shank ripper 21.0 in. 533.0 mm Less
Gaya penetrasi 18615.0 lb 8444.0 kg Less
Gaya ungkit 22825.0 lb 10353.0 kg Less
Perpanjangan alat berat, beam naik 38.2 in. 970.0 mm Less
Jumlah dudukan shank scarifier 9 9 Less

Scarifier

Tengah, Tipe V: Lebar kerja 46.6 in. 1184.0 mm Less
Tengah, Tipe V: Kedalaman penggemburan, maksimum 11.5 in. 292.0 mm Less
Tengah, Tipe V: Jumlah dudukan shank scarifier 11 11 Less
Tengah, Tipe V: Jarak dudukan shank scarifier 4.6 in. 116.0 mm Less
Belakang: Lebar kerja 90.6 in. 2300.0 mm Less
Belakang: Kedalaman penggemburan, maksimum 16.2 in. 411.0 mm Less
Belakang: Jumlah dudukan shank scarifier 9 9 Less
Belakang: Jarak dudukan shank scarifier 10.5 in. 267.0 mm Less

Rangka

Modulus bagian depan - maksimum 291.0 in3 4785.0 cm3 Less
Modulus bagian depan - minimum 127.0 in3 2083.0 cm3 Less
Circle - diameter 60.2 in. 1530.0 mm Less
Circle - ketebalan bilah blade 1.2 in. 30.0 mm Less
Drawbar - tinggi 5.0 in. 127.0 mm Less
Drawbar - lebar 3.0 in. 76.0 mm Less
Gandar depan - tinggi sampai ke tengah 24.2 in. 615.0 mm Less
Gandar depan - Kemiringan roda, kiri/kanan 18.0 Derajat 18.0 Derajat Less
Gandar depan - osilasi total setiap sisi 32.0 Derajat 32.0 Derajat Less
Pelat depan-atas/bawah - lebar 12.0 in. 305.0 mm Less
Pelat depan-atas/bawah - ketebalan 1.0 in. 25.0 mm Less
Pelat depan-samping - lebar 9.5 in. 242.0 mm Less
Pelat samping depan - ketebalan 0.5 in. 12.0 mm Less
Bobot linear depan - minimum 112.0 lb/ft 165.0 kg/m Less
Bobot linear depan - maksimum 144.0 lb/ft 213.0 kg/m Less

Tandem

Tinggi 19.9 in. 506.0 mm Less
Lebar 7.9 in. 201.0 mm Less
Ketebalan dinding samping - dalam 0.6 in. 16.0 mm Less
Ketebalan dinding samping - luar 0.7 in. 18.0 mm Less
Pitch rantai penggerak 2.0 in. 51.0 mm Less
Jarak gandar roda 59.9 in. 1522.0 mm Less
Osilasi tandem – depan atas 15.0 Derajat 15.0 Derajat Less
Osilasi tandem – depan bawah 25.0 Derajat 25.0 Derajat Less

Isi Ulang Servis

Kapasitas Bahan Bakar 80.6 Gal-AS. 305.0 l Less
Sistem pendinginan 10.6 Gal-AS. 40.0 l Less
Oli Engine 4.8 Gal-AS. 18.0 l Less
Transmisi/Diferensial/Final Drive 15.9 Gal-AS. 60.0 l Less
Rumah tandem (masing-masing) 16.9 Gal-AS. 64.0 l Less
Rumah bearing spindel roda depan 0.1 Gal-AS. 0.5 l Less
Rumah penggerak circle 1.9 Gal-AS. 7.0 l Less

Bobot

Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum 36839.0 lb 16710.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Dasar - total 29744.0 lb 13492.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Maksimum - total 50420.0 lb 22870.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Pemasangan Umum - gandar depan 10038.0 lb 4553.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Pemasangan Umum - gandar belakang 26802.0 lb 12157.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Pemasangan Umum - total 36839.0 lb 16710.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Dasar - gandar depan 8095.0 lb 3672.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Dasar - gandar belakang 21650.0 lb 9820.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Maksimum - gandar depan 17647.0 lb 8005.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Maksimum - gandar belakang 32773.0 lb 14866.0 kg Less

Dimensi

Tinggi - Kabin ROPS 132.0 in. 3354.0 mm Less
Tinggi - Kabin Non-ROPS 131.8 in. 3348.0 mm Less
Tinggi - Kanopi ROPS 132.0 in. 3354.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah - Gandar Depan Tengah 24.6 in. 626.0 mm Less
Panjang - Antara Gandar Tandem 60.0 in. 1523.0 mm Less
Panjang - Gandar Depan ke Moldboard 102.3 in. 2598.0 mm Less
Panjang - Gandar Depan ke Tandem Tengah 239.6 in. 6086.0 mm Less
Panjang - Ban Depan ke Belakang Alat Berat 334.8 in. 8504.0 mm Less
Panjang - Counterweight ke Ripper 394.2 in. 10013.0 mm Less
Jarak Bebas Ke Tanah, Kotak Trans. 14.3 in. 362.0 mm Less
Tinggi - Puncak Silinder 120.0 in. 3049.0 mm Less
Tinggi ke Cerobong Gas Buang 114.0 in. 2895.0 mm Less
Lebar - Garis Sumbu Ban 81.3 in. 2065.0 mm Less
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 96.6 in. 2452.0 mm Less
Lebar - Sisi Luar Ban Depan 97.7 in. 2481.0 mm Less

Standar

ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 Less
Pengemudian ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Rem ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Suara ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 Less

Bobot - Pemasangan Umum

Bobot Kerja - Pemasangan Umum 31543.0 lb 14308.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan 36839.0 lb 16710.0 kg Less

Bobot Kotor Kendaraan - Maksimum

Bobot Kotor Kendaraan 50420.0 lb 22870.0 kg Less

Power Train

Kinerja andal


Engine Cat C7

Daya dan efisiensi maksimum


Hidraulik

Hidraulik yang seimbang menghasilkan pengendalian yang konsisten, akurat, dan responsif


Struktur/Drawbar-Circle-Moldboard

Dirancang untuk kekuatan dan ketahanan


Work Tool dan Attachment

Meningkatkan keserbagunaan, pemanfaatan, dan kinerja alat berat


Ruang Operator

Caterpillar menetapkan standar untuk kenyamanan, kemudahan, dan visibilitas


Teknologi Terintegrasi

Solusi yang menjadikan pekerjaan lebih mudah dan efisien


Keselamatan

Didesain dengan mengutamakan keselamatan


Dukungan Pelanggan Lengkap

Ketika waktu kerja menentukan


Keberlanjutan

Berpikir jauh ke depan


Kemudahan Servis

Titik-titik servis yang mudah dijangkau akan mempercepat dan mempermudah perawatan rutin


12K Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alternator, 115 Ampere
  • Alarm mundur, lampu mundur
  • Baterai, 750 CCA bebas perawatan
  • Sistem kelistrikan, 24-volt
  • Klakson, elektrik
  • Lampu, berhenti dan ekor
  • Motor, start
  • Siap untuk Product Link
  • Lampu kerja

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Akselerator
  • Konsol kontrol, dapat disetel
  • Kelompok pengukur (termasuk voltmeter, artikulasi, temperatur cairan pendingin engine, tekanan udara rem, dan ketinggian bahan bakar)
  • Rel pengaman, ruang operator
  • Kontrol hidraulik, sensor beban (pengangkatan blade kanan/kiri, penggerak circle, geser tengah, geser samping, kemiringan dan artikulasi roda depan)
  • Lampu indikator (termasuk lampu jauh, belok kiri dan kanan, tekanan oli engine rendah, kunci throttle, pemeriksaan engine, pemeriksaan dan bypass filter transmisi, pin geser tengah, tekanan udara rem, rem parkir terpasang, pemindahan gigi otomatis)
  • Sakelar kunci start/stop
  • Meteran, jam
  • Power steering, hidraulik
  • Kursi, statis jok vinyl
  • Sabuk pengaman
  • Roda kemudi, miring, dapat diatur
  • Tempat penyimpanan, kotak cooler/makan siang
  • Throttle, kontrol elektronik

POWER TRAIN
  • Air cleaner, seal radial tipe kering dengan indikator servis dan pembuang debu otomatis
  • Aftercooler udara ke udara (ATAAC, Air-to-air after cooler)
  • Kipas blower
  • Rem, cakram oli, empat roda berpenggerak udara
  • Diferensial dengan pengunci/pembuka
  • Engine, Cat C7 dengan Teknologi ACERT, diesel dengan derasi engine dan kontrol idle otomatis. Memenuhi standar emisi EPA Tier 2 AS dan Stage II UE lama.
  • Separator air dari bahan bakar
  • Muffler, di bawah kap engine
  • Rem parkir, multi-cakram, ber-seal, dan berpendingin oli
  • Prescreener
  • Pompa priming bahan bakar, terpasang lentur
  • Saluran kuras endapan, tangki bahan bakar
  • Penggerak tandem
  • Transmisi, 8 kecepatan maju dan 6 kecepatan mundur, power shift, penggerak langsung dengan kontrol pemindahan gigi elektronik serta proteksi kecepatan berlebih
  • VHP (Variable Horse Power, Horsepower Variabel)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Bumper, belakang
  • CD ROM Buku Suku Cadang
  • Kopling selip penggerak circle
  • Pinggiran tajam, 152 mm × 16 mm (6 in. × 5/8 in.) baja lengkung DH-2
  • Pintu, ruang Engine
  • Drawbar, 6 shoe dengan strip pelapis komposit nilon yang dapat diganti
  • Bit ujung, baja DH-2, 16 mm (5/8 in.)
  • Rangka, artikulasi dengan kunci pengaman
  • Tangki bahan bakar, 305 l (80,6 Gal-AS.)
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Link bar, 7 posisi
  • Moldboard, blade 3658 mm × 610 mm x 22 mm (12 ft × 24 in. × 7/8 in.) dengan geser samping hidraulik dan tip mekanis
  • Port S·O·S, engine, hidraulik, transmisi, dan cairan pendingin
  • Kotak alat dengan kunci gembok
  • Perlindungan dari kejahatan - mencakup kunci tutup tangki hidrolik, tutup akses radiator, tangki bahan bakar, pemeriksaan/pengisian oli engine dan transmisi, dan kotak baterai yang dapat dikunci.

ANTIFREEZE
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga –35 °C (–30 °F)

12K Perlengkapan Opsional

PELINDUNG
  • Pelindung, transmisi

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Penyejuk udara dengan heater
  • Pemanas, kabin

KABIN/KANOPI
  • Kabin, ROPS*
  • Kabin, Non ROPS*
  • Kanopi, ROPS*
  • Kursi, vinyl, dapat disetel
  • Kursi, kain, berkontur
  • Kipas, defroster, jendela depan
  • Kipas, defroster, jendela belakang
  • Pelindung matahari, belakang
  • Wiper/washer, belakang
  • Wiper, depan, intermiten
  • Kaca spion, dua di dalam
  • Spion, dipasang di luar
  • Port daya, aksesori 12V
  • Siap untuk hiburan radio
  • Takometer/Speedometer
  • * Bobot menunjukkan perubahan bobot alat berat Pemasangan Umum.

RIPPER/SCARIFIER
  • Ripper/Scarifier, dipasang di belakang*
  • Scarifier, dipasang di tengah, tipe V

LAMPU
  • Lampu yang dipasang di batang, lampu dekat, lampu arah, dan lampu depan
  • Lampu yang dipasang di kabin dan batang, lampu jauh, lampu arah, lampu depan, dan lampu kerja

POWER TRAIN
  • Pemindahan gigi otomatis

ATTACHMENT LAIN
  • Product Link
  • Pemasangan Snow Wing, siap dipasang ke rangka
  • AccuGrade ARO
  • Pengering, udara
  • Pelat dorong, counterweight*
  • Akumulator, pengangkatan blade
  • Baterai, tugas ekstrem (1400 CCA)
  • Eter, alat bantu start
  • Heater, cairan pendingin engine, 220 V

HIDRAULIK
  • Pompa, hidraulik, kapasitas tinggi (210 l/mnt. 55,7 Gal-AS/mnt.)
  • Pengaturan hidraulik dengan tambahan satu atau beberapa katup hidraulik tersedia untuk ripper belakang, scarifier yang dipasang di tengah, dozer, snow plow, dan snow wing.

BLADE, MOLDBOARD
  • Moldboard: Blade, 4267 mm × 610 mm × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Blade, depan
  • Pinggiran tajam, 203 mm × 19 mm (8" × 3/4"). Untuk digunakan dengan blade 14'
  • Bit ujung, overlay, pasangan bolak-balik untuk digunakan dengan pinggiran tajam 203 mm (8")