< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Direkayasa untuk kinerja, dirancang untuk kenyamanan, dibangun untuk tahan lama.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Kecepatan Engine Tetapan 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Daya Kotor - SAE J1995 598.0 hp 446.0 kW Less
Daya Bersih - SAE J1349 535.0 hp 399.0 kW Less
Daya Bersih - 80/1269/EEC 535.0 hp 399.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 9249 535.0 hp 399.0 kW Less
Jumlah Silinder 6 6 Less
Diameter 5.7 in. 145.0 mm Less
Langkah 7.2 in. 183.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1105.0 in3 18.1 l Less
Daya Bersih - ISO 9249:1997 535.0 hp 399.0 kW Less
Torsi Puncak 1988.0 lb ft 2696.0 Nm Less

Berat - Pendekatan

Target Bobot Kerja Kotor Alat Berat 181000.0 lb 82100.0 kg Less
Bobot chassis 55171.0 lb 25025.0 kg Less
Bobot Bak 22984.0 lb 10425.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kelas Muatan Nominal (100 %) 51.0 ton 46.0 metrik ton Less
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 49.5 mpj 79.7 km/j Less
Kapasitas Maksimum 50.0 ton 45.0 metrik ton Less
Kapasitas Bak - SAE 2:1 41.0 yd3 31.3 m3 Less
Beban Kerja Maksimum (110%) 56.0 ton 51.0 metrik ton Less
Tidak Melebihi Muatan (120 %)* 61.0 ton 55.0 metrik ton Less
Kapasitas Target Muatan 50.0 ton 45.0 metrik ton Less

Transmisi

Maju 1 8.0 mpj 12.9 km/j Less
Maju 2 11.0 mpj 17.7 km/j Less
Maju 3 14.9 mpj 24.0 km/j Less
Maju 4 20.0 mpj 32.2 km/j Less
Maju 5 27.1 mpj 43.6 km/j Less
Maju 6 36.5 mpj 58.7 km/j Less
Maju 7 49.5 mpj 79.7 km/j Less
Mundur 10.5 mpj 16.9 km/j Less

Final Drive

Rasio Diferensial 2,74:1 2,74:1 Less
Rasio Planetary 4,80:1 4,80:1 Less
Rasio Reduksi Total 13,15:1 13,15:1 Less

Rem

Permukaan Rem - Depan 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
Permukaan Rem - Belakang 7794.0 in2 50284.0 cm2 Less
Standar Rem ISO 3450: 1996 ISO 3450: 1996 Less

Hoist Bak

Aliran Pompa – Idle Tinggi 136.0 Gal-AS/mnt. 515.0 l/mnt. Less
Setelan Relief Valve – Angkat 2500.0 psi 17255.0 kPa Less
Pengaturan Relief Valve - Bawah 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Waktu Angkat Bak - Idle Tinggi 9.5 Detik 9.5 Detik Less
Waktu Bak Turun - Mengambang 12.5 Detik 12.5 Detik Less
Daya Bak Turun - Idle Tinggi 12.5 Detik 12.5 Detik Less

Kapasitas - Miring Ganda - Faktor Pengisian 100 %

Rata 31.7 yd3 24.2 m3 Less
Munjung 2:1 (SAE) 40.8 yd3 31.2 m3 Less

Kapasitas - Lantai Rata - Faktor Pengisian 100 %

Rata 30.5 yd3 23.3 m3 Less
Munjung 2:1 (SAE) 41.0 yd3 31.3 m3 Less

Distribusi Bobot - Pendekatan

Gandar Depan - Kosong 48.0 % 48.0 % Less
Gandar Depan - Bermuatan 34.0 % 34.0 % Less
Gandar Belakang - Kosong 52.0 % 52.0 % Less
Gandar Belakang - Bermuatan 66.0 % 66.0 % Less

Suspensi

Langkah Silinder Efektif - Depan 9.2 in. 234.0 mm Less
Langkah Silinder Efektif - Belakang 5.9 in. 149.0 mm Less
Osilasi Gandar Belakang 5.4 Derajat 5.4 Derajat Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 140.0 Gal-AS. 530.0 l Less
Sistem Pendinginan 30.0 Gal-AS. 114.0 l Less
Diferensial dan Final Drive 22.0 Gal-AS. 83.0 l Less
Tangki Kemudi 9.0 Gal-AS. 34.0 l Less
Sistem Kemudi (Termasuk Tangki) 15.0 Gal-AS. 56.0 l Less
Tangki Hidraulik Rem / Hoist / Kipas 35.0 Gal-AS. 155.0 l Less
Sistem Rem/Hoist/Kipas (Tangki) 73.0 Gal-AS. 277.0 l Less
Karter 16.0 Gal-AS. 60.0 l Less
Sistem Konverter Transmisi / Torsi (Termasuk Wadah) 19.0 Gal-AS. 72.0 l Less
Wadah Konverter Transmisi/Torsi 14.0 Gal-AS. 53.0 l Less

Ban

Ban Standar 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4) Less

ROPS

Standar ROPS/FOPS . . Less

Kebisingan

Standar Suara . . Less

Pengemudian

Standar Kemudi ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
Sudut Kemudi 36.0 Derajat 36.0 Derajat Less

Dimensi

Tinggi - Puncak ROPS 13.43 ft 4093.0 mm Less
Panjang Bak Keseluruhan 26.81 ft 8172.0 mm Less
Panjang Bagian Dalam Bak 18.21 ft 5549.0 mm Less
Panjang Keseluruhan 28.67 ft 8740.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 12.99 ft 3960.0 mm Less
Gandar Belakang ke Ekor 8.5 ft 2590.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 2.36 ft 720.0 mm Less
Jarak Bebas Membuang 1.62 ft 495.0 mm Less
Tinggi Pemuatan – Kosong 11.48 ft 3500.0 mm Less
Kedalaman Bak Sebelah Dalam - Maks 5.6 ft 1706.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan - Bak Naik 27.42 ft 8357.0 mm Less
Lebar Pengoperasian 15.59 ft 4751.0 mm Less
Lebar Garis Tengah Ban Depan 10.38 ft 3165.0 mm Less
Jarak Bebas Pelindung Engine 2.34 ft 714.0 mm Less
Lebar Bak Bagian Luar 12.97 ft 3952.0 mm Less
Lebar Bak Sebelah Dalam 12.13 ft 3698.0 mm Less
Tinggi Kanopi Depan 13.83 ft 4216.0 mm Less
Jarak Bebas Gandar Belakang 1.84 ft 560.0 mm Less
Lebar Garis Tengah Ban Belakang Ganda 8.7 ft 2652.0 mm Less
Lebar Ban Keseluruhan 12.88 ft 3927.0 mm Less

Power Train – Engine

Engine Cat®C18 dengan Teknologi ACERT™ dibuat untuk menghasilkan daya, keandalan, dan efisiensi guna mencapai kinerja yang unggul pada aplikasi terberat.


Power Train — Transmisi

Power train Cat menghasilkan tenaga lebih besar ke permukaan tanah untuk menghasilkan produktivitas lebih besar dan biaya pengoperasian lebih rendah.


Struktur

Struktur Cat yang kokoh merupakan tulang punggung dari ketahanan truk non jalan raya 770.


Ruang Operator

Dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan operator, kontrol yang unggul dan produktivitas yang tinggi.


Integrasi Engine — Power Train

Sistem ini secara elektronik menggabungkan komponen-komponen power train yang kritis untuk bekerja sama secara lebih cerdas guna mengoptimalkan kinerja truk secara keseluruhan.


Sistem Rem

Pengereman yang andal dengan kontrol yang sangat baik menumbuhkan rasa percaya diri operator untuk berkonsentrasi pada produktivitas.


Kemudahan Servis

Lebih sedikit waktu yang digunakan untuk perawatan, sehingga lebih banyak waktu di jalan angkut.


Sistem Bak Truk

Dirancang dan dibangun oleh Cat untuk menghasilkan kinerja dan keandalan yang mantap dalam aplikasi pengangkutan yang paling berat.


Informasi & Sistem Monitoring

Data kesehatan dan muatan alat berat yang penting menjaga 770 tetap berkinerja pada tingkat produksi puncak.


Keselamatan

Alat berat dan sistem Caterpillar dirancang dengan mengutamakan keselamatan.


Dukungan Pelanggan

Dealer Cat memiliki semua yang diperlukan untuk menjaga truk selalu produktif.


772 Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Penyejuk udara
  • Asbak dan pemantik rokok
  • Gantungan jaket
  • Tempat minuman (4)
  • Port koneksi diagnostik, 24V
  • Siap Dipasangi Radio Hiburan
  • Pengukur/indikator:
  • Heater/defroster, (11,070 kCal/43.930 BTU)
  • Tuas hoist
  • Klakson, elektrik
  • Lampu, plafon/penerangan
  • Unit tampilan Messenger
  • Kaca Spion
  • Port daya, 12V
  • Kabin ROPS, diisolasi/berperedam suara
  • Kursi, Caterpillar Comfort
  • Kursi, pelatihan dengan sabuk pengaman
  • Roda kemudi, berpelapis, miring, dan teleskopik
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sun visor, kaca gelap
  • Pengunci throttle
  • Wiper kaca depan (intermiten) dan washer

POWERTRAIN
  • Engine Cat C18 dengan Teknologi ACERT®
  • Sistem pengereman:
  • Transmisi:

ANTIFREEZE
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -35 °C (-30 °F)

KELISTRIKAN
  • Alarm, mundur
  • Alternator, 95 amp
  • Soket jump start bantu
  • Baterai, bebas perawatan, 12V (2), 190 amp-jam
  • Sistem kelistrikan, 24 V
  • Sistem penerangan:

KOMUNIKASI PRODUCT LINK
  • Siap untuk Product Link

PELINDUNG
  • Karter engine
  • Driveline

SISTEM SUSPENSI
  • Suspensi, depan/belakang (sesuai persyaratan Uni Eropa)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Grup pemasangan bak (bak lantai datar atau miring ganda)
  • Pin pengaman bak (mengunci bak di posisi naik)
  • Indikator bak turun
  • CD-ROM katalog suku cadang
  • Kipas, hidraulik saat dibutuhkan
  • Tangki bahan bakar, 530 l (140 Gal-AS.)
  • Pemutus baterai di permukaan tanah
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Fitting gemuk pelumas di permukaan tanah
  • Reservoir (terpisah):
  • Pelek, 13 x 33 in.
  • Ejektor batu
  • Platform servis, sisi kiri/kanan
  • Kemudi tambahan (otomatis)
  • Lubang pengikat
  • Kait penarik, depan
  • Pin penarik, belakang
  • Kunci pelindung dari kejahatan

772 Perlengkapan Opsional

Sistem Bak Opsional:
  • Lapisan Bak, Miring Ganda/Lantai Datar, Baja, 8 mm, 16 mm, 20 mm atau 25 mm
  • Lapisan Bak, Miring Ganda/Lantai Datar, Karet, Benturan Tinggi

Sistem Pelumasan Otomatis

Rem Kompresi Cat

Fitting Gemuk Pelumas yang Dikelompokkan

Heater Cairan Pendingin Engine - 120 V

Heater Cairan Pendingin Engine - 240V

Alat Bantu Start Eter

Pengalih/Muffler Gas Buang

Sistem Bahan Bakar Pengisian Cepat

Sistem Bahan Bakar Pengisian Cepat Tanpa Tekanan

Kit Heater Bahan Bakar

Kontrol Rem Terpadu

Muffler

Paket Peredaman Suara

Pelek Cadangan (330 mm) 13 in.

Sistem Kontrol Traksi (TCS, Traction Control System)

Sistem Manajemen Produksi Truk (TPMS, Truck Production Management System)

Ganjal Roda