< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Direkayasa untuk keandalan produksi pada kondisi kerja yang paling menantang. Daya dan keserbagunaan PL61 dikombinasikan dengan komponen yang kokoh dirancang untuk kondisi kerja yang berat dan bervariasi. Alat berat ini menawarkan keandalan dan ketahanan yang Anda harapkan dari pipelayer Cat.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Daya Flywheel 125.0 hp 93.0 kW Less
Daya Bersih - Caterpillar 125.0 hp 93.2 kW Less
Daya Bersih - EEC 80/1269 125.0 hp 93.2 kW Less
Daya Bersih - SAE J1349 123.4 hp 92.1 kW Less
Diameter 4.13 in. 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in. 127.0 mm Less
Kapasitas Silinder 403.0 in3 6.6 l Less
Daya Bersih - ISO 9249 125.0 hp 93.2 kW Less

Undercarriage

Jumlah Shoe - Setiap Sisi 40 40 Less
Roller Track - Setiap Sisi 7 7 Less
Track di Permukaan Tanah 104.0 in. 2645.0 mm Less
Lebar Track Shoe - Sempit 22.0 in. 560.0 mm Less
Luas Persinggungan dengan Tanah - Sempit 4650.0 in2 3.0 m2 Less
Tekanan Ke Tanah- Sempit 8.2 psi 56.3 kPa Less
Area Kontak dengan Tanah - LGP 6200.0 in2 4.0 m2 Less
Tekanan ke Tanah - LGP 6.3 psi 43.4 kPa Less
Gauge Track - LGP 79.0 in. 2000.0 mm Less
Gauge Track - Sempit 70.0 in. 1770.0 mm Less
Lebar Track Shoe - LGP 30.0 in. 760.0 mm Less

Bobot

Bobot Kerja - Shoe Sempit 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Bobot kerja 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Bobot Kerja - LGP 39242.0 lb 17800.0 kg Less
Bobot Angkut - Shoe Sempit 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Bobot Angkut - LGP 37192.0 lb 16870.0 kg Less

Peralatan Pemasangan Pipa

Kapasitas Angkat 40000.0 lb 18145.0 kg Less
Panjang Boom 18.0 ft 5.49 m Less
Diameter Drum Hook Winch 8.5 in. 216.0 mm Less
Diameter Drum Boom Winch 9.63 in. 245.0 mm Less
Diameter Flensa Hook Winch 15.5 in. 398.0 mm Less
Diameter Flensa Boom Winch 14.63 in. 372.0 mm Less
Panjang Drum Hook Winch 10.0 in. 254.0 mm Less
Panjang Drum Boom Winch 10.0 in. 254.0 mm Less
Kapasitas Winch Hook - Diameter 16 mm (5/8 in.) 239.0 ft 72.85 m Less
Kapasitas Winch Boom - Diameter 16 mm (5/8 in.) 162.0 ft 49.38 m Less
Hook dengan Tali Kabel Terpasang - Diameter 16 mm (5/8 in.) 130.0 ft 39.62 m Less
Boom dengan Tali Kabel Terpasang - Diameter 16 mm (5/8 in.) 130.0 ft 39.62 m Less
Kecepatan Boom Line 151.0 ft/mnt. 46.0 m/mnt. Less
Kecepatan Drum Hook Kosong (Rendah) 108.0 ft/mnt. 33.0 m/mnt. Less
Kecepatan Drum Hook Kosong (Tinggi) 228.0 ft/mnt. 69.5 m/mnt. Less
Kecepatan Line Hook 2 Bagian (Rendah) 54.0 ft/mnt. 16.5 m/mnt. Less
Kecepatan Line Hook 2 Bagian (Tinggi) 114.0 ft/mnt. 34.8 m/mnt. Less
Kecepatan Line Hook 3 Bagian (Rendah) 36.0 ft/mnt. 11.0 m/mnt. Less
Kecepatan Line Hook 3 Bagian (Tinggi) 76.0 ft/mnt. 23.2 m/mnt. Less
Counterweight Dapat Diperpanjang 6570.0 lb 2980.0 kg Less

Kontrol Hidraulik

Tipe tipe piston, variabel, dua bagian tipe piston, variabel, dua bagian Less
Output - Maksimum 142.0 Gal-AS/mnt. 540.0 l/mnt. Less
Pengaturan Relief Valve - Counterweight 2500.0 psi 17237.0 kPa Less

Kapasitas Servis

Tangki Bahan Bakar 77.9 Gal-AS. 295.0 l Less
Karter (dengan Filter) 4.35 Gal-AS. 16.5 l Less
Final Drive (masing-masing) 6.0 Gal-AS. 23.0 l Less
Sistem Pendinginan 6.4 Gal-AS. 24.4 l Less
Tangki Hidraulik 15.3 Gal-AS. 58.0 l Less

Kapasitas Angkat

Kapasitas Angkat di Titik Jungkit - ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 kg Less

Pemasangan pipa

Komponen yang Terpadu dan Kokoh


Ruang Operator

Dirancang untuk Kenyamanan Produktif


Kontrol Implement dan Kemudi

Dirancang Secara Ergonomis untuk Kemudahan Pengoperasian


Kabin Tertutup

Dirancang dengan Mengutamakan Produktivitas Pemasangan Pipa


Engine dan Power Train

Efisiensi yang Nyata


Struktur

Kekuatan yang Mendasari


Undercarriage

Direkayasa untuk Kinerja


Teknologi Terintegrasi

Solusi yang Menjadikan Pekerjaan Lebih Mudah dan Efisien


Keberlanjutan

Berpikir Jauh Ke Depan


Kemudahan Servis

Produktivitas Lebih Tinggi, Biaya Lebih Rendah


Keselamatan

Dirancang dengan Mengutamakan Perlindungan


Dukungan Dealer Cat yang Terkenal

Ketika Waktu Kerja Menentukan


PL61 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alarm, mundur
  • Alternator, 95 amp
  • Baterai, tugas berat, 900 CCA
  • Konverter 12V, 15-amp
  • Konektor diagnostik
  • Lampu, halogen (dua depan, dua belakang)
  • Klakson
  • Starter, 24 volt

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kanopi, berpemanas
  • Kabin, ROPS, dengan kursi kain atau Kanopi, ROPS berpemanas dengan kursi vinil
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri
  • Kontrol elektro-hidraulik, terpasang di kursi yang dapat diatur
  • Sandaran kaki
  • Panel instrumen ringkas mencakup: - Pengukur untuk temperatur cairan pendingin, temperatur oli hidraulik, dan tingkat bahan bakar - 12 indikator - Tampilan digital (kecepatan gerak, rpm engine, dan meteran jam)
  • Sakelar throttle putar
  • Pembatas kecepatan travel elektronik
  • Setelan kecepatan maju/mundur yang terpisah
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Kaca spion bantu untuk hitch/attachment belakang
  • 12V siap untuk radio
  • Port daya, 12V (2)
  • Gantungan jaket
  • Kompartemen penyimpanan
  • Tempat minuman
  • Alas lantai karet tugas berat
  • Satu pedal yang memadukan fungsi perlambatan dan rem

PEMASANGAN PIPA
  • Boom, 5,49 m (18 ft)
  • Counterweight, dapat dipanjangkan 2980 kg (6570 lb)
  • Hidraulik, sistem pemasangan pipa

POWER TRAIN
  • Engine, Cat C6.6 dengan Teknologi ACERT: - Dengan turbocharger dan aftercooler - Sistem Bahan Bakar Common Rail
  • Sistem pendinginan pelat batang aluminium (radiator, power train, aftercooler)
  • Kipas Permintaan Hidraulik
  • Saringan udara dengan precleaner, pembuang debu otomatis dan saluran udara masuk di bawah kap
  • Pompa priming bahan bakar elektrik dengan separator bahan bakar/air terpadu
  • Jalur ganda, kontrol elektronik, transmisi hidrostatik loop tertutup
  • Muffler di bawah kap
  • Alat bantu start, injeksi eter
  • Antifreeze, cairan pendingin pemakaian lama hingga -37 °C (35 °F)

UNDERCARRIAGE
  • Undercarriage tugas berat
  • Idler, tipe konvensional, berpelumas seumur hidup
  • Track roller, pelumasan seumur hidup
  • Roller carrier
  • Penyetel track, hidraulik
  • Segmen rim sprocket, dapat diganti
  • Pelindung, scraper pengarah ujung track, idler
  • Track, 40 bagian: - Konfigurasi standar, 560 mm (22 in.) - Konfigurasi LGP, 760 mm (30 in.)

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Tangki dan pelindung bahan bakar
  • Pelindung karter berengsel
  • Penutup engine yang dapat dikunci
  • Pelindung idler
  • Kisi radiator berengsel dan kipas ayun
  • Peralatan penarik depan
  • Drawbar kokoh
  • Pengurasan ekologi (oli engine, oli power train dan implement, dan cairan pendingin engine)
  • Kipas radiator mengayun keluar
  • Port S•O•S (engine, power train, hidraulik, dan cairan pendingin engine)

PL61 Perlengkapan Opsional

OPSI PIPELAYER
  • Alat berat tanpa boom