< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Peningkatan dan keserbagunaan menjadikan alat berat ini pekerja industri yang tahan lama dan menghasilkan nilai luar biasa. Produksi tinggi dan kualitas produksi yang unggul disertai dengan biaya pengoperasian dan perawatan yang rendah.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja Maksimum 62611.0 lb 28400.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kedalaman Potong/Campur 96.0 in. 2438.0 mm Less
Kedalaman Potong/Campur Maksimum 20.0 in. 508.0 mm Less
Kecepatan Travel Maksimum 6.2 mpj 10.0 km/j Less
Kecepatan Operasi 2.0 mpj 3.2 km/j Less
Opsi Rotor Universal, Kombinasi, Tanah Universal, Kombinasi, Tanah Less
Kecepatan Rotor, Pertama (@ 2100 Engine rpm) 110.0 rpm 110.0 rpm Less
Kecepatan Rotor, Kedua (@ 2100 Engine rpm) 152.0 rpm 152.0 rpm Less
Kecepatan Rotor, Ketiga (@ 2100 Engine rpm) 205.0 rpm 205.0 rpm Less

Engine

Daya Kotor 540.0 hp 403.0 kW Less
Model Engine C15 ACERT C15 ACERT Less

Dimensi

Jarak Bebas ke Tanah 19.9 in. 506.0 mm Less
Panjang 33.83 ft 10.32 m Less
Tinggi Maksimum 11.78 ft 3.59 m Less
Jarak Sumbu Roda 21.33 ft 6.55 m Less
Lebar 9.58 ft 2.98 m Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 279.0 Gal-AS. 1056.0 l Less

Engine C15 dengan Teknologi ACERT™

Engine Cat C15 ACERT yang bertenaga memenuhi standar emisi EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.


Sistem Pendinginan yang Kokoh

Menawarkan pemasukan udara dingin untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar dan meminimalkan emisi. Kipas kecepatan variabel sesuai permintaan mengambil udara ambien dari kompartemen yang terpisah di bagian depan engine melalui paket pendinginan. Udara buang keluar dari bagian depan alat berat, agar ruang engine tetap dingin.


Penggerak Semua Roda yang Dikontrol secara Elektronik

Sistem penggerak hidrostatik memiliki empat pompa dan empat motor yang dikontrol secara elektronik untuk traksi yang lebih baik di kondisi ekstrem.


Empat Mode Pengemudian

RM500B menyediakan empat mode kemudi: Kemudi Depan, Kemudi Belakang, Kemudi Gerak Samping, dan Kemudi Terkoordinasi. Hal ini menghasilkan kemampuan manuver alat berat yang luar biasa.


Kabin

Kabin menghadirkan kenyamanan yang sempurna sepanjang tahun. Kabin bertekanan sepenuhnya dan dilengkapi kontrol iklim. Banyaknya kaca membuat pandangan menjadi luas untuk mengoptimalkan presisi operator. Dua pintu memungkinkan operator masuk ke dalam kabin dari kedua sisi alat berat.


Ruang Operator

Desain ergonomis mengutamakan kenyamanan operator, kemampuan pandang, dan kemudahan pengoperasian. Kabin bergeser dari sisi ke sisi, meningkatkan area pandang ke pinggiran tajam untuk meningkatkan keserbagunaan dan produktivitas sekaligus mengurangi keletihan operator.


Modul Kontrol Elektronik

Teknologi andal yang teruji di lapangan memudahkan pengoperasian alat berat dan diagnostik mandiri mempermudah pemecahan masalah.


Penggerak Rotor

Produksi maksimum dengan keandalan tinggi. Transmisi powershift Cat menyediakan tiga kecepatan rotor untuk kinerja maksimum dalam berbagai jenis material dan kedalaman pemotongan.


Ruang Pencampur

Ruang pencampur adalah kap tugas berat dengan volume besar untuk menangani pengadukan dalam. Memastikan kontrol kedalaman, ukuran yang benar, dan pencampuran tuntas material yang direklamasi.


Pintu Depan Hidraulik

Pintu depan tugas berat ideal untuk efisiensi puncak dalam lintasan stabilisasi tanah, bio-remediasi, atau pengadukan pada reklamasi aspal.


Rotor Universal

Dua rotor universal untuk tugas yang berbeda.


Rotor Kombinasi

Dirancang terutama untuk aplikasi stabilisasi tanah pada tanah lengket. Dirancang untuk pengadukan tanah potongan dalam, di mana penggemburan dan gradasi kurang penting dibandingkan kecepatan kerja yang lebih tinggi. Bekerja dengan baik di tanah yang lengket dan memiliki aplikasi sekunder tambang permukaan untuk bahan yang tidak direkayasa seperti batubara, batu sedimen, atau batu kapur.


Rotor Tanah

Dirancang terutama untuk aplikasi stabilisasi tanah pada tanah semi-kohesif atau granular. Pilihan yang ideal untuk mencampur zat tambahan dengan material semi-kohesif atau granular yang memprioritaskan gradasi tanah. Juga dapat melakukan aplikasi reklamasi ringan bila lapisan aspal tipis dan rusak.


Kemudahan Servis

RM500B dilengkapi akses dari permukaan tanah ke item yang paling sering diservis. Lebih sedikit waktu perawatan, sehingga lebih banyak waktu untuk bekerja.


RM500B Perlengkapan Opsional

Batang Dorong

Pembatas Torsi

Product Link

Paket Spion

Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll Over Protective Structure)

Rotor Universal

Rotor Kombinasi

Rotor Tanah

Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure)

Sistem Penyemprotan Air

Sistem Penyemprotan Air Aliran Ultra-Rendah

Sistem Penyemprotan Emulsi

Paket Lampu Jalan Raya

Kit Counterweight

Lampu Suar Peringatan

Kamera Jarak Jauh - Pintu Ruang Pencampur Belakang