< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

RM300 memadukan kinerja dan keandalan yang unggul untuk mencapai spesifikasi pekerjaan yang paling menantang serta memaksimalkan waktu kerja alat berat.

Bobot

Satuan:
Bobot Kerja Maksimum 53911.0 lb 24454.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kedalaman Potong/Campur 96.0 in. 2438.0 mm Less
Kedalaman Potong/Campur Maksimum 20.0 in. 508.0 mm Less
Kecepatan Travel Maksimum 6.0 mpj 9.7 km/j Less
Kecepatan Operasi 2.7 mpj 4.3 km/j Less
Opsi Rotor Universal, Kombinasi, Spade Universal, Kombinasi, Spade Less
Kecepatan Rotor, Pertama (@ 2100 Engine rpm) 106.0 rpm 106.0 rpm Less
Kecepatan Rotor, Kedua (@ 2100 Engine rpm) 144.0 rpm 144.0 rpm Less
Kecepatan Rotor, Ketiga (@ 2100 Engine rpm) 216.0 rpm 216.0 rpm Less

Engine

Daya Kotor 350.0 hp 261.0 kW Less
Model Engine C11 dengan ACERT C11 dengan ACERT Less

Dimensi

Jarak Bebas ke Tanah 28.3 in. 720.0 mm Less
Panjang 32.83 ft 10.0 m Less
Tinggi Maksimum 11.08 ft 3.37 m Less
Jarak Sumbu Roda 20.75 ft 6.32 m Less
Lebar 9.83 ft 3.0 m Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 279.0 Gal-AS. 1056.0 l Less

Engine C11 dengan Teknologi ACERT®

Kombinasi inovasi yang bekerja di titik pembakaran, Teknologi ACERT® mengoptimalkan kinerja engine serta memenuhi regulasi emisi EPA Tier 3 AS dan EU Stage IIIa Eropa untuk aplikasi non-jalan raya.


Ruang Operator

Desain ergonomis mengutamakan kenyamanan operator, kemampuan pandang, dan kemudahan pengoperasian. Platform geser opsional dapat digeser menyamping untuk mengurangi keletihan operator guna meningkatkan produktivitas.


Kontrol Operasional

Semua kontrol, sakelar, dan pengukur alat berat ditempatkan guna meminimalkan keletihan operator dan memaksimalkan produktivitas.


Kabin Geser (Opsional)

Kabin opsional dapat meningkatkan pemanfaatan alat berat dan memberikan kenyamanan lebih tinggi di sepanjang tahun dalam kondisi lingkungan yang ekstrem. Kabin bertekanan sepenuhnya dan dilengkapi AC.


Modul Kontrol Elektronik

Teknologi andal yang teruji di lapangan memudahkan pengoperasian alat berat dan diagnostik mandiri mempermudah pemecahan masalah.


Sistem Pendorong

Penggerak hidrostatik menghadirkan tenaga traksi yang seimbang ke setiap motor penggerak.


Penggerak Roda Belakang (Opsional)

Penggerak roda belakang opsional dilengkapi pompa hidraulik dan motor berkapasitas besar yang terpisah di setiap roda belakang. Sistem mendorong alat berat dengan penggerak semua roda.


Penggerak Rotor

Produksi maksimum dengan keandalan tinggi. Sistem penggerak rotor mekanis menyediakan tiga kecepatan rotor untuk kinerja maksimum dalam berbagai jenis material dan kedalaman potong.


Ruang Pencampur

Ruang pencampur adalah kap tugas berat dengan volume besar untuk menangani pengadukan dalam. Memastikan kontrol kedalaman, ukuran yang benar, dan pencampuran tuntas material yang direklamasi.


Pintu Depan Hidraulik (Opsional)

Pintu depan opsional ideal untuk efisiensi puncak dalam lintasan stabilisasi tanah, bio-remediasi, atau pengadukan pada reklamasi aspal.


Rotor Universal

Dua rotor universal untuk tugas yang berbeda.


Rotor Kombinasi

Dirancang terutama untuk aplikasi stabilisasi tanah pada tanah lengket.


Rotor Spade

Dirancang untuk aplikasi stabilisasi tanah.


Kemudahan Servis

Lebih sedikit waktu perawatan, sehingga lebih banyak waktu untuk bekerja.


RM300 Perlengkapan Opsional

Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure)

Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure)

Ruang Operator Geser

Kabin Geser

Penggerak Roda Belakang

Kontrol Kedalaman Rotor Otomatis

Empat Mode Pengemudian

Pintu Depan yang Dioperasikan secara Hidraulik

Pembatas Torsi Friksi

Paket Lampu Kerja

Paket Lampu Jalan Raya

Lampu Suar Peringatan

Paket Spion

Payung

Sistem Penyemprotan Air

Pelindung Powertrain

Rotor Universal

Rotor Tanah