< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Site Prep Tractor 586C Cat adalah carrier tool tugas berat serbaguna yang bertenaga untuk menggerakkan mulcher dan brushcutter. Anda dapat menangani berbagai proyek pembabatan dan pemeliharaan lahan dengan satu alat berat sekaligus menurunkan biaya operasi Anda. Caterpillar menawarkan Mulcher HM825 Cat dan Brushcutter BR624 Cat untuk 586C.

Mesin

Satuan:
Daya Engine 350.0 hp 261.0 kW Less
Pabrikan Engine Caterpillar Caterpillar Less
Daya Kotor 350.0 hp 261.0 kW Less
Model Engine Cat® C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT Less
Kecepatan Engine 1880.0 RPM 1880.0 RPM Less

Sistem Hidraulik

Pompa Attachment* 378 l/mnt. @ 37.921 kPa - 100 gpm @ 5500 psi 378 l/mnt. @ 37.921 kPa - 100 gpm @ 5500 psi Less
Pompa Hidrostatis* 242 l/mnt. @ 37.370 kPa - 64 gpm @ 5420 psi 242 l/mnt. @ 37.370 kPa - 64 gpm @ 5420 psi Less
Pompa Hidraulik Primer* 155 l/mnt. @ 27.579 kPa - 41 gpm @ 4000 psi 155 l/mnt. @ 27.579 kPa - 41 gpm @ 4000 psi Less

Spesifikasi Kerja

Jarak Bebas ke Tanah 24.7 in. 628.2 mm Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kapasitas Bahan Bakar** 130.5 Gal-AS. 494.0 l Less

Bobot

Bobot Kerja tanpa Attachment 38450.0 lb 17440.0 kg Less

Dimensi

Jarak Sumbu Roda 120.0 in. 3048.0 mm Less
Lebar - Keseluruhan, ban 30,5 123.6 in. 3140.0 mm Less

Penggerak

Kecepatan Travel (Rentang Tinggi dengan 30,5 l × Ban 32) 0-19,8 km/j 0-12,3 mpj 0-19,8 km/j 0-12,3 mpj Less
Kecepatan Travel (Rentang Rendah dengan 30,5 l × Ban 32) 0 - 8,4 km/j 0 - 5,2 mpj 0 - 8,4 km/j 0 - 5,2 mpj Less

Mesin

Lebih banyak horsepower, lebih sedikit bahan bakar


Sistem Pendinginan

Kapasitas tinggi, kemudahan servis


Alat Berat Kehutanan

Penggerak Hidrostatik yang Andal


Struktur

Ketahanan dibangun dalam setiap bagian


Hidraulik

Cepat dan mulus dengan PowerDirect Plus


Ruang Operator

Kenyamanan dan jarak pandang yang ideal


Kontrol Canggih

Memaksimalkan kinerja alat berat dan operator


Ruang Bertekanan

Untuk alat berat yang lebih sejuk dan lebih bersih


Kemudahan Servis

Lebih banyak titik servis diakses dari atas permukaan tanah untuk menjaga keselamatan Anda


Teknologi Terintegrasi

Bekerja lebih cerdas


Keselamatan

Safely home. Everyone. Every day.™


Keberlanjutan

586C dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas serta melestarikan sumber daya alam.

  • 586C yang tersedia untuk di Negara dengan Regulasi Ketat (HRC, Highly Regulated Countries) dilengkapi dengan engine Cat C9 ACERT yang memenuhi standar emisi Tier 4 Interim AS.
  • 586C yang tersedia untuk di Negara dengan Regulasi yang Longgar dan Belum Menerapkan Regulasi (LRC, Lesser and Non-Regulated Countries) dilengkapi dengan engine Cat C9 ACERT yang memenuhi standar emisi Tier 3 A.S.
  • Seri C membakar lebih sedikit bahan bakar. Makin sedikit bahan bakar yang dibakar berarti makin sedikit emisi.
  • Makin sedikit komponen dan makin panjang umur komponen, makin sedikit bahan bakar dan cairan, berarti makin sedikit untuk diganti dan lebih sedikit untuk dibuang.
  • Struktur dan komponen penting dibangun untuk direkondisi sehingga mengurangi limbah dan biaya penggantian.


Attachment

Attachment work tool untuk memenuhi kebutuhan Anda


Dukungan Pelanggan

Andalkan Caterpillar dan dealer Cat Anda