226B Seri 3

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat Skid Steer Loader memiliki banyak opsi work tool, sehingga ideal untuk konstruksi, pembuatan lansekap, pertanian, dan aplikasi lainnya. Alat berat ini menawarkan keandalan dan ketahanan dari Cat dengan produktivitas yang tinggi.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
Daya Bersih Flywheel 56.0 hp 42.0 kW Less
Daya Kotor 61.0 hp 45.5 kW Less
Daya Kotor SAE J1995 61.0 hp 45.5 kW Less
Daya Bersih EEC ISO 9249 56.0 hp 42.0 kW Less
Daya Bersih SAE 1349 56.0 hp 42.0 kW Less
Kapasitas Silinder 134.0 in3 2.2 l Less
Langkah 3.9 in. 100.0 mm Less
Diameter 3.3 in. 84.0 mm Less

Bobot

Bobot kerja 5822.0 lb 2641.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Kerja Tetapan 1500.0 lb 680.0 kg Less
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 1600.0 lb 726.0 kg Less
Beban Jungkit 3000.0 lb 1360.0 kg Less
Daya Dobrak, Silinder Kemiringan 4083.0 lb 1852.0 kg Less

Dimensi

Jarak Sumbu Roda 39.0 in. 986.0 mm Less
Panjang dengan Bucket di Permukaan Tanah 127.0 in. 3233.0 mm Less
Panjang tanpa Bucket 99.0 in. 2519.0 mm Less
Tinggi Ke Puncak Kabin 77.0 in. 1950.0 mm Less
Lebar Kendaraan antar-Ban 60.0 in. 1525.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan Maks 146.0 in. 3709.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Pengangkatan Maks 112.0 in. 2854.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Posisi Angkut 8.0 in. 200.0 mm Less
Jangkauan pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimal 20.0 in. 505.0 mm Less
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimal 85.4 in. 2169.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 8.0 in. 195.0 mm Less
Sudut Keberangkatan 26° 26° Less
Overhang Bumper - Gandar Belakang 38.0 in. 967.0 mm Less
Sudut Buang Maksimum 40° 40° Less
Radius Belok dari Tengah - Belakang 59.0 in. 1502.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah - Coupler 47.0 in. 1195.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah - Bucket 77.0 in. 1944.0 mm Less
Maks. Maks. dengan Lengan Paralel 51.0 in. 1291.0 mm Less
Sudut Rack Back pada Tinggi Maksimum 81° 81° Less

Sistem Hidraulik

Maks. Tekanan Hidraulik Loader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Maks. Aliran Hidraulik Loader 27.0 Gal-AS/mnt. 104.0 l/mnt. Less
Daya Hidraulik 31.1 hp 23.2 kW Less
Daya Hidraulik 50.6 hp 37.7 kW Less
Aliran Hidraulik Standar Standar Less
Tekanan Hidraulik Loader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik Loader 16.0 Gal-AS/mnt. 61.0 l/mnt. Less
Daya Hidraulik (dihitung) 50.6 hp 37.7 kW Less
Aliran Hidraulik Aliran Tinggi Aliran Tinggi Less
Aliran Hidraulik Loader 27.0 Gal-AS/mnt. 104.0 l/mnt. Less
Tekanan Hidraulik Loader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less

Kabin

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Tingkat I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Tingkat I Less
FOPS Tingkat II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Tingkat II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Tingkat II Less

Power Train

Kecepatan Travel Maju 7.9 mpj 12.7 km/j Less
Kecepatan Travel Mundur 7.9 mpj 12.7 km/j Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kotak rantai, masing-masing sisi 1.6 Gal-AS. 6.0 l Less
Sistem Pendinginan 2.6 Gal-AS. 10.0 l Less
Karter Engine 2.6 Gal-AS. 10.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 15.4 Gal-AS. 58.0 l Less
Sistem Hidraulik 14.5 Gal-AS. 55.0 l Less
Tangki Hidraulik 9.2 Gal-AS. 35.0 l Less

Ruang Operator

Kenyamanan yang luar biasa untuk menjaga produktivitas Anda dalam bekerja sepanjang hari.


Hidraulik

Pengangkatan, daya dobrak, dan tenaga yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan Anda.


Power Train

Kinerja agresif dengan efisiensi bahan bakar.


Persambungan Angkat

Dirancang untuk pekerjaan berat.


Work Tool

Melakukan lebih banyak pekerjaan dengan satu alat berat dan Cat Work Tools.


Kemudahan Servis

Servis dan perawatan yang disederhanakan menghemat waktu dan anggaran Anda.


Dukungan Pelanggan

Dukungan yang dapat Anda andalkan.


226B Seri 3 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 85 ampere
  • Pengaktifan Busi Pijar Otomatis
  • Sakelar Kunci Start/Stop Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Depan dan Belakang Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Pengukur: Ketinggian Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Penyumbatan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Penyumbatan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kursi Vinyl
  • Sandaran Tangan Berkontur dan Ergonomis yang Bisa Diturunkan
  • Sistem Interlock Kontrol, ketika operator meninggalkan kursi atau sandaran tangan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatik Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat 1
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Alarm Mundur
  • Klakson

POWER TRAIN
  • Engine Diesel Cat C2.2T Memenuhi Persyaratan Tier 4 Interim/Stage IIIA
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel SOSSM, Oli Hidraulik
  • Filter: Spin-on, Hidraulik
  • Filter: Tipe Bayonet, Separator Bahan Bakar dan Air
  • Radiator Tekuk Ke Atas / Oil Cooler Hidraulik
  • Muffler, Standar
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik
  • Penggerak Rantai Empat Roda

LAIN-LAIN
  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 °C (-33 °F)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (4)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Quick Disconnect Muka Rata, Tugas Berat
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan

PERALATAN WAJIB
  • Quick Coupler, Mekanis atau Hidraulik
  • Sabuk Pengaman, 50 mm (2 in.) atau 75 mm (3)
  • Paket Persiapan UE (termasuk Kipas Permintaan) (Hanya Eropa)
  • Paket Kenyamanan (harus memilih salah satu dari yang berikut):
  • ROPS Terbuka (C0): Kursi Statis
  • ROPS Terbuka (C1): Kursi Suspensi, Langit-langit Mewah
  • ROPS Tertutup (C2): C1 plus Heater, Pintu Kabin, Jendela Samping, Tempat Minuman, Penghalang Serpihan di Kabin
  • ROPS Tertutup (C3): C2 plus AC
  • Paket Kontrol (harus memilih salah satu dari yang berikut):
  • Paket Kontrol 1: Hidraulik Bantu Dasar On/Off
  • Paket Kontrol 2: Hidraulik Bantu Proporsional Mewah
  • Paket Kontrol 3: Hidraulik Bantu Proporsional Mewah, Rangkaian Kabel Work Tool
  • Paket Kontrol 4: Hidraulik Aliran Tinggi

226B Seri 3 Perlengkapan Opsional

Counterweight, meningkatkan kapasitas kerja tetapan 45 kg (100 lb)

Kipas Permintaan Kecepatan Variabel

Lampu Suar, Berputar

Heater Blok Engine - 120 V atau 240 V

Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin

Warna Cat, Khusus

Baterai Tugas Berat, 880 CCA