< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Skid Steer Loader Cat 242D, dengan desain pengangkatan vertikal, meningkatkan jangkauan dan tinggi pengangkatan untuk memuat truk dengan cepat dan mudah. Stabilitas dan kinerja pengangkatannya memungkinkan penanganan material dengan sangat baik.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Daya Bersih Flywheel 72.1 hp 53.8 kW Less
Kapasitas Silinder 203.0 in3 3.3 l Less
Langkah 4.7 in. 120.0 mm Less
Diameter 3.7 in. 94.0 mm Less
Daya Bersih (ISO 9249)† 72.8 hp 54.3 kW Less
Daya Kotor (SAE J1995) 74.3 hp 55.4 kW Less
Daya Bersih (SAE 1349)†† 72.7 hp 54.2 kW Less
Daya Bersih (SAE 1349)† 72.1 hp 53.8 kW Less
Daya Bersih (ISO 9249)†† 73.5 hp 54.8 kW Less
Catatan †Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE (tidak tersedia di semua wilayah). †Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE (tidak tersedia di semua wilayah). Less
Catatan ††Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE (tidak tersedia di semua wilayah). ††Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE (tidak tersedia di semua wilayah). Less

Bobot*

Bobot kerja 6980.0 lb 3166.0 kg Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 242D dan 262D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), ban Cat 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 242D dan 262D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), ban Cat 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Kerja Tetapan 2150.0 lb 975.0 kg Less

Spesifikasi Kerja*

Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 2350.0 lb 1066.0 kg Less
Beban Jungkit 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Daya Dobrak, Silinder Kemiringan 5034.0 lb 2283.0 kg Less
Kapasitas Kerja Tetapan 2150.0 lb 975.0 kg Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 242D dan 262D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), ban Cat 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 242D dan 262D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), ban Cat 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Dimensi (Perkiraan)*

Jarak Sumbu Roda 43.5 in. 1105.0 mm Less
Panjang tanpa Bucket 108.9 in. 2767.0 mm Less
Panjang dengan Bucket di Permukaan Tanah 137.3 in. 3487.0 mm Less
Tinggi Ke Puncak Kabin 83.1 in. 2111.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan Maksimum 154.2 in. 3917.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Pengangkatan Maksimum 121.1 in. 3076.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Posisi Angkut 7.9 in. 200.0 mm Less
Jangkauan pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 21.7 in. 552.0 mm Less
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 90.0 in. 2285.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 8.7 in. 222.0 mm Less
Sudut Keberangkatan 27° 27° Less
Overhang Bumper di belakang Gandar Belakang 40.2 in. 1021.0 mm Less
Sudut Buang Maksimum 52° 52° Less
Lebar Kendaraan antar-Ban 66.0 in. 1676.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bagian Belakang Alat Berat 64.5 in. 1639.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Coupler 51.8 in. 1314.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bucket 83.0 in. 2107.0 mm Less
Jangkauan Maksimum dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 49.2 in. 1249.0 mm Less
Sudut Serok pada Tinggi Maksimum 87° 87° Less
Jangkauan Pin Bucket pada Pengangkatan Maksimum 7.2 in. 182.0 mm Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 242D dan 262D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), ban Cat 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 242D dan 262D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), ban Cat 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Sistem Hidraulik

Aliran Hidraulik – Standar: Tekanan Hidraulik Loader 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik – Standar: Aliran Hidraulik Loader 20.0 Gal-AS/mnt. 76.0 l/mnt. Less
Aliran Hidraulik – Standar: Daya Hidraulik (terhitung) 39.0 hp 29.0 kW Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Aliran Hidraulik Loader Maksimum 30.0 Gal-AS/mnt. 112.0 l/mnt. Less
Aliran Hidraulik – Aliran Tinggi: Daya Hidraulik (terhitung) 58.0 hp 43.0 kW Less

Kabin

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Tingkat II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Power Train

Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Satu Kecepatan 7.5 mpj 12.1 km/j Less
Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Opsi Dua Kecepatan 11.5 mpj 18.5 km/j Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Sistem Pendinginan 3.7 Gal-AS. 14.0 l Less
Karter Engine 3.0 Gal-AS. 11.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 27.7 Gal-AS. 105.0 l Less
Sistem Hidraulik 13.2 Gal-AS. 50.0 l Less
Tangki Hidraulik 10.3 Gal-AS. 39.0 l Less
Kotak Rantai, masing-masing sisi 2.3 Gal-AS. 8.8 l Less

Kabin yang Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri menghadirkan lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Kursi dengan sandaran punggung tinggi, berpemanas, berbantalan udara dengan kontrol joystick yang dapat disetel dan terpasang pada kursi menjadikan Seri D yang terdepan di industri dalam kenyamanan operator.


Daya yang Luar Biasa

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik, travel dua kecepatan opsional, dan throttle tangan/kaki elektronik eksklusif industri dengan kemampuan pedal deselerator. Engine Cat C3.3B dan power train dengan kinerja tinggi menawarkan horsepower engine dan torsi tinggi, memungkinkan pengoperasian throttle parsial untuk mengurangi tingkat suara dan konsumsi bahan bakar. Sistem hidraulik Aliran Tinggi tersedia untuk aplikasi yang memerlukan kinerja hidraulik maksimum dari work tool.


Keserbagunaan untuk Menangani Pekerjaan Apa Pun

Sistem “Perataan Cerdas” (ILEV, Intelligent Leveling) Cat menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur opsional seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan pengatur posisi work tool. Opsi Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator. Berbagai jenis Cat Work Tools yang disesuaikan dengan kinerja menjadikan Cat Skid Steer Loader alat berat yang paling serbaguna di lokasi kerja.


Tampilan Canggih

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat dengan Tampilan Canggih opsional yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Tampilan juga dilengkapi fungsionalitas multi-bahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.


Servis yang Mudah

Akses dari permukaan tanah ke semua titik servis harian dan perawatan rutin membantu mengurangi waktu henti alat berat untuk produktivitas yang lebih tinggi.


242D Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Kunci Start/Stop Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Kerja Belakang Halogen, Dua Lampu Depan Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 880 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Pengukur: Ketinggian Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Penyumbatan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, ketika operator meninggalkan kursi atau sandaran tangan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatik Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad Enam Tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN
  • Cat C3.3B, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S∙O∙SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Cooler Oli Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik
  • Penggerak Rantai Empat Roda

LAIN-LAIN
  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel

PERALATAN WAJIB
  • Hidraulik, Aliran Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Manual atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman, 50 mm (2 in.) atau 75 mm (3 in.)
  • Power Train: Satu Kecepatan, Satu Kecepatan dengan Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan, Dua Kecepatan, atau Dua Kecepatan dengan Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan
  • PAKET COMFORT:
    • ROPS Terbuka (C0): Kursi Statis, Throttle Kaki (Tanpa Plafon, Heater, atau Pintu)
    • ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Plafon, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara) (Tanpa Heater atau Pintu)
    • ROPS Tertutup dengan Heater (C2): Throttle Kaki, Plafon, Heater dan Defroster, Jendela Samping, Tempat Minuman, Siap Radio, pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)
    • ROPS Tertutup dengan AC (C3): C2 + AC
  • PAKET PERFORMANCE:
    • Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tanpa Ketinggian Mandiri)
    • Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    • Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)

242D Perlengkapan Opsional

Kontrol Bergaya Tangan-Kaki

Counterweight Eksternal

Lampu Suar, Berputar

Heater Blok Engine – 120V

Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin

Warna Cat, Khusus

Sakelar Pemutus Baterai

Kipas Bolak-balik

Product Link, Seluler

Tampilan Canggih: Warna Penuh, layar LCD 127 mm (5 in.), Sistem Keamanan Multi-operator Canggih, Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hidrostatis, dan Kontrol Creep; Siap Kamera Pandangan Belakang

Tampilan Canggih: Termasuk Kamera Pandangan Belakang

Work Tool Return to Dig dan Pengatur Posisi Work Tool

Radio Bluetooth dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)