TH406

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

TH406 adalah alat berat yang sangat serbaguna dan dirancang untuk menghadirkan kinerja maksimum dalam kondisi kerja terberat seperti konstruksi dan pertanian.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C4.4 DITAAC / C4.4 DITAAC-ACERT Cat C4.4 DITAAC / C4.4 DITAAC-ACERT Less
Daya Kotor – Standar 101.0 hp 74.5 kW Less
Daya Kotor - Opsional 126.0 hp 93.1 kW Less
Torsi Maksimum - Standar 302.4 lb ft 410.0 Nm Less
Torsi Maksimum - Opsional 365.83 lb ft 496.0 Nm Less
Diameter 4.13 in. 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in. 127.0 mm Less
Kapasitas Silinder 268.5 in3 4.4 l Less

Bobot

Bobot kerja 15873.0 lb 7200.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Beban Tetapan 7716.0 lb 3500.0 kg Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum 20.0 ft 6100.0 mm Less
Beban pada Tinggi Maks - Tanpa Stabilizer 4409.0 lb 2000.0 kg Less
Jangkauan ke Depan Maksimum 10.2 ft 3109.0 mm Less
Beban pada Jangkauan Maks - Tanpa Stabillizer 2866.0 lb 1300.0 kg Less
Kecepatan Travel Tertinggi 24.85 mpj 40.0 km/j Less
Beban pada Tinggi Maks 4409.0 lb 2000.0 kg Less
Beban pada Jangkauan Maks 2866.0 lb 1300.0 kg Less
Beban pada Tinggi Maksimum 4409.0 lb 2000.0 kg Less
Beban pada Jangkauan Maksimum 2866.0 lb 1300.0 kg Less

Dimensi

Tinggi 7.62 ft 2323.0 mm Less
Lebar 7.81 ft 2382.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 9.68 ft 2950.0 mm Less
Panjang ke Permukaan Fork 15.16 ft 4621.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 16.93 in. 430.0 mm Less
Radius Belok Terhadap Ban 11.76 ft 3585.0 mm Less
Radius Belok Terhadap Fork 15.32 ft 4670.0 mm Less
Panjang hingga Bagian Depan Ban 13.95 ft 4253.0 mm Less

Ban

Standar 15,5/80-24 16PR 15,5/80-24 16PR Less

Sistem Hidraulik

Tekanan Sistem Maksimum 3625.94 psi 250.0 bar Less
Aliran Pompa Maksimum 39.63 Gal-AS/mnt. 150.0 l/mnt. Less
Suplai Hidraulik Bantu – Intermiten 21.13 Gal-AS/mnt. 80.0 l/mnt. Less
Suplai Hidraulik Bantu – Kontinu 15.85 Gal-AS/mnt. 60.0 l/mnt. Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 39.63 Gal-AS. 150.0 l Less
Tangki Hidraulik 23.78 Gal-AS. 90.0 l Less

Kecepatan Transmisi

Maju – 1 4.35 mpj 7.0 km/j Less
Maju – 2 7.46 mpj 12.0 km/j Less
Maju – 3 13.05 mpj 21.0 km/j Less
Maju – 4 19.88 mpj 32.0 km/j Less
Maju – 5 24.85 mpj 40.0 km/j Less
Mundur – 1 4.35 mpj 7.0 km/j Less
Mundur – 2 7.46 mpj 12.0 km/j Less
Mundur – 3 13.05 mpj 21.0 km/j Less

Kinerja Boom

Boom Naik 5.0 Detik 5.0 Detik Less
Boom Turun 4.0 Detik 4.0 Detik Less
Tele Masuk 4.5 Detik 4.5 Detik Less
Tele Keluar 5.0 Detik 5.0 Detik Less
Crowd ke Depan (buang) 3.0 Detik 3.0 Detik Less
Crowd ke Belakang 3.0 Detik 3.0 Detik Less
Kombinasi – Naik dan Keluar 8.0 Detik 8.0 Detik Less
Kombinasi – Turun dan Masuk 6.0 Detik 6.0 Detik Less
Daya Dobrak Bucket 12364.0 lb 55.0 kN Less
Gaya Tarik Drawbar (Dasar) 18524.0 lb 82.4 kN Less
Gaya Tarik Drawbar (Premium) 19513.0 lb 86.8 kN Less

Ruang Operator

Ruang operator menghadirkan kenyamanan dan perlindungan dengan kontrol yang nyaman dan lebih mudah dibaca.


Kemudahan Pengoperasian

Kemudahan pengoperasian sangat penting dalam desain Telehandler TH406 yang baru. Kontrol joystick tunggal memudahkan operator menjadi mahir mengoperasikannya.


Kinerja

TH406 menghasilkan kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan spesifik di lokasi kerja Anda.


Power Train

Power train TH406 menghadirkan kinerja tertinggi dalam kondisi kerja terberat.


Keserbagunaan

Definisikan kembali fungsi lama Telehandler bersama Cat TH406.


Kemudahan Servis

Interval servis yang lebih lama dan pengurangan kebutuhan suku cadang servis membuat TH406 memiliki biaya pengoperasian terendah di industri ini.


TH406 Perlengkapan Standar

BOOM TELESKOPIK
  • Boom 2 bagian tersinkronisasi dengan bantalan aus non-metalik
  • Indikator sudut boom
  • Alat bantu tunggal ke hulu boom
  • Penyangga boom
  • Silinder kompensasi
  • Sikat boom (konfigurasi Ag saja)
  • Lampu kerja boom

KELISTRIKAN
  • Alternator, 100 amp
  • Sakelar kunci anti-restart
  • Baterai, bebas perawatan, 12 volt, 900 CCA dengan pemutus arus
  • Klakson
  • Alarm suara, mundur
  • Modul Kontrol Elektronik
  • Soket daya, 12 volt internal dan eksternal
  • Konektor diagnostik "Electronic Technician"

RUANG OPERATOR
  • Kabin bersertifikat EROPS (Konfigurasi konstruksi)
  • Joystick, kontrol elektro-hidraulik tuas tunggal
  • Anak tangga rendah, batang pegangan untuk memudahkan masuk
  • Kursi suspensi mekanis 2 arah yang dapat disetel (Konfigurasi konstruksi)
  • Pengemudian elektrik dengan kenop spinner roda kemudi
  • Matras lantai
  • Kaca spion kanan dan kiri
  • Pintu servis, filter pemasukan udara kabin, pengisian bahan bakar, pengisian hidraulik, indikator ketinggian, panel sekering, dan pengisian washer
  • Monitor LCD interaktif
  • Tempat minuman
  • Heater
  • Spion internal
  • Jendela belakang blade wiper
  • Pintu masuk yang dapat dibuka
  • Siap untuk radio
  • Lampu sorot (Konfigurasi Ag)
  • Tabir surya (Konfigurasi Ag)
  • Indikator stabilitas membujur
  • Kursi, suspensi udara kain (Konfigurasi Ag)
  • Sabuk pengaman & saku tempat dokumen
  • Bagan beban
  • Kabin, sesuai standar keselamatan traktor pertanian
  • Perangkat kode start terpasang

POWER TRAIN
  • Engine, Caterpillar C4.4 DITAAC, 74,5 kW, sesuai Tier 3
  • Air cleaner, elemen ganda dan indikator kondisi filter
  • Separator air
  • Transmisi, Cat PowerSynchro 4 maju/3 mundur
  • Penggantian arah, tuas tunggal, terpasang di kolom
  • Filter spin-on: filter oli engine, filter hidraulik/transmisi
  • Tersedia tiga mode kemudi: 2 roda kemudi, 4 roda kemudi, dan kemudi gerak menyamping
  • Gandar, tugas berat tahan lama
  • Sistem penjajaran mandiri kemudi otomatis
  • Hidraulik
  • Engine, Cat C4.4 DITAAC, dikombinasikan dengan transmisi 4 kecepatan dan pompa implement 60 cc (Konfigurasi Ag)

BAN
  • Mitas 15,5/80-24 16PR

PERALATAN LAIN
  • Titik pengangkatan dan pengikatan terintegrasi
  • Perangkat kode start terpasang
  • Cat warna Caterpillar standar
  • Aliran hidraulik bantu kontinu
  • Fender
  • Kipas, dipasang langsung
  • Quick coupler antarmuka IT Manual

HIDRAULIK
  • - Pompa piston variabel, sensor beban- Aliran pompa maksimum 150 l/mnt.- Tekanan sistem maksimum 250 bar- Hidraulik aliran kontinu
  • Joystick elektronik, kontrol simultan dan proporsional pada ketiga fungsi boom

TH406 Perlengkapan Opsional

Work Tool
  • Bucket:Serbaguna, 1,0 m3 Material Ringan, 2,0 m3, 2,5m3,Multiguna, 1,0 m3Multi-Grapple, 0,84 m3Penanganan Material
  • Lengan Penanganan Material, 4190 lb.
  • Carriage, standar, lebar 1220 mm dengan bracket beban dan poros mengambang 60 mm
  • Carriage, geser samping, lebar 1220 mm dengan bracket beban dan poros mengambang 60 mm
  • Fork, palet
  • Boom struktur, Standar Cat
  • Kait pengangkat (GP, dipasang ke boom)
  • Fork pupuk dan pegangan
  • Pemegang bal

Coupler
  • Coupler hidraulik IT, Caterpillar - Suplai bantu tunggal
  • Coupler hidraulik, gaya JD untuk digunakan dengan work tool JD
  • Coupler hidraulik, gaya Manitou untuk digunakan dengan work tool Manitou
  • Coupler mekanis, gaya Manitou untuk digunakan dengan work tool Manitou
  • Coupler hidraulik, gaya JCB dengan fork palet 45x100x1070 mm, untuk digunakan dengan work tool JCB
  • Coupler mekanis, gaya JCB dengan fork palet 45x100x1070 mm, untuk digunakan dengan work tool JCB

Engine
  • Heater blok engine (240 V)
  • Filter udara, pre-cleaner

Ruang Operator
  • Spion --Spion hitch derek, Spion hitch derek - cembung
  • Pelindung Kasa -- pelindung kasa depan, pelindung kasa depan + atap
  • Atap blade wiper (Konfigurasi konstruksi)
  • Suar Berputar
  • Lampu sorot, dipasang di kabin

Peralatan Lain
  • Hitch - Konfigurasi Ag
  • Hitch - Konfigurasi Konstruksi
  • Pelat nomor
  • Pelat nomor untuk hitch pengambilan hidraulik
  • Bracket penyimpanan fork
  • Sikat boom
  • Kotak alat
  • Gembok & kunci Cat, 3X (tangki bahan bakar, tangki oli, & kap engine)
  • Trailer - Konfigurasi Ag

Ban
  • Ban Cadangan - Konfigurasi Ag
  • Ban cadangan - Konfigurasi konstruksi